연삭·연마에 관해서

설정 가능 부분

연삭·연마에 관해서 자동견적 대상은 아래와 같습니다

부위Ra6.3Ra3.2Ra1.6Ra0.8Ra0.4G (연삭)SPBF
(버프연마)
①원통면(외경)
①원통면(내경)
②외경홈
③테이퍼면
④외경측면
⑤내경측면
⑥양단면

※「ー」표시는 담당자 견적 범위입니다

연삭(G) 대응 사이즈

연삭 대응 사이즈는 아래와 같습니다

외경연삭
외경(D)전체 길이(L)길(ℓ)
3≦D≦8
50≦L≦150
12≦ℓ
8<D≦100
50≦L≦300
12≦ℓ

 

평면연삭
외경(D)두께(T)
10≦D≦200
5≦T≦50

내경연삭

외경(D)내경(d)길(ℓ)
8≦D≦20
3≦d≦12
dX3
20<D≦30
3≦d≦22
30<D≦50
5≦d≦36
50<D≦60
8≦d≦48
60<D≦80
10≦d≦64
dX1.5
80<D≦100
15≦d≦84
100<D≦140
20≦d≦120

메모

내경 아랫면 부분의 릴리프 형상 혹은, R0지정이 없는 경우, 임의의 연마 릴리프가 생깁니다

포인트

내경 연삭시의 마감 사례는 아래와 같습니다

버프연마 (SPBF) 대응 사이즈

버프연마  대응 사이즈는 아래와 같습니다

사이즈
길이(ℓ)중량(W)
12≦ℓ≦100
W≦2.5kg

메모

버프 연마 지정면의 인접면에도, 가공 특성상, 의도 하지 않게 버프 면이 닿아, 외관이 변하는 경우가 있습니다.