- 헬프
- 기술정보
- [FA메카니컬 부품]선반 부품
- 설계 가이드라인
- 선반의 견적 에러 사례집
선반의 견적 에러 사례집
사례 1: 대상 에러 메시지
※아래 사례에 해당하지 않는 경우에도 이 메세지가 표시되시는 경우가 있습니다
포켓 모서리에 대해
원인 | 포켓 모서리 부분에 핀각이 있으면 엔드밀 가공이 어려워 자동 견적이 되지 않을 수도 있습니다. |
대처법 | 모서리 부분에 공구R을 고려해 R모델링을 넣으면 자동견적이 가능합니다. |
- 깊이와 폭에 따라 사용하는 공구가 바뀌기에 표를 참고하여 R모델링을 해주세요
- ※형상에 따라서는 예외가 있을 수도 있어 참고로 활용해주세요
- R모델링의 참고치
폭(w) | 깊이(h) | R 모델링 참고값 |
---|---|---|
2≦w<3 | 5 | R1 |
3≦w<4 | 10 | R1.5 |
4≦w<5.5 | 15 | R2 |
5.5≦w<8 | 20 | R2.75 |
8≦w<9 | 25 | R4 |
9≦w<11 | 30 | R4.5 |
11≦w<17 | 40 | R5.5 |
17≦w<20 | 60 | R8.5 |
20≦w | 80 | R10 |
사례 2: 대상 에러 메시지
포켓 코너 R에 대해서
원인 | 코너에 R이 있어 엔드밀 가공이 어려워 자동 견적이 되지 않을 수도 있습니다. |
대처법 | 포켓에 코너R 모델링을 제거하면 자동견적이 가능합니다 |
사례 3: 대상 에러 메시지
두께에 대하여
원인 | 두께가 얇은 부분이 있으면 일반 공차를 포함한 정밀도 보증을 할 수 없어 자동 견적이 되지 않을 수도 있습니다. |
아래와 같은 형상은 오류 표시가 나지 않지만 두께가 얇아 형상 변경이나 공차 완화를 요청할 수도 있습니다.
대처법 | 모델링에서 두께가 얇은 부분을 수정하면 자동견적이 가능합니다. |
최대외경 | ||
---|---|---|
Φ20 미만 | Φ20 이상 | |
두께 | 1mm 이상 | 2mm 이상 |
사례 4: 대상 에러 메시지
얇은 판에 대하여
원인 | Φ60이상에서 전체 길이가 5%미만의 두께 얇은 휨이 발생하는 경우가 있어 자동 견적이 되지 않을 수도 있습니다. |
대처법 | 모델링의 판 두께를 수정하면 자동 견적이 가능합니다. |
최대외경 | 판 두께 |
---|---|
Φ60 | 3mm 이상 |
Φ100 | 5mm 이상 |
Φ200 | 10mm 이상 |
Φ300 | 15mm 이상 |
사례 5: 대상 에러 메시지
최대외경의 두께에 대하여
원인 | 화살표 표시된 최대외경 부분의 두께가 1mm 미만인 것이 에러의 원인입니다 |
대처법 | 최대외경 부분의 두께를 1mm 이상으로 수정하면 자동견적이 가능합니다 |
사례 6: 대상 에러 메시지
meviy에서 대응 하지 않는 【대상 외 형상】을 인식한 경우에 표시되는 에러 메세지입니다.
※아래 사례에 해당하지 않는 경우에도 이 메세지가 표시되시는 경우가 있습니다
대상 외 형상에 자주 있는 에러에 대해
원인 | 「R모델링」「나사 모델링」이 있으면 대상 외 형상으로 인식합니다 |
R 모델링
암나사
수나사
대처법 | 아래와 같이 「R」「나사」 형상은 모델링 하지 않고 업로드 후 meviy에서 암나사・수나사를 지정 부탁드립니다 |
※암나사의 설정이 필요
※수나사 설정 필요
- ※ 표시는 설정창에서 [암나사] [수나사]로 설정해주세요
- 암나사 설정은 조작 매뉴얼 ‘내경 정보를 설정한다’에서
- 수나사 설정은 조작 매뉴얼 ‘외경 정보를 설정한다’에서
사례 7: 형상 인식 실패
- 이 에러는 업로드한 3D CAD 데이터의 품질에 문제가 있는 경우 meviy에서 불러올때 모양이 변형되어 견적을 할 수 없게 되는 오류입니다.
- 형상이 변형되어 버렸을 경우에 이하의 순서로 시험하여 견적을 실시할 수 있는지, 확인 부탁합니다.
원본 데이터 상태
meviy로드 후 상태
포인트
- 아래 작성된 메시지가 3D 뷰어에 표시되면 이 에러에 해당합니다.
- ・「모델에 에러 형상이 존재합니다.」
- ·「파일을 불러오는데 실패했습니다.」
1. 업로드한 3D CAD 데이터의 형태 확인
- 업로드한 3D CAD 데이터의 형태에 문제가 없는지 확인합니다.
- 형태에 문제가 있는 경우에는 수정 후 다시 모델 업로드합니다.
메모
- 육안확인
- ・면의 비틀림이 없는가
- ・단면 표시 기능으로 형상적으로 의도하지 않는 곳이 없는가
- ・미립자 형상이거나 틈새가 없는가
- 형상 작성 방법 확인
- ・직접 스케치를 그리지 않고 작성한 3D 형상이 없는가
- ・DXF에서 선을 넣어서 작성한 형태는 아닌가
- ・지급된 면이나 상대 부품의 형상을 사용하여 작성한 형상인가
- ・홀과 홀이 교차하지만 교차선이 없는가
- 체크 도구를 사용한 확인
- ・부정합을 일으키고 있는 형상이 없진 않은가
형상 확인으로 문제가 없거나, 수정 후의 재업로드에서도 로드 상황이 개선되지 않는 경우는 다음의 순서 「2. 파일 형식의 변경」을 시험해 주세요.