주의 사항
용접 제품 주의사항
용접 사상 처리(그라인더)
- 용접 비드 부분과 슬래그 부분은 그라인더를 사용하여 제거 합니다.
- 내부의 용접부는 그라인더 작업이 불가한 경우, 클리너 등을 이용해 제거합니다.
- ※그라인더 및 클리너 작업 이후에도 용접 흔적은 남을 수 있습니다.

SPCC/SPHC 외관 – 외부

SPCC/SPHC 외관 – 내부

SECC 외관 – 외부

SECC 외관 – 내부

A5052 외관 – 외부

A5052 외관 – 내부
전해 연마
- SUS304(2B), SUS304(양면 폴리싱)는 전해 연마로 용접 마감 처리합니다.
- 전해 연마의 경우 내부 까지 용접 흔적이 제거되나, 슬래그는 다소 남을 수 있습니다.

SUS304(2B) 외관 – 외부

SUS304(2B) 외관 – 내부
스팟 용접 재질별 마감
・SPCC/SPHC:
- 스팟 용접 후 사상 작업을 진행하고 있으나, 흔적이 다소 남을 수 있습니다.

・SECC(전기 아연 도금 강판):
- 스팟 용접 후 사상 작업을 진행하고 있으나, 흔적이 다소 남을 수 있습니다.

・SUS304(2B):
- 스팟 용접 마감은 전해 연마를 실시하고 있으며. 흔적이 다소 남을 수 있습니다.

・A5052:
- 스팟 용접 후 사상 작업을 진행하고 있으나, 흔적이 다소 남을 수 있습니다.

도금(도장)품의 외관
밀폐 박스 형상의 경우, 도금(도장)의 처리액이 남아있어 흔적(아래 표시 부분)이 발생할 수 있습니다.
※그라인더 마감 후, 표면 처리(아연도금, 무전해니켈도금, 아노다이징 등)를 진행하여도 제품에 그라인더 자국이 남을 수 있습니다.
![]() |
| 상자 모양의 모서리에서 흔적이 발생하는 예 |
상자 형상 모서리의 외관
상자 형상의 모서리는 외부 방향에서 용접하여 홀을 채웁니다.
![]() | ![]() | |
| 모서리 부분 구멍이 채워진 상태 | 모서리 부분 구멍이 채워지지 않은 상태 |
용접 부분의 외관
슬래그
- 철, 알루미늄,스테인레스 재질의 경우에는 손톱에 걸리지 않는 정도의 제거 흔적이 남는 경우가 있습니다.
![]() | ![]() |
| 철 재질 슬래그 제거 전 | 철 재질 슬래그 제거 후 |
용접 비드 관리
용접 비드 부분에 버가 없는지 확인합니다. | 용접 비드 부분의 균열이 없는 것을 확인합니다. | 언더컷 및 오버랩이 없는지 확인합니다. | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 버 | 균열 | 언더컷 | 오버랩 |
주의
아래의 사진과 같이 아크 용접 중 용접봉을 사용하지 않고 가공한 경우에는,
안쪽 부분이 채워지면서 용접 비드가 형성될 수 있습니다.

용접봉을 사용하지 않고 TIG 용접으로 가공한 예
아크 스트라이크
아크 스트라이크가 없는지 확인합니다.

아크 스트라이크의 예
용접 비드 슬래그
아크 용접 중 철 재질의 후판을 가공할 때, 용접 비드상의 슬래그가 발생하는 경우가 있습니다.
슬래그는 제거하나, 일부 흔적이 남을 수 있습니다.
슬래그가 있는 용접 비드 부분은 표면 처리가 어려울 수 있습니다.

슬래그 발생 사례(흑점 부분)
가접
용접 가공을 실시하는 경우, 형상에 따라 가접을 한 후 메인 용접 가공을 실시하는 경우가 있습니다. 이 경우 일부 가접 흔적이 보일 수 있지만 기능상의 문제는 없습니다.

가접 흔적(스팟 용접)
스팟 용접 가공시의 부품 위치 어긋남 방지를 위해, 가접을 실시하는 경우가 있습니다.
가접은 판 후면에 가공하며, 후면 가공이 어려울 경우 측면 부위에 실시합니다.
![]() | ![]() | ![]() |
| SPCC/SPHC | SUS304(2B) | A5052 |
스팟 용접 흔적
스팟 용접은 하기 형상과 같이 불균일 하게 가공 될 수 있습니다.
※외관상으로 원형으로 정확한 가공이 필요하신 경우 「기타 추가 지시」 사항에 작성하여 요청 해주세요.
![]() | ![]() |
| 원형 | 일그러짐 |