- 헬프
- 기술정보
- [FA메카니컬 부품]절삭 플레이트
- 정밀도와 가공조건
- 각종 홀과 포켓의 규격
각종 홀과 포켓의 규격
최종 갱신일:2021/7/8
스트레이트 홀
드릴로 가공
[mm]
| 스틸・알루미늄・SUS・BRASS・수지 | |
|---|---|
| 직경 | 가공 깊이 (기준) |
| 2≤직경≤10 (단위0.1) | ≤직경*20 |
| 10.1≤직경≤13 (단위0.1) | ≤280 |
| 13.5≤직경≤20 (단위0.5) | |
엔드밀로 가공
드릴을 보유하지 않은 직경의 가공 깊이는 아래와 같습니다.
[mm]
| 스틸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 직경 | 가공 깊이 (기준값) | 직경 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.499 | 1.998 | ≦6 | 6 | 7 | ≦45 |
| 1.999 | 2.498 | ≦8 | 7 | 9 | ≦50 |
| 2.499 | 2.998 | ≦14 | 9 | 11 | ≦60 |
| 2.999 | 3.5 | ≦25 | 11 | 13 | ≦70 |
| 3.5 | 4.5 | ≦30 | 13 | 17 | ≦120 |
| 4.5 | 6.0 | ≦40 | 17 | 21 | ≦120 |
[mm]
| 알루미늄・BRASS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 직경 | 가공 깊이 (기준값) | 직경 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.499 | 1.998 | ≦6 | 6 | 7 | ≦45 |
| 1.999 | 2.498 | ≦16 | 7 | 9 | ≦50 |
| 2.499 | 2.998 | ≦16 | 9 | 11 | ≦65 |
| 2.999 | 3.5 | ≦20 | 11 | 13 | ≦65 |
| 3.5 | 4.5 | ≦30 | 13 | 17 | ≦100 |
| 4.5 | 6 | ≦30 | 17 | 21 | ≦150 |
[mm]
| SUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 직경 | 가공 깊이 (기준값) | 직경 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.499 | 1.998 | ≦6 | 6 | 7 | ≦30 |
| 1.999 | 2.498 | ≦8 | 7 | 9 | ≦40 |
| 2.499 | 2.998 | ≦14 | 9 | 11 | ≦50 |
| 2.999 | 3.5 | ≦14 | 11 | 13 | ≦60 |
| 3.5 | 4.5 | ≦30 | 13 | 17 | ≦70 |
| 4.5 | 6 | ≦30 | 17 | 21 | ≦90 |
[mm]
| 수지 (폴리아세탈・MC나일론) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 직경 | 가공 깊이 (기준값) | 직경 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.499 | 1.998 | ≦6 | 6 | 7 | ≦45 |
| 1.999 | 2.498 | ≦8 | 7 | 9 | ≦50 |
| 2.499 | 2.998 | ≦14 | 9 | 11 | ≦60 |
| 2.999 | 3.5 | ≦25 | 11 | 13 | ≦70 |
| 3.5 | 4.5 | ≦30 | 13 | 17 | ≦120 |
| 4.5 | 6 | ≦40 | 17 | 21 | ≦120 |
정밀 홀
자동 견적 가능한 정밀도 범위
[mm]
| 직경 | 정밀도 범위 | |||
|---|---|---|---|---|
| 초과 | 이하 | 끼워맞춤 공차 | 양측 공차 최소값 | 편측 공차 최소값(범위) |
| ー | 3 | IT 7급 이상 | 0.005 | 0.01 |
| 3 | 6 | 0.006 | 0.012 | |
| 6 | 10 | 0.008 | 0.015 | |
| 10 | 18 | 0.009 | 0.018 | |
| 18 | 30 | 0.011 | 0.021 | |
| 30 | 50 | 0.013 | 0.025 | |
| 50 | 80 | 0.015 | 0.03 | |
| 80 | 120 | 0.018 | 0.035 | |
| 120 | 180 | 0.02 | 0.04 | |
| 180 | 250 | 0.023 | 0.046 | |
| 250 | 315 | 0.026 | 0.052 | |
| 315 | 400 | 0.029 | 0.057 | |
| 400 | 500 | 0.032 | 0.064 | |
자동 견적 가능한 유효 깊이
[mm]
| 스틸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 직경 | 가공 깊이 (기준값) | 직경 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.499 | 1.998 | ≦6 | 7 | 9 | ≦45 |
| 1.999 | 2.498 | ≦16 | 9 | 11 | ≦50 |
| 2.499 | 2.998 | ≦16 | 11 | 13 | ≦60 |
| 2.999 | 3.5 | ≦20 | 13 | 17 | ≦70 |
| 3.5 | 4.5 | ≦30 | 17 | 21 | ≦120 |
| 4.5 | 6 | ≦30 | 21 | 제한없음 | ≦120 |
| 6 | 7 | ≦45 | – | – | – |
[mm]
| 알루미늄・BRASS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 직경 | 가공 깊이 (기준값) | 직경 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.499 | 1.998 | ≦6 | 7 | 9 | ≦50 |
| 1.999 | 2.498 | ≦8 | 9 | 11 | ≦65 |
| 2.499 | 2.998 | ≦14 | 11 | 13 | ≦65 |
| 2.999 | 3.5 | ≦25 | 13 | 17 | ≦100 |
| 3.5 | 4.5 | ≦30 | 17 | 21 | ≦150 |
| 4.5 | 6 | ≦40 | 21 | 제한없음 | ≦160 |
| 6 | 7 | ≦45 | – | – | – |
[mm]
| SUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 직경 | 가공 깊이 (기준값) | 직경 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.499 | 1.998 | ≦6 | 7 | 9 | ≦40 |
| 1.999 | 2.498 | ≦8 | 9 | 11 | ≦50 |
| 2.499 | 2.998 | ≦14 | 11 | 13 | ≦60 |
| 2.999 | 3.5 | ≦14 | 13 | 17 | ≦70 |
| 3.5 | 4.5 | ≦30 | 17 | 21 | ≦90 |
| 4.5 | 6 | ≦30 | 21 | 제한없음 | ≦100 |
| 6 | 7 | ≦30 | – | – | – |
[mm]
| 수지(폴리아세탈・MC나일론) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 직경 | 가공 깊이 (기준값) | 직경 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.499 | 1.998 | ≦6 | 7 | 9 | ≦50 |
| 1.999 | 2.498 | ≦12 | 9 | 11 | ≦65 |
| 2.499 | 2.998 | ≦15 | 11 | 13 | ≦65 |
| 2.999 | 3.5 | ≦15 | 13 | 17 | ≦100 |
| 3.5 | 4.5 | ≦30 | 17 | 21 | ≦120 |
| 4.5 | 6 | ≦30 | 21 | 제한없음 | ≦160 |
| 6 | 7 | ≦45 | – | – | – |
아래 직경으로 끼워맞추기 공차가 H7일 때 리머로 가공하므로 자동 견적 가능한 유효 깊이가 다릅니다.
[mm]
| 리머를 보유하고 있는 직경 | 유효깊이(기준) | |||
|---|---|---|---|---|
| SS400 | SUS | 알루미늄・BRASS | 수지 | |
| 2 | ≤직경*10 | ≤직경*9 | ≤직경*10 | ≤직경*12 |
| 3 | ≤직경*9 | ≤직경*12 | ||
| 4 | ≤직경*8 | ≤직경*10 | ||
| 5 | ≤직경*10 | ≤직경*15 | ||
| 6 | ≤직경*8 | |||
| 7 | ≤직경*6 | |||
| 8・9 | ≤직경*5 | |||
| 10・11 | ≦100 | ≤직경*5 | ||
| 12・13 | ー | |||
| 14・15・16 | ≤직경*9 | ー | ||
| 17・18・19・20 | ≤직경*8 | ー | ||
탭 홀
절삭 플레이트 서비스에서 인식이 가능한 탭 사이즈와 지정이 가능한 유효 깊이는 아래와 같습니다.
※탭 홈이 얕은 경우, 가공 공구의 모따기부나 체결부로 인하여 나사 산을 2산 확보하지 못할 가능성이 있습니다.
체결력을 확보해야 하는 경우, 3산 이상을 설정하여 주십시오.
견적 가능한 탭 유효 깊이
[mm]
| 탭홀 | 피치 | 일반 나사 | 가는 나사 | 유효 깊이(기준) |
|---|---|---|---|---|
| 스틸・알루미늄・SUS・BRASS・수지 | ||||
| M2 | 0.25 | ○ | ≤탭 직경*6 | |
| 0.4 | ○ | |||
| M2.5 | 0.35 | ○ | ≤탭 직경*5 | |
| 0.45 | ○ | |||
| M3 | 0.35 | ○ | ||
| 0.5 | ○ | |||
| M4 | 0.5 | ○ | ||
| 0.7 | ○ | |||
| M5 | 0.5 | ○ | ||
| 0.8 | ○ | |||
| M6 | 0.75 | ○ | ||
| 1 | ○ | |||
| M8 | 0.75 | ○ | ||
| 1 | ○ | |||
| 1.25 | ○ | |||
| M10 | 0.75 | ○ | ||
| 1 | ○ | |||
| 1.25 | ○ | |||
| 1.5 | ○ | |||
| M12 | 1 | ○ | ||
| 1.25 | ○ | |||
| 1.5 | ○ | |||
| 1.75 | ○ | |||
| M14 | 1 | ○ | ||
| 1.25 | ○ | |||
| 1.5 | ○ | |||
| 2 | ○ | |||
| M16 | 1 | ○ | ||
| 1.5 | ○ | |||
| 2 | ○ |
인서트 홀
절삭 플레이트 서비스에서 인식이 가능한 인서트 사이즈와 지정이 가능한 유효 깊이는 아래와 같습니다.
견적 가능한 사이즈
[mm]
| 탭 직경 | 피치 | 일반나사 | 호칭 길이 |
|---|---|---|---|
| 알루미늄・BRASS・수지 | |||
| M2 | 0.4 | ○ | 0.5D, 1D, 1.5D, 2D |
| M2.5 | 0.45 | ○ | 0.5D, 1D, 1.5D, 2D |
| M3 | 0.5 | ○ | 0.5D, 1D, 1.5D, 2D |
| M4 | 0.7 | ○ | 0.5D, 1D, 1.5D, 2D, 2.5D |
| M5 | 0.8 | ○ | 0.5D, 1D, 1.5D, 2D |
| M6 | 1 | ○ | 0.5D, 1D, 1.5D, 2D |
| M8 | 1.25 | ○ | 0.5D, 1D, 1.5D, 2D |
| M10 | 1.5 | ○ | 0.5D, 1D, 1.5D, 2D |
| M12 | 1.75 | ○ | 0.5D, 1D, 1.5D, 2D |
1단 홀
1단 홀은 상단·하단의 홀 타입·홀 직경 공차 타입을 자유롭게 조합할 수 있습니다. 또한, 탭 홀·정밀 홀의 정밀도·규격은 상술한 바와 같습니다. ※탭 홀을 선택할 수 있는 부분은 인서트 홀도 선택할 수 있습니다. (알루미늄·수지에 한함)
| 상단 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 | 정밀 홀 | 정밀 홀 | 정밀 홀 | 탭홀 | 탭홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하단 | 스트레이트 홀 | 정밀 홀 | 탭홀 | 스트레이트 홀 | 정밀 홀 | 탭홀 | 스트레이트 홀 | 탭홀 |
※ 상단이 탭홀일 때 상단과 하단의 경계선에는 탭홀의 아래 홀 가공에 따른 원뿔이 발생할 수 있습니다.
2단 홀
2단 홀은 상단·중간단·하단의 홀 타입·홀 직경 공차 타입을 자유롭게 조합할 수 있습니다. 또한, 탭 홀·정밀 홀의 정밀도·규격은 상술한 바와 같습니다.
※ 탭 홀을 선택할 수 있는 부분은 인서트 홀도 선택할 수 있습니다. (알루미늄에 한함)
| 상단 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중단 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 | 정밀 홀 | 정밀 홀 | 탭홀 | 탭홀 |
| 하단 | 스트레이트 홀 | 정밀 홀 | 탭홀 | 정밀 홀 | 스트레이트 홀 | 정밀 홀 | 스트레이트 홀 |
| 상단 | 스트레이트 홀 | 탭홀 | 탭홀 | 탭홀 | 탭홀 | 탭홀 | 탭홀 | 정밀 홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중단 | 탭 기초 홀 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 | 탭 기초 홀 | 탭 기초 홀 | 탭 기초 홀 | 스트레이트 홀 |
| 하단 | 탭홀 | 스트레이트 홀 | 정밀 홀 | 탭홀 | 스트레이트 홀 | 정밀 홀 | 탭홀 | 스트레이트 홀 |
| 상단 | 정밀 홀 | 정밀 홀 | 정밀 홀 | 정밀 홀 | 정밀 홀 | 정밀 홀 | 정밀 홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중단 | 스트레이트 홀 | 스트레이트 홀 | 정밀 홀 | 정밀 홀 | 탭홀 | 탭홀 | 탭 기초 홀 |
| 하단 | 정밀 홀 | 탭홀 | 정밀 홀 | 스트레이트 홀 | 정밀 홀 | 스트레이트 홀 | 탭홀 |
※상단 또는 하단이 탭 홀일 때, 각각 중간단과의 경계에는 탭 홀의 예비 홀 가공에 따른 원뿔이 발생하는 경우가 있습니다.
접시 홀
접시 홀은 모델대로 가공 합니다
타원 홀
폭에 따라 자동 견적이 가능한 가공 깊이가 다릅니다.
자동 견적 가능한 유효 깊이
[mm]
| 스틸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 가공 깊이 (기준값) | 폭 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.0 | 1.5 | ≦6 | 6 | 8 | ≦45 |
| 1.5 | 1.9 | ≦8 | 8 | 10 | ≦45 |
| 2.0 | 2.5 | ≦14 | 10 | 12 | ≦50 |
| 2.5 | 3.0 | ≦14 | 12 | 16 | ≦60 |
| 3 | 4 | ≦25 | 16 | 20 | ≦70 |
| 4 | 5 | ≦30 | 20 | 제한없음 | ≦120 |
| 5 | 6 | ≦40 | – | – | – |
[mm]
| 알루미늄・BRASS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 가공 깊이 (기준값) | 폭 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.0 | 1.5 | ≦6 | 6 | 8 | ≦50 |
| 1.5 | 1.9 | ≦16 | 8 | 10 | ≦65 |
| 2.0 | 2.5 | ≦16 | 10 | 12 | ≦65 |
| 2.5 | 3.0 | ≦20 | 12 | 16 | ≦100 |
| 3 | 4 | ≦30 | 16 | 20 | ≦150 |
| 4 | 5 | ≦30 | 20 | 제한없음 | ≦160 |
| 5 | 6 | ≦45 | – | – | – |
[mm]
| SUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 가공 깊이 (기준값) | 폭 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.0 | 1.5 | ≦6 | 6 | 8 | ≦40 |
| 1.5 | 1.9 | ≦8 | 8 | 10 | ≦50 |
| 2.0 | 2.5 | ≦14 | 10 | 12 | ≦60 |
| 2.5 | 3.0 | ≦14 | 12 | 16 | ≦70 |
| 3 | 4 | ≦30 | 16 | 20 | ≦90 |
| 4 | 5 | ≦30 | 20 | 제한없음 | ≦100 |
| 5 | 6 | ≦30 | – | – | – |
[mm]
| 수지(폴리아세탈・MC나일론) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 가공 깊이 (기준값) | 폭 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.499 | 1.998 | ≦6 | 7 | 9 | ≦50 |
| 1.999 | 2.498 | ≦12 | 9 | 11 | ≦65 |
| 2.5 | 3.0 | ≦15 | 11 | 13 | ≦65 |
| 3.0 | 3.5 | ≦15 | 13 | 17 | ≦100 |
| 3.5 | 4.5 | ≦30 | 17 | 21 | ≦120 |
| 4.5 | 6 | ≦30 | 21 | 제한없음 | ≦160 |
| 6 | 7 | ≦45 | – | – | – |
정밀 타원 홀
지정이 가능한 정밀도 범위
또한, 유효 깊이의 공차는 피치에 상관없이 모델 깊이입니다.
[mm]
| 폭 | 정밀도 범위 | |||
|---|---|---|---|---|
| 초과 | 이하 | 끼워맞춤 공차 | 양측 공차 최소값 | 편측 공차 최소범위 |
| ー | 3 | IT 7급 이상 | 0.005 | 0.01 |
| 3 | 6 | 0.006 | 0.012 | |
| 6 | 10 | 0.008 | 0.015 | |
| 10 | 18 | 0.009 | 0.018 | |
| 18 | 30 | 0.011 | 0.021 | |
| 30 | 50 | 0.013 | 0.025 | |
| 50 | 80 | 0.015 | 0.03 | |
| 80 | 120 | 0.018 | 0.035 | |
| 120 | 180 | 0.02 | 0.04 | |
| 180 | 250 | 0.023 | 0.046 | |
| 250 | 315 | 0.026 | 0.052 | |
| 315 | 400 | 0.029 | 0.057 | |
| 400 | 500 | 0.032 | 0.064 | |
자동 견적 가능한 유효 깊이
[mm]
| 스틸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 가공 깊이 (기준값) | 폭 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.0 | 1.5 | ≦6 | 6 | 8 | ≦45 |
| 1.5 | 1.9 | ≦8 | 8 | 10 | ≦45 |
| 2.0 | 2.5 | ≦14 | 10 | 12 | ≦50 |
| 2.5 | 3.0 | ≦14 | 12 | 16 | ≦60 |
| 3 | 4 | ≦25 | 16 | 20 | ≦70 |
| 4 | 5 | ≦30 | 20 | 제한없음 | ≦120 |
| 5 | 6 | ≦40 | – | – | – |
[mm]
| 알루미늄・BRASS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 가공 깊이 (기준값) | 폭 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.0 | 1.5 | ≦6 | 6 | 8 | ≦50 |
| 1.5 | 1.9 | ≦16 | 8 | 10 | ≦65 |
| 2.0 | 2.5 | ≦16 | 10 | 12 | ≦65 |
| 2.5 | 3.0 | ≦20 | 12 | 16 | ≦100 |
| 3 | 4 | ≦30 | 16 | 20 | ≦150 |
| 4 | 5 | ≦30 | 20 | 제한없음 | ≦160 |
| 5 | 6 | ≦45 | – | – | – |
[mm]
| SUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 가공 깊이 (기준값) | 폭 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.0 | 1.5 | ≦6 | 6 | 8 | ≦40 |
| 1.5 | 1.9 | ≦8 | 8 | 10 | ≦50 |
| 2.0 | 2.5 | ≦14 | 10 | 12 | ≦60 |
| 2.5 | 3.0 | ≦14 | 12 | 16 | ≦70 |
| 3 | 4 | ≦30 | 16 | 20 | ≦90 |
| 4 | 5 | ≦30 | 20 | 제한없음 | ≦100 |
| 5 | 6 | ≦30 | – | – | – |
[mm]
| 수지(폴리아세탈・MC나일론) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 가공 깊이 (기준값) | 폭 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.499 | 1.998 | ≦6 | 7 | 9 | ≦50 |
| 1.999 | 2.498 | ≦12 | 9 | 11 | ≦65 |
| 2.5 | 3.0 | ≦15 | 11 | 13 | ≦65 |
| 3.0 | 3.5 | ≦15 | 13 | 17 | ≦100 |
| 3.5 | 4.5 | ≦30 | 17 | 21 | ≦120 |
| 4.5 | 6 | ≦30 | 21 | 제한없음 | ≦160 |
| 6 | 7 | ≦45 | – | – | – |
포켓
- 홀, 타원 홀에 해당하지 않는 가공 부분은 모두 포켓으로 판정됩니다.
- 포켓은 폭, 깊이 외에 R 사이즈(존재할 경우)도 자동 견적 범위가 존재합니다.
- C15 이하의 모따기에서 모따기 커터로 가공이 가능한 형상인 경우, 깊이에 제한은 없습니다.
포켓의 폭·깊이 대응표
[mm]
| 스틸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 가공 깊이 (기준값) | 폭 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.0 | 1.5 | ≦6 | 6 | 8 | ≦45 |
| 1.5 | 1.9 | ≦8 | 8 | 10 | ≦45 |
| 2.0 | 2.5 | ≦14 | 10 | 12 | ≦50 |
| 2.5 | 3.0 | ≦14 | 12 | 16 | ≦60 |
| 3 | 4 | ≦25 | 16 | 20 | ≦70 |
| 4 | 5 | ≦30 | 20 | 제한없음 | ≦120 |
| 5 | 6 | ≦40 | – | – | – |
[mm]
| 알루미늄・BRASS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 가공 깊이 (기준값) | 폭 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.0 | 1.5 | ≦6 | 6 | 8 | ≦50 |
| 1.5 | 1.9 | ≦16 | 8 | 10 | ≦65 |
| 2.0 | 2.5 | ≦16 | 10 | 12 | ≦65 |
| 2.5 | 3.0 | ≦20 | 12 | 16 | ≦100 |
| 3 | 4 | ≦30 | 16 | 20 | ≦150 |
| 4 | 5 | ≦30 | 20 | 제한없음 | ≦160 |
| 5 | 6 | ≦45 | – | – | – |
[mm]
| SUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 가공 깊이 (기준값) | 폭 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.0 | 1.5 | ≦6 | 6 | 8 | ≦40 |
| 1.5 | 1.9 | ≦8 | 8 | 10 | ≦50 |
| 2.0 | 2.5 | ≦14 | 10 | 12 | ≦60 |
| 2.5 | 3.0 | ≦14 | 12 | 16 | ≦70 |
| 3 | 4 | ≦30 | 16 | 20 | ≦90 |
| 4 | 5 | ≦30 | 20 | 제한없음 | ≦100 |
| 5 | 6 | ≦30 | – | – | – |
[mm]
| 수지(폴리아세탈・MC나일론) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 가공 깊이 (기준값) | 폭 | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 1.499 | 1.998 | ≦6 | 7 | 9 | ≦50 |
| 1.999 | 2.498 | ≦12 | 9 | 11 | ≦65 |
| 2.5 | 3.0 | ≦15 | 11 | 13 | ≦65 |
| 3.0 | 3.5 | ≦15 | 13 | 17 | ≦100 |
| 3.5 | 4.5 | ≦30 | 17 | 21 | ≦120 |
| 4.5 | 6 | ≦30 | 21 | 제한없음 | ≦160 |
| 6 | 7 | ≦45 | – | – | – |
포켓 R ・깊이 대응표
[mm]
| 스틸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R | 가공 깊이 (기준값) | R | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 0.499 | 0.749 | ≦6 | 2.999 | 3.999 | ≦45 |
| 0.749 | 0.999 | ≦8 | 3.999 | 4.999 | ≦45 |
| 0.999 | 1.249 | ≦14 | 4.999 | 5.999 | ≦50 |
| 1.249 | 1.499 | ≦14 | 5.999 | 7.999 | ≦60 |
| 1.499 | 1.999 | ≦25 | 7.999 | 9.999 | ≦70 |
| 1.999 | 2.499 | ≦30 | 9.999 | 제한없음 | ≦120 |
| 2.499 | 2.999 | ≦40 | – | – | – |
[mm]
| 알루미늄・BRASS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R | 가공 깊이 (기준값) | R | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 0.499 | 0.749 | ≦6 | 2.999 | 3.999 | ≦50 |
| 0.749 | 0.999 | ≦16 | 3.999 | 4.999 | ≦65 |
| 0.999 | 1.249 | ≦16 | 4.999 | 5.999 | ≦65 |
| 1.249 | 1.499 | ≦20 | 5.999 | 7.999 | ≦100 |
| 1.499 | 1.999 | ≦30 | 7.999 | 9.999 | ≦150 |
| 1.999 | 2.499 | ≦30 | 9.999 | 제한없음 | ≦160 |
| 2.499 | 2.999 | ≦45 | – | – | – |
[mm]
| SUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R | 가공 깊이 (기준값) | R | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 0.499 | 0.749 | ≦6 | 2.999 | 3.999 | ≦40 |
| 0.749 | 0.999 | ≦8 | 3.999 | 4.999 | ≦50 |
| 0.999 | 1.249 | ≦14 | 4.999 | 5.999 | ≦60 |
| 1.249 | 1.499 | ≦14 | 5.999 | 7.999 | ≦70 |
| 1.499 | 1.999 | ≦30 | 7.999 | 9.999 | ≦90 |
| 1.999 | 2.499 | ≦30 | 9.999 | 제한없음 | ≦100 |
| 2.499 | 2.999 | ≦30 | – | – | – |
[mm]
| 수지(폴리아세탈・MC나일론) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R | 가공 깊이 (기준값) | R | 가공 깊이 (기준값) | ||
| 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | ||
| 0.499 | 0.749 | ≦6 | 2.999 | 3.999 | ≦50 |
| 0.749 | 0.999 | ≦12 | 3.999 | 4.999 | ≦65 |
| 0.999 | 1.249 | ≦15 | 4.999 | 5.999 | ≦65 |
| 1.249 | 1.499 | ≦15 | 5.999 | 7.999 | ≦100 |
| 1.499 | 1.999 | ≦30 | 7.999 | 9.999 | ≦120 |
| 1.999 | 2.499 | ≦30 | 9.999 | 제한없음 | ≦160 |
| 2.499 | 2.999 | ≦45 | – | – | – |