가공 한계의 범위

각각의 규격 부위에는 가공 한계값 또는 치수 범위가 정해져 있습니다. 규격 범위 내의 모델을 작성하여 주십시오.
 ※표면처리 및 형상, 가공 조건에 따라 표기된 값과 상이한 경우가 있습니다.

홀과 단면·홀 간의 최소 거리

가공 한계·치수 범위부위 예
두께한계값a한계값b한계값c

SPCC

SPHC

SS400

SECCSUS304 No.1AL5052
SUS304 2B
SUS304 (단면 헤어라인)
SUS304 (양면,단면 폴리싱)
0.30.7
0.40.7
0.50.50.50.7
0.7
0.80.80.80.80.7
1.01.01.01.00.711.01.0
1.21.21.21.20.711.01.0
1.51.51.50.7
1.61.61.212.03.0
2.02.02.02.00.7
1.2
2.52.52.50.7
2.61.5
3.03.03.01.0
3.22.0
4.04.04.01.0
4.53.0
5.05.05.03.0
6.06.06.03.0
8.08.03.0
10.010.03.0
部位例

※접시홀과 접시홀 간의 최소 거리 계산 방법

접시홀A 중심에서 접시홀B중심까지의 거리 : a
접시홀A의 반지름 : b
접시홀B의 반지름 : c

a-{b(반지름)+c(반지름)}>한계치

관통 홀의 최소 직경
타원 홀·사각 홀의 최소 폭

 

가공 한계·치수 범위부위 예
두께한계값d한계값w1한계값w2

SPCC

SPHC

SS400

SECCSUS304 No.1AL5052
SUS304 2B
SUS304 (단면 헤어라인)
SUS304 (양면,단면 폴리싱)
0.30.40.50.5
0.40.40.50.5
0.50.50.50.40.50.5
0.480.60.6
0.80.80.80.80.640.80.8
1.01.01.01.00.51.01.0
1.21.21.21.20.61.21.2
1.51.51.51.21.51.5
1.61.61.61.61.6
2.02.02.02.01.62.02.0
2.32.32.32.3
2.52.52.52.02.52.5
2.62.62.62.62.6
3.03.03.03.02.42.52.6
3.23.23.23.23.2
4.04.04.04.04.04.04.0
4.54.54.54.54.5
5.05.05.05.05.05.05.0
6.06.06.06.06.06.0
8.08.08.08.08.0
10.010.010.010.010.0
부위 예

절곡 선상의 개구부 (내각이 90도 미만인 예각 절곡 형상 제외)

가공 한계·치수 범위부위 예
재질최소치a최소치b한계치c

SPCC

SPHC

SS400

SECC(※4)

  • SUS304 No.1
  • SUS304 2B
  • SUS304 단면 헤어라인(※5)
  • SUS304 양면, 단면 폴리싱(※5)
  • AL5052(※6)
0.50.51.00.5
0.61.0
0.80.80.81.2
1.01.01.01.5
1.21.21.21.80.6
1.51.52.30.7
1.61.62.40.8
2.02.023.01.0
2.32.33.5
2.52.53.81.2
2.63.04.51.5
3.03.03.04.5
3.23.24.8
4.04.04.06.0
4.54.56.72.2
5.05.05.07.52.5
6.09.03.0

※1 개구부 가로폭에서 a만큼 공간이 확보되지 않을 때, 또는 예각 절곡일 때도 견적은 가능하지만, 한계치 c 대신에 상단의 ‘홀과 절곡의 최소거리’가 홀 위치의 한계치로 적용 됩니다.
※2 개구부 높이가 b 또는 절곡부 외측 R (필렛 사이즈)보다 작을 경우는 자동 견적이 불가능합니다.
※3 홀이 버링 탭인 경우에 한하여, 한계치 c는 일률적으로 3.0mm로 적용됩니다.

※4 SECC의 경우 0.8T~2T까지 대응

※5 SUS304 헤어라인, 양면 및 단면 폴리싱은 3T까지 대응

※6 AL5052는 0.8T~4T까지 대응

※참고) 개구부의 유무에 따른 홀 위치의 가공 한계 비교 예시

가공 한계·치수 범위부위 예
 개구부 없음(참조 : 홀과 절곡의 최소 거리) h1

개구부 있음
(근처 홀과 절곡부)

h2

재질두께관통 홀과
절곡부의
최소 거리
 각형 홀 및 장공 홀과 절곡부 간의 최소 거리탭과 절곡부 간의 최소 거리
SPCC
SPHC
SS400
0.82.22.23.2 1.7
1.03.23.23.9 2
1.23.73.75.2 2.4
1.63.73.76.6 3.2
2.0667.8 4
2.37.27.1713.1 4.5
2.68823.8 6.3
3.0121223.8 6.3
3.212.512.523.8 6.3
4.023.223.2427.3 8.9
4.523.223.2427.3  8.9
5.026.726.6527.3 12
6.0 26.726.65 27.3 12
SECC0.82.22.2 1.7
1.03.23.23.2 2
1.23.73.73.9 2.4
1.63.73.75.2 3.2
2.0666.6 4

SUS304 2B

SUS304 No.1

SUS304 양면 폴리싱(※1)

SUS304 단면 폴리싱(※1)

SUS304 단면 헤어라인(※1)

0.52.22.2 1.7
0.82.22.2 1.7
1.03.23.23.2  2
1.23.73.73.9 2.4
1.53.73.75 3
2.0666.6 4
2.56.36.36.9 5
3.011.511.512.3 6
4.020.320.321.8 8
5.024.124.125.1 10
AL50520.82.22.23.2 1.7
1.03.23.23.2 2
1.23.73.73.9 2.4
1.53.73.75 3
2.0666.6 4
2.56.36.36.9 5
3.011.511.512.3 6
4.020.320.321.8 8

※1 SUS304 헤어라인, 양면 및 단면 폴리싱은 3T까지 대응

홀과 절곡의 최소 거리​ : 일반적인 절곡 가공

가공 한계·치수 범위부위 예
재질두께홀 종류
관통홀타원홀, 포켓홀탭홀버링탭카운터싱크
보증치a ※1한계치a보증치a ※1한계치a보증치a ※2한계치a한계치a ※1보증치a한계치a

SPCC

SPHC

SS400

0.64.32.24.32.2
0.84.32.24.32.24.83.24.3
1.04.33.24.33.26.03.94.3
1.25.73.75.73.77.35.25.7
1.67.13.77.13.78.76.67.1
2.08.56.08.56.09.97.88.58.56.0
2.39.97.29.97.1718.013.19.97.17
2.611.311.511.311.528.623.817.712.5
3.016.711.516.711.528.623.817.712.5
3.217.712.517.712.528.623.817.712.5
4.028.323.228.323.2435.727.328.323.24
4.528.323.228.323.2435.727.328.323.24
6.035.426.735.426.6535.426.65
SECC0.84.32.24.32.24.3
1.04.33.24.33.24.83.24.3
1.25.73.75.73.76.03.95.7
1.67.13.77.13.77.35.27.1
2.08.56.08.568.76.68.5 
  • SUS304 2B
  • SUS304 No.1
  • SUS304 양면 폴리싱(※3)
  • SUS304 단면 폴리싱(※3)
  • SUS304 단면 헤어라인(※3)
0.54.32.24.32.2
0.84.32.24.32.24.3
1.04.33.24.33.24.83.24.3
1.25.73.75.73.76.03.95.7
1.56.93.76.93.77.156.8
2.08.56.08.56.08.76.68.56.0
2.511.36.311.36.311.66.911.36.3
3.016.711.516.711.517.212.316.711.5
4.026.120.326.120.327.621.826.120.3
5.030.424.130.424.131.625.130.424.1
AL50520.84.32.24.32.24.83.24.3
1.03.23.23.24.3
1.25.73.75.73.76.03.95.7
1.56.93.76.93.77.15.06.8
2.08.56.08.56.08.76.68.56.0
2.511.36.311.36.311.66.911.36.3
3.016.711.516.711.517.212.316.711.5
4.026.120.326.120.327.621.826.120.3
  • ※1 보증치를 벗어난 경우, 홀이 변형될 우려가 있습니다.

    이에 따라 치수가 부정확 하더라도 그대로 가공됩니다.

  • ※2 보증치을 벗어난 경우, 리탭 가공이 되어 틈새가 발생할 우려가 있습니다.

 

홀과 절곡의 최소 거리​ : R절곡 형상

가공 한계·치수 범위부위 예
재질두께홀 종류
관통홀타원홀, 포켓홀탭홀버링탭카운터싱크
보증치a ※1한계치a보증치a ※1한계치a보증치a ※2한계치a한계치a ※1보증치a한계치a

SPCC

SPHC
SS400

0.52.41.02.51.02.41.0
0.84.31.54.31.5
1.04.31.54.31.55.01.94.3
1.25.71.55.71.55.02.85.7
1.57.01.57.01.56.88.51.5
2.08.52.08.52.07.03.88.52.0
2.511.32.511.32.511.32.5
3.09.92.59.92.58.017.89.92.5
4.017.74.017.74.017.74.0
5.026.14.026.14.026.14.0
6.026.14.026.14.026.14.0
8.026.14.026.14.026.14.0
10.026.14.026.14.026.14.0
SUS304 NO.1
SUS304 2B
SUS304 단면 폴리싱
SUS304 양면 폴리싱
SUS304 단면 헤어라인
0.32.41.02.51.0
0.42.41.02.51.0
0.52.41.02.51.0
0.82.71.02.81.0
1.03.91.54.01.55.01.23.33.91.5
1.24.01.54.21.57.01.54.04.01.5
1.55.31.55.51.57.02.05.31.5
2.07.82.08.02.07.02.67.82.0
2.58.22.08.42.07.01.98.22.0
3.09.02.511.02.58.06.34.52.5
4.012.03.012.03.0
5.012.03.012.03.0
6.015.04.015.04.0
8.015.04.015.04.0
10.020.05.020.05.0
AL50520.52.41.02.51.02.41.0
0.84.31.54.31.5
1.04.31.54.31.54.3
1.25.71.55.71.55.7
1.57.01.57.01.57.02.06.88.51.5
2.08.52.08.52.07.02.68.52.0
2.511.32.511.32.57.01.911.32.5
3.09.92.59.92.58.06.39.92.5
4.017.74.017.74.0
5.026.14.026.14.0
6.026.14.026.14.0
8.026.14.026.14.0
10.026.14.026.14.0
  • ※1 보증치를 벗어난 경우, 홀이 변형될 우려가 있습니다.

    이에 따라 치수가 부정확 하더라도 그대로 가공됩니다.

  • ※2 보증치을 벗어난 경우, 리탭 가공이 되어 틈새가 발생할 우려가 있습니다.

 

최소 절곡 높이 : 일반적인 절곡 가공

가공 한계·치수 범위부위 예
재질두께한계값
SPCC
SPHC
SS400
0.53.0
0.84.8
1.05.0
1.25.5
1.68.2
2.09.5
2.39.6
2.611.3
3.013.3
3.213.3
4.017.0
4.526.5
5.028.5
6.033.5
SECC0.84.2
1.05.0
1.26.0
1.68.2
2.09.5
  • SUS304 NO.1
  • SUS304 2B
  • SUS304 한쪽면 폴리싱
  • SUS304 양면 폴리싱
  • SUS304 단면 헤어라인
0.33.0
0.43.0
0.53.0
0.83.7
1.04.7
1.25.2
1.56.2
2.08.7
2.59.5
3.012.5
4.017.0
5.025.0
6.028.5
AL50520.53.0
0.84.8
1.05.0
1.28.7
1.59.0
2.010.5
2.511.3
3.012.5
4.017.0
5.017.0
6.017.0
부위 예

최소 절곡 높이 : R절곡 형상

가공 한계·치수 범위부위 예
재질두께필요높이h

SPCC

SPHC
SS400

0.83.9
1.03.5
1.26.3
1.65.8
2.06.5
2.37.9
2.612.9
3.020.5
3.227.1
SUS304 2B
SUS304 양면 폴리싱
SUS304 헤어라인
0.54.8
0.83.2
1.03.5
1.26.3
1.56.0
2.06.4
2.56.3
3.07.0
AL50520.83.2
1.03.5
1.26.3
1.56.0
2.06.4
2.56.3
3.07.0

절곡 폭 치수 지정 범위

가공 한계·치수 범위부위 예
두께한계값w
SPCC
SPHC
SS400
SECCSUS304 No.1AL5052
SUS304 2B

SUS304
단면 헤어라인

(※1)

SUS304
양면, 단면 폴리싱(※1)
0.35~1200
0.45~1200
0.50.50.55~1200
5~1200
0.80.80.80.85~1200
1.01.01.01.05~1200
1.21.21.21.25~1200
1.51.51.55~1200
1.610~1200
2.02.02.02.05~1200
2.310~1200
2.52.52.55~1200
2.610~1200
3.03.03.03.05~1200
3.210~1200
4.04.04.04.05~1200
4.510~1200
5.05.05.05.05~1200
6.06.06.0
8.08.08.0
10.010.010.0
부위 예

※1 SUS304 헤어라인, 양면 및 단면 폴리싱은 3T까지 대응

너트와 너트 간의 최소 거리

가공 한계·치수 범위부위 예
너트(압입)재질
SPCC
SPHC
SS400
AL5052
호칭직경M31414
M41515
M51515

※너트 호칭 직경이 다양하게 존재하는 경우에는 호칭 직경이 큰 쪽으로 최소 거리 값이 적용되어 판정합니다.

너트와 홀 간의 최소 거리

가공 한계·치수 범위부위 예
너트(압입)재질
SPCC
SPHC
SS400
AL5052
호칭직경M311.211.2
M414.412.1
M514.412.7
M615.613.8

너트와 끝단면 간의 최소 거리

가공 한계·치수 범위부위 예
너트(압입)재질
SPCC
SPHC
SS400
AL5052
호칭직경M34.54.5
M45.55.5
M56.56.5

너트와 끝단면 간의 최대 거리

가공 한계·치수 범위부위 예
최대 거리재질
SPCC
SPHC
SS400
AL5052
너트(압입)450450

※평판 전개 상태에서 임의의 끝단면과 너트 중심 간의 거리를 측정한 가장 작은 값이 적용되어 판정합니다.

※ R절곡을 포함한 경우는 500 입니다.

예각 절곡의 최소 각도

가공 한계·치수 범위부위 예
  • 예각 절곡의 각도 θ는 45°~90°으로 하여 주십시오.
  • 단, 아래의 소재·판 두께에서만 θ의 요건이 다르며 절곡부 내각 각도는 ±3°정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
  • 소재두께절곡부 내각
    SPCC
    SPHC
    SS400
    0.845°
    1.045°
    1.245°
    1.645°
    2.045°
    2.385°
    3.285°
    4.585°
    6.085°
    SECC0.845°
    1.045°
    1.245°
    1.645°
    2.045°
    SUS304 2B
    SUS304 No.1
    SUS304 양면 폴리싱(※1)
    SUS304 단면 폴리싱(※1)
    SUS304 단면 헤어라인(※1)
    0.845°
    1.045°
    1.245°
    1.545°
    2.045°
    2.585°
    3.085°
    4.085°
    5.085°
    AL50520.845°
    1.045°
    1.245°
    1.545°
    2.045°
    2.585°
    3.085°
    4.085°
부위 예

※1 SUS304 헤어라인, 양면 및 단면 폴리싱은 3T까지 대응

사각 홀의 최소 코너 R

가공 한계·치수 범위부위 예

사각 홀의 코너 R을 지정할 경우, 0.5mm 이상으로 하여 주십시오

부위 예