- 헬프
- 기술정보
- [FA메카니컬 부품]판금 부품
- 설계 가이드라인
- 접시 홀의 모델링과 선택 가능한 사이즈
접시 홀의 모델링과 선택 가능한 사이즈
접시 홀의 모델링 규칙
접시(원뿔 형상)를 검출할 때 접시 홀(카운터싱크)로 식별됩니다.
모델링 작성 규칙 | 형상 예 |
---|---|
접시(원뿔 형상)의 각도는 90°로 모델링을 하여 주십시오. 홀 직경의 비율 D/d는 d가 4.0[mm] 이하일 때 1.4를 초과하는 비율, d가 4.0[mm] 초과일 때 1.7를 초과하는 비율로 하여 주십시오 | ![]() |
접시 홀 인식
STEP1
meviy의 홀 정보 데이터베이스에는 CAD별 접시 홀의 기초 홀 직경이 등록되어 있어, 검출된 홀 직경과 대조됩니다(아래 표).
접시 홀 호칭 직경 | 파일 확장자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens PLM-NX(.prt) ※1 Creo(.neu/.prt/.xpr) Solid Edge(.par/.pwd) | iCAD SX(.icd) | SOLIDWORKS (.sldprt)Siemens PLM-NX(.prt) ※2 | ||||||
M3 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.58 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
M4 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.68 | 4.80 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
M5 | 5.30 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 6.18 | 6.50 | 5.30 | 5.50 | 5.50 |
M6 | 6.40 | 6.60 | 6.82 | 7.00 | – | – | 6.40 | 6.60 | 6.60 |
M8 | 8.40 | 8.54 | 9.00 | 9.22 | 10.00 | – | 8.40 | 8.54 | 9.00 |
M10 | 10.50 | 10.62 | 11.00 | 11.27 | 12.00 | – | 10.50 | 10.62 | 11.00 |
M12 | 13.00 | 13.50 | 14.50 | - | - | - | 13.00 | - | 13.50 |
M14 | 15.00 | 15.50 | 16.50 | - | - | - | - | - | - |
M16 | 17.00 | 17.50 | 18.50 | - | - | - | 17.00 | - | 17.50 |
※1 Siemens PLM-NX의 JIS 모델에서의 기초 홀 직경
※2 Siemens PLM-NX의 ISO 모델에서의 기초 홀 직경
STEP2
STEP1의 기준에 적용되지 않을 경우, 홀 직경 범위에 따라 호칭 직경이 결정됩니다. (아래 표)
검출된 홀 직경이 아래의 리스트에 해당되지 않을 경우에는 관통 홀 또는 탭 홀로 인식됩니다.
단, 홀 타입이나 홀 직경은 견적 설정 중에 변경할 수 있습니다.
접시 홀 호칭 직경 | 홀 직경(d) 범위 | 형상 예 |
---|---|---|
M3 | 3.2≦d≦4.0 | ![]() |
M4 | 4.3≦d≦4.8 | |
M5 | 5.3≦d≦6.5 | |
M6 | 6.3≦d≦7.0 | |
M8 | 8.4≦d≦10.0 | |
M10 | 10.5≦d≦12.0 | |
M12 | 13.0≦d≦14.5 | |
M14 | 15.0≦d≦16.5 | |
M16 | 17.0≦d≦18.5 |
접시 홀의 사이즈 선택
재질·판 두께별로 선택할 수 있는 사이즈가 다릅니다. 아래 표를 참조해 주십시오.
재질 | 두께 | 카운터싱크 탭 홀 사이즈 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | ||||||||||
1.6 | M3 | ||||||||||
2.0 | M3 | M4 | |||||||||
2.3 | M3 | M4 | |||||||||
2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
3.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
3.2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
4.0 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
4.5 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
5.0 | M5 | M6 | |||||||||
6.0 | M5 | M6 | |||||||||
9.0 | M8 | M10 | M12 | M14 | |||||||
12.0 | M8 | M10 | M12 | M14 | |||||||
| 1.0 | ||||||||||
1.2 | |||||||||||
1.5 | M3 | ||||||||||
2.0 | M3 | M4 | |||||||||
2.5 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
3.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
4.0 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
5.0 | M5 | M6 | |||||||||
6.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||
8.0 | M8 | M10 | M12 | M14 | |||||||
10.0 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | ||||||
12.0 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | ||||||
15.0 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | ||||||
| 0.8 | ||||||||||
1.0 | |||||||||||
1.2 | |||||||||||
1.5 | M3 | ||||||||||
2.0 | M3 | M4 | |||||||||
2.5 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
3.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
4.0 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
5.0 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
6.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||
8.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | ||||||
10.0 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
※1 SECC는 0.8T~2T까지 대응
※2 SUS304 헤어라인, 단면 및 양면 폴리싱은 3T까지 대응
※3 AL5052는 M2, M2.5 TAP 미대응