meviy에서는 너트를 장착할 홀에 대해 홀 정보 지시를 설정해 너트 장착 방법을 지정할 수 있습니다.장착 방법으로 압입, 용접(스팟), 용접(일반)을 선택할 수 있습니다. 단, 동일 모델 상에서 여러 장착 방법을 지정할 수는 없습니다.선택 가능한 너트 호칭 직경은 장착할 홀의 직경에 따라 다르며 호칭 직경 별로 홀 직경의 상한이 정해져 있습니다.자세한 내용은 아래 표를 참고하여 주십시오.
압입 너트
압입 너트 호칭 직경
홀 직경(d) 상한
압입 너트 높이(h)
압입 너트 직경(D) 상한
형상 예
M3
d≦6.0
약 1.5
D≦8.2
M4
d≦8.0
약 2.0
D≦10.5
M5
d≦8.5
약2.3
D≦11.0
너트의 자동견적 최대 갯수
압입 너트를 선택 하더라도 자동견적이 되려면 한 모델링 상에서 장착할 수 있는 너트 갯수의 상한이 정해져 있습니다. 아래 표를 참고하여 주십시오.만약 장착하려는 너트의 갯수가 여러 개일 경우, meviy 서포트로 담당자 견적을 의뢰하여 주시기 바랍니다.일반 및 스팟 용접 너트를 희망하는 경우에는 갯수와 상관없이 담당자 견적으로 의뢰하여 주십시오.
너트 종류
한 모델 당 자동견적 가능한 너트의 최대 갯수
압입 너트
12
너트의 사이즈 선택
재질·판 두께에 따라 선택할 수 있는 사이즈가 다릅니다. 아래 표를 참고하여 주십시오.또한 장착 방법과 표면처리의 조합에 따라 견적이 불가한 경우가 있을 수 있습니다.