- 헬프
- 기술정보
- [FA메카니컬 부품]선반 부품
- 정밀도와 가공조건
- 지시없는 치수의 보통 허용 공차 표준
지시없는 치수의 보통 허용 공차 표준
- 절삭서비스에서는 고객님께서 임의의 공차를 지정하시는 것을 상정하여 , 3D CAD 데이터를 업로드 하신 단계에서는 지름정보와 전체길이외의 치수・공차를 표시하고 있지 않습니다여기에서는 치수・공차가 표시되어 있지 않은 부위의 마무리 가공에 대하여 설명하겠습니다
지시가 없는 가공 치수의 보통 허용차 표준(JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991에서 발췌)
- 지시가 없는 경우, 원점을 가공기준으로서 이하의 규격을 적용합니다게다가 원점은 임의의 위치에 이동하는 것이 가능합니다
면취 부분을 제외한 모델링 치수에 대한 허용차
[mm]
공차 등급 | 기준치수의 구분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기호 | 설명 | 0.5 이상 3 이하 | 3 초과 6 이하 | 6을 초과 30 이하 | 30 초과 120 이하 | 120 초과 400 이하 | 400 초과 1000 이하 |
m | 중급 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 |
면취 부분의 길이 치수(모서리 R 및 C부분 치수)에 개한 허용차
[mm]
공차 등급 | 기준치수의 구분 | |||
---|---|---|---|---|
기호 | 설명 | 0.5 이상 3 이하 | 3 초과 6 이하 | 6초과 |
C | 거친 등급 | ±0.4 | ±1 | ±2 |
각도 치수의 허용차
[mm]
공차 등급 | 대상으로 하는 각도가 짧은 쪽 변의 길이 구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
기호 | 설명 | 10 이하 | 10 초과 50 이하 | 50 초과 120 이하 | 120 초과 400 이하 | 400초과 |
m | 중급 | ±1° | ±30 | ±20 | ±10 | ±5 |
직각도의 보통 공차
[mm]
공차 등급 | 짧은 쪽 변의 호칭 길이의 구분 | ||
---|---|---|---|
기호 | 100 이하 | 100 초과 300 이하 | 300 초과 1000 이하 |
K | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
※열처리가 있는 경우에는 예외가 있을 수도 있습니다.
선반 가공의 기하 공차 정밀도 기준
열처리가 있는 경우도 아래 공차값을 보증합니다. 단 제품의 형상에 따라서는 예외가 있을 수도 있습니다. (예:두께가 얇은 판 제품、길이가 긴 제품、제거율이 높은 제품 등)
[mm]
최대 지름을 기준으로 단측에 완결하는 기하공차 | 최대 지름을 기준으로 양측에 관련된 기하공차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
외경 | 내경 | 외경 | 내경 | L(전체길이) | K(기하 공차값) | |
직각도 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | L≤100 | 0.06 |
100<L≦300 | 0.1 | |||||
300<L≦500 | 0.15 | |||||
L<500 | 0.2 | |||||
동축도 | ![]() | ![]() | L≤100 | 0.1 | ||
100<L≦300 | 0.2 | |||||
300<L≦500 | 0.3 | |||||
L<500 | 0.5 | |||||
평행도 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | L≤100 | 0.06 |
100<L≦300 | 0.1 | |||||
300<L≦500 | 0.15 | |||||
L<500 | 0.2 | |||||
진원도 | ![]() | ![]() |
- ※진원도는 지름의 치수공차 값과 같은 값이지만 반지름방향의 원주 흔들림 지정공차값을 넘어서는 안됩니다
- 예1)Φ100 공차가 없는 경우 :진원도 0.1
- 예2)Φ100 ±0.02의 경우 :진원도 0.04
포인트
한 방향 가공과 양방향 가공의 정밀도가 차이 나는 이유
한방향 가공이란 제품의 방향을 교체하지 않고 한 방향으로 가공합니다 | 양방향 가공이란 제품의 방향을 교체하여 양방향으로 가공합니다 |
![]() | ![]() |
진직도 및 평면도의 보통 공차
[mm]
공차 등급 | 호칭길이의 구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기호 | 10 이하 | 10을 초과 30 이하 | 30 초과 100 이하 | 100 초과 300 이하 | 300 초과 1000 이하 |
K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
※열처리가 있는 경우에는 예외가 있을 수도 있습니다.
수지의 정밀도 보증
수지는 금속과 달리 온도나 습도에 의해 변형이나 치수변화가 쉬운 재질입니다. 그래서 아래 조건으로 정밀도를 보증합니다.
- 검사는 온도 관리(23~24℃)가 되어 있는 환경에서 실시하고 있습니다.
- 정밀도 보증은 출하 시점에서 검사 결과입니다
대표 표면조도
- 대표 표면조도는 √Ra6.3【√Rz25】입니다.
- 대표 표면조도는 3D뷰어 왼쪽 하단에 표시되어 있으며 면조도 기호는 유저 설정에서 변경할 수 있습니다.
- 유저 설정 > 초기 견적 조건에서 대표 표면조도를 √ Ra6.3/3.2로 선택할 수 있습니다.
포인트
아래 그림과 같이 트리뷰에서 대표면조도 값을 √Ra6.3/3.2로 선택할 수 있습니다
또 사용자 설정의 초기 견적 조건에서 기본값을 변경할 수도 있습니다.

모서리부, 원통 코너부, C면
- 코너가C/R0.5미만인 모델링은 C/R0.1~0.4mm 및 실면취 가공합니다.원통 코너부가 0.5 미만일 경우 공구날끝을 R0.4mm로 마무리 가공합니다.
주의
「면취불가」를 지정할 수 없습니다