- 헬프
- 기술정보
- [FA메카니컬 부품]선반 부품
- 설계 가이드라인
- 3D 화면의 치수 표기 규정
3D 화면의 치수 표기 규정
외경・내경・표면 거칠기・구멍에 관한 치수 표시 룰은 이하와 같습니다.
최외경(정밀도 없음)
설정 | 정확도 없음 | ||||
---|---|---|---|---|---|
수나사부 설정 | |||||
좌측 길이 지정 있음 | 우측 길이 지정 있음 | 양측 길이 지정 있음 | 모든나사 | ||
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
측정치 | Φ30 | M30 나사부7 | M30 나사부7 | M30 나사부7(양측) | M30 나사부 30 |
포인트
meviy에서는 나사 설정시 피치의 경우, 보통 나사는 비표시가 되고 가는 나사는 표시가 됩니다
![]() | ![]() |
최외경(정밀도 있음)
설정 | 정밀도 있음 | |||
---|---|---|---|---|
수나사 몸통 설정 | ||||
좌측 길이 지정 있음 | 우측 길이 지정 있음 | 양측 길이 지정 있음 | ||
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
측정치 | Φ30 g6 (-0.007/-0.02) | Φ30 g6 (-0.007/-0.02) M30 나사부7 | Φ30 g6 (-0.007/-0.02) M30 나사부7 | Φ30 g6 (-0.007/-0.02) vM30 나사부7(양측) |
외경
설정 | 정확도 없음 | 정밀도 있음 | |||
---|---|---|---|---|---|
수나사부 설정 | 수나사부 설정 | ||||
길이 지정 있음 | 모든나사 | 길이 지정 있음 | |||
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
측정치 | Φ26 | M27 나사부 7(M27) | M27 나사부 15 | Φ26 g6 (-0.007/-0.02) | Φ26 g6 (-0.007/-0.02) M27 나사부 7(M27) |
외경(테이퍼)
설정 | 관용 테이퍼 나사 설정 | ||
---|---|---|---|
지정 없음 | ISO규격 | ※길이 지정 있음 | |
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
측정치 | Φ12.81 | R 1/4 | R 1/4 나사부 5 |
※나사부 길이에 따라 담당자 견적으로 진행될 수 있습니다
홈 외경
설정 | 정확도 없음 | 정밀도 있음 |
---|---|---|
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
측정치 | Φ26 | Φ26 ±0.1 |
내경(관통・정밀도 없음)
설정 | 정확도 없음 | ||||
---|---|---|---|---|---|
암나사부 설정 | |||||
좌측 유효 깊이 지정 있음 | 우측 유효 깊이 지정 있음 | 양측 유효 깊이 지정 있음 | 모든나사 | ||
이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
측정치 | Φ10 | M10 3(M10) | M10 3(M10) | M10/M10 3(M10)/3(M10) | M10 나사부 15 |
내경(관통・정밀도 있음)
설정 | 정밀도 있음 | |||
---|---|---|---|---|
좌측 유효 깊이 지정 있음 | 우측 유효 깊이 지정 있음 | 양측 유효 깊이 지정 있음 | 모든 나사 | |
이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
측정치 | Φ10H7(+0.015/0) | Φ10H7(+0.015/0) | Φ10H7(+0.015/0) | Φ10H7(+0.015/0) |
3(Φ10H7) | 3(Φ10H7) | 3(Φ10H7)/3(Φ10H7) |
내경(테이퍼)
설정 | 관용 테이퍼 나사 설정 | ||
---|---|---|---|
지정 없음 | ISO규격 | ※길이 지정 있음 | |
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
측정치 | Φ8.79 | Rc 1/8 | Rc 1/8 나사부 5 |
※나사부 길이에 따라 담당자 견적으로 진행될 수 있습니다
내경 (멈춤)
설정 | 정확도 없음 | 정밀도 있음 | |||
---|---|---|---|---|---|
암나사부 설정 | |||||
깊이 지정 있음 | 모든나사 | 깊이 지정 있음 | 모든 나사 | ||
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
설정값 | Φ20 | M22x1.5 | M22X1.5 나사부 15 | Φ20 H7 (+0.0021/0) | Φ20 H7 (+0.0021/0) |
3(M22x1.5) | 9(Φ20 H7) |
홈 내경
설정 | 정확도 없음 | 정밀도 있음 |
---|---|---|
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
설정값 | Φ26 | Φ26 ±0.1 |
표면 거칠기
표면 거칠기 | Ra1.6 | Ra3.2 | Ra6.3 |
---|---|---|---|
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
측정치 | Ra1.6 | Ra3.2 | 대표면 거칠기 때문에 표시 없음 |
포인트
- 표면 거칠기 값을 지정할 수 있습니다. 지정 가능한 면은 우측 그림 ①~⑥을 참조 부탁드립니다 .
![]() | ![]() |
포인트
| ![]() |
관통 홀
[mm]
비관통/관통 | 비관통 | 관통 | ||
---|---|---|---|---|
설정 | 없음 | 예: 공차 H7, 유효 깊이 13 | 없음 | 예: 공차 H7, 유효 깊이 15 |
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
뷰어 표기 | Φ4 ↧15 | Φ4H7(+0.012/0) ↓13/아래 홀↓15 | Φ4 관통 | Φ4H7(+0.012/0) ↓15/아래 홀 관통 |
※아래 홀 깊이・아래 홀 지름은 지정한 유효 깊이에 따라서 모델링대로 가공되지 않을 수도 있습니다.
탭 홀
[mm]
비관통/관통 | 비관통 | 관통 | ||
---|---|---|---|---|
설정 | 보통 | 세부: 유효 깊이 13 | 보통 | 세부: 유효 깊이 10 |
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
뷰어 표기 | M4 ↧15 | M4x0.5 ↧13/아래 홀 ↧15 | M4 관통 | M4x0.5 ↧10/아래 홀 관통 |
※아래 홀 깊이・아래 홀 지름은 지정한 유효 깊이/유형 사이즈에 따라서 모델링대로 가공되지 않을 수도 있습니다
인서트 홀
[mm]
비관통/관통 | 비관통 | 관통 |
---|---|---|
설정 | 호칭 지름 1D | 호칭 지름 1D |
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
뷰어 표기 | M4 INS-1D/아래 홀↓15 | M4 INS-1D/아래 홀 관통 |
1단 홀
[mm]
비관통/관통 | 비관통 | 관통 |
---|---|---|
설정 | 없음 | 없음 |
이미지 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
뷰어 표기 | 凵 Φ8 ↓3 | 凵 Φ8 ↧3 |
Φ4 ↧15 | Φ4 관통 |
※상단・하단이 정밀 홀・타입 홀 인 경우에 ↓의 뒤에 있는 값은 유효깊이를 표시합니다
2단 홀
[mm]
비관통/관통 | 관통 |
---|---|
설정 | 없음 |
이미지 | ![]() ![]() |
뷰어 표기 | 凵Φ8↧5 |
Φ4 관통 | |
(반대면에) 凵Φ8↧5 |
접시 홀
[mm]
비관통/관통 | 관통 |
---|---|
설정 | 없음 |
이미지 | ![]() ![]() |
뷰어 표기 | V Φ8 |
Φ4 |
메모
중심축 방향으로 나있는 홀을 자동견적 대상인 「홀」 로 인식합니다
인식 조건에 관한 상세 내용은 여기를 확인 부탁드립니다 →복합 선반 메뉴얼>원통측 홀 면의 인식조건