
- 컷아웃(포켓)
- 핀 각도 포함 R0.5 미만의 형상


- 실제 가공 후 마감 형상
- ※R0.1~0.5mm 이하의 마감
제조는 3D CAD데이터를 기준으로 하지만 가공 과정에서 이하의 경우에는 3D모델링과 마무리 가공에 차이가 발생할 수 있습니다.
모델링과 마무리 후에 차이가 발생한 사례와 주의점을 확인해주세요
포인트
아래와 조건으로 가공합니다.
주의
주의
「면취 불가」는 지정할 수 없습니다
메모
멈춤링 규격에 해당하는 홈 가공용 공구를 사용할 경우 홈 모서리 부분은 공구 R0.2입니다.
멈춤링 규격은 이쪽입니다>> 수나사, 암나사/키홈/홀/포켓규격
![]() | ![]() |
외부 홈 삽입 가공 | 내부 흠 삽입 가공 |
단면에 센터홀 형상은 제품이 회전시에 중심에서 흔들리는 것을 방지하는 목적으로 사용합니다
주의
메모
①제거를 선택하시면 센터 홀 제거 선이 표시됩니다
홀(선삭・절삭)의 바닥면에 드릴 선단형상이 생깁니다
패턴A : 드릴 선단형상이 발생
패턴B : 드릴 선단형상이 발생하고 바닥면이 없음
패턴C : 단부분에도 드릴 선단형상이 발생
패턴D : 단부분에도 드릴 선단 형상이 발생하고 바닥면이 없음
메모
마감의 차이가 발생하는 사례와 주의점을 확인 부탁합니다
①설정창에서「모서리부 R0 지정」을 선택하신 경우
포인트
메모
① 구석 R0.5 이상으로 모델링이 있다 | ②모델에 릴리프 홈이 있다 |
![]() | ![]() |
포인트
가공 후 마무리 형상
상세도
가공 후 마무리 형상
상세도
모서리 부에 R0.5 이상의 모델링을 하고 있는 경우에는 다음 형상이 됩니다.
이하와 같이 임의로 릴리프 홈으로 설정되는 경우가 있습니다.
메모
불완전 나사부란, 나사부 길이를 확보하기 위해 필요한 릴리프 형상 (길이, 깊이)을 나타냅니다. 다음 사례를 참고하십시오.
※아래 표①∼④를 만족하지 않는 모델 형상의 경우, 미스미의 추천치로 가공하겠습니다.
[mm]
수나사 | 암나사 | ||
---|---|---|---|
모델링 | 릴리프 홈 없음 | ![]() | ![]() |
릴리프 홈 있음 | ![]() | ![]() | |
①불완전 나사부 길이 릴리프 홈 폭의 하한치 | 피치×2.0 | 피치×2.5+2 | |
②나사부 길이(수나사) 나사부 깊이(암나사)의 하한치 | 피치×2.0 | 피치×2.0 | |
③C면 | 버가 나오지 않도록 면취 가공 | 버가 나오지 않도록 면취 가공 | |
④ 릴리프 홈 깊이 최소값 | 피치×0.75 | 피치×0.75 |
주의
④ 릴리프 홈 깊이 최소치를 「피치 x0.75」이하로 설정한 모델은 가공은 가능하지만 나사 자국이 남습니다.
포인트
예 1) 외경 정보 지시 : 수나사 나사부 길이 5.5mm = 9.5mm – 2.0(피치) × 2.0 | 예 2)내경 정보 지시:암나사 나사부 깊이 5.3mm = 8.6mm – (0.5(피치) × 2.5 + 2.0) |
![]() | ![]() |
주의
관용 테이퍼 나사의 모델링에는 복수의 테이퍼 패턴이 있으나, 나사부의 깊이에 대해서는 ISO 규격(또는 JIS B 0203)에 의거하여 가공 합니다.
모델링 상의 깊이에 대해서는 별도 지정을 하셔도, 가공에 참고치로 사용하고 실 가공은 ISO 규격대로 가공 되는점 참고 부탁드립니다.
ISO규격(또는JIS B 0203)에 따라 가공
모델링대로 가공
마감에 차이가 생기는 예시와 주의점을 확인해 주십시오.
단면 홈 핀 각도 모델
메모
R0.1~0.5로 완성되기 때문에 모델링은 불필요. 핀 각도로 설계하십시오.
마무리에 차이가 생기는 예시와 주의점을 확인해 주십시오.
주의