가공 두께 판정 로직

제작시에 파손이나 형상의 왜곡을 발생시키는 가공품의 얇은 두께의 역치는 아래 와 같습니다

제품 가공시 잔여 두께에 대하여

 

모델링에서 가공품의 두께가 표에 기재되어 있는 가공한계치보다 이하인 경우에는  자동견적 대상 외입니다.

 

[mm]
패턴사이즈 제약한계치
최외경 Φ10 이하
0.5 이하
최외경 Φ10 초과
1.0 이하
1.0 이하
1.0 미만
  • ※수나사/암나사 표시가 있을 경우 형상에 따라서 가공처에서 가공이 가능한지 불가능한지 판단합니다
  • ※제작 시에 파손이나 변형의 가능성이 있는 한계값입니다

변형이 우려되는 모델 부피에 대해

「모델 체적 규격외」가 주의사항으로 나왔을 경우, 이하 참조해 주십시오.

  • 모델링 부피와 소재 부피에 대한 비율이 가공한계치 미만이면 변형될 위험이 있습니다

  • ※ 소재 부피란 최외경부의 반경 × 반경 × 원주율 × 전체 길이를 말합니다.


참고도면

 

소재 부피

100%

  • 황색: 내경 제거 부피
  • 청색: 외경 제거 부피
  • 적색: 기타 제거 부피

절삭 부피

95%

(

내경 제거율

5%

외경 제거율

89%

기타 제거율

1%

)

모델 부피

5%

 스틸·스테인레스
모델링 부피의 한계치
5% 이상

소재 부피

100%

  • 황색: 내경 제거 부피
  • 청색: 외경 제거 부피
  • 적색: 기타 제거 부피

절삭 부피

92%

(

내경 제거율

19%

외경 제거율

71%

기타 제거율

1%

)

모델 부피

8%

 알루미늄, 수지
모델링 부피의 한계치
10% 이상

소재 부피

100%

  • 황색: 내경 제거 부피
  • 청색: 외경 제거 부피

절삭 부피

90%

(

내경 제거율

41%

외경 제거율

49%

기타 제거율

0%

)

모델 부피

10%

 전체 재질비고
모델링 부피의 한계치
15% 이상
내경 제거율 40% 초과 및 외경 제거율 40% 초과

소재 부피

100%

  • 황색: 내경 제거 부피

절삭 부피

88%

(

내경 제거율

88%

외경 제거율

0%

기타 제거율

0%

)

모델 부피

12%

 전재질(φ30 초과)비고
모델링 부피의 한계치
20% 이상
내경 제거율 70% 초과

포인트

  • 모델링 부피의 한계치 이상이 되도록 3D 모델 수정해 주십시오.