meviy에 모델을 업로드할 때, 「견적 에러」가 발생할 수 있습니다. 아래에서 에러 개요와 해결 방법에 대해 몇 가지 사례를 소개해드리겠습니다.
견적 에러란
meviy에 모델을 업로드할 때, 자동 견적이 되지 않는 에러가 발생할 수 있습니다.
프로젝트 일람에서의 에러 여부 확인 방법
meviy에 모델을 업로드 후 자동 견적이 되지 않는 경우는 X, 혹은 !의 마크가 표시됩니다. 이 경우에는 3D 뷰어로 전환하여 주의사항란에서 에러 내용을 확인해 주십시오.
3D 뷰어에서 에러 메시지 확인 방법
3D 뷰어로 전환하셔서 주의사항란을 확인해 주십시오. 「확인」버튼에 마우스 커서를 대면 에러 메시지를 확인하실 수 있습니다.
에러 원인의 특정 방법
3D 뷰어로 전환하셔서 주의사항란을 확인해 주십시오. 「확인」버튼에 마우스 커서를 대면 에러 메시지를 확인하실 수 있습니다. 이쪽이 해결되면 자동 견적이 가능합니다.
해결법 1: 담당자 견적으로 의뢰
담당자 견적 활성화 상태에서 이용 가능한 방법입니다. 자동 견적이 지원되지 않는 모델링일 경우, 담당자가 확인 후 이메일로 견적을 회신드립니다.
해결법 2 : 기타 추가지시 입력 후 담당자 견적으로 의뢰
이 방법은 「견적할 수 없습니다」라는 메시지가 나올 경우: 해당 메시지가 표시되면, 입력 버튼을 눌러 기타 추가 지시사항을 입력해 주세요. 입력하신 내용을 바탕으로 담당자 견적 버튼이 활성화되며, 담당자가 검토 후 이메일로 견적을 회신 드립니다.
해결법 3 : 자동견적 가능하도록 모델링 수정
자동 견적이 되도록 모델링을 수정하는 방법입니다. 자동 견적으로 인식되지 않는 부분을 수정하여, meviy에서 자동 견적이 가능하도록 모델링을 조정해 주세요. 구체적인 예시는 아래 사례를 참고해 주세요.
포인트
아래 메시지가 3D 뷰어에 표시되어 있는 경우는 이 에러에 해당합니다.
[자동 견적 할 수 없습니다.]
메모
meviy 선반 부품의 경우 자동 견적 대상 외 형상에 대해서는 담당자 견적을 받고 있으므로, 부담없이 문의해 주세요.
대응 가능한 형상에 대해서는 아래에서 확인해 주십시오.
->[FA 메카니컬 부품] 선반 부품 > 대상부품/재료 > 견적 가능 형상
사례 1 : 나사산 에러
이 에러는 모델링에 나사산(탭)이 실제로 그려져 있을 때 발생합니다. meviy에서는 나사산을 직접 모델링하지 마시고, 사진과 같이 단순한 원통 형상으로 수정해 주세요.
이후, 해당 부분을 더블클릭하여 ‘탭’ 속성으로 설정하시면 자동 견적이 가능합니다.
포인트
아래 메시지가 3D 뷰어에 표시되어 있는 경우는 이 에러에 해당합니다. 「대상외 형상이 있습니다.」
메모
판금 부품의 견적 가능 형상은 아래에서 확인해 주십시오. → [FA 메카니컬 부품] 판금 부품 > 대상 부품 / 재료 > 견적 가능 형상
사례 2 : 얇은 판에 대해서
이 에러는 모델링의 두께가 너무 얇을 경우 발생합니다. 두께가 얇으면 가공 중 휨이나 변형이 생길 수 있기 때문에, 자동 견적이 제한됩니다. 외경이 60mm 이하인 경우에는 최소 3mm, 100mm 이하는 5mm, 200mm 이하는 10mm, 300mm 이하는 15mm 이상의 판 두께가 필요합니다.
포인트
아래 메시지가 3D 뷰어에 표시되어 있는 경우는 이 오류에 해당합니다.
[최대 전체 길이 사이즈 부족]
메모
판 두께에 관해서는 아래에서 확인해 주십시오
->[FA 메카니컬 부품] 선반 부품 > 설계 가이드라인 > 가공 두께 판정 로직
사례 3 : 대상외 형상
해당 오류는 기어 형상 등 가공이 불가능한 형상일 경우 발생합니다. meviy에서는 자동 견적이 불가능한 형상에 대해 아래 링크를 참고해주시기 바랍니다. 자동 견적이 불가능한 형상 안내
포인트
아래 메시지가 3D 뷰어에 표시되어 있는 경우는 이 오류에 해당합니다.
[대상외 형상]
메모
대응 가능한 형상에 대해서는 아래에서 확인해 주십시오.
->[FA 메카니컬 부품] 선반 부품 > 대상부품/재료 > 견적 가능 형상
사례 4 : PMI 작성불가
해당 오류는 선반으로 가공할 수 없는 형상 (예: 외경이 너무 작은 형상, 구형 형상 등)이 포함되어 있어 발생한 것입니다. meviy에서는 이러한 형상을 인식할 수 없어 자동 견적이 어렵습니다.
실제 가공이 가능한 범위 내로 모델링을 수정해주시기 바랍니다.
포인트
아래 메시지가 3D 뷰어에 표시되어 있는 경우는 이 오류에 해당합니다.
[대상외 형상]
메모
대응 가능한 형상에 대해서는 아래에서 확인해 주십시오.
->[FA 메카니컬 부품] 선반 부품 > 대상부품/재료 > 견적 가능 형상
사례 5 : 포켓 모서리에 핀각이 있는 경우
자동견적 오류 안내 (포켓 모서리 핀각 관련)
포켓 모서리에 **핀각(Sharp Corner)**이 있을 경우, 공구 진입이 어려워 자동 견적이 불가할 수 있습니다.
해결 방법: 모서리 부분에 **공구 반경(R)을 고려한 R 처리(R 모델링)**를 적용해 주세요.
포켓 폭(w)
깊이(h)
최소 R 값
2 ≤ w < 3
5
R1
3 ≤ w < 4
10
R1.5
4 ≤ w < 5.5
15
R2
5.5 ≤ w < 8
20
R2.75
8 ≤ w < 9
25
R4
9 ≤ w < 11
30
R4.5
11 ≤ w < 17
40
R5.5
17 ≤ w < 20
60
R8.5
20 ≤ w
80
R10
사례 6 : 모델 체적 규격외 (20% 이하)
해당 오류는 모델의 체적이 소재 체적의 약 12.5%로 너무 작아, 가공 중 변형이 발생할 우려가 있기 때문에 자동 견적이 어렵습니다. ※ 모델 체적이 소재 체적의 20% 이상이어야 자동 견적이 가능합니다. 소재 체적은 ‘가장 큰 외경의 반지름 × 반지름 × 원주율(π) × 전체 길이’로 산출한 값입니다. 정확한 견적을 원하실 경우, 담당자 견적 요청을 이용해 주세요.