재질·표면 처리·사이즈

재질 : 스틸 계열표면 처리두께자동견적 외형치수 (가로・세로)담당자 견적 외형치수
(가로・세로)
SPCC분체 도장0.5    0.8   1.0   1.2   1.6   
2.0   2.3   2.6   3.0   3.2
4.0   4.5   5.0  6.0
10*10~1500*1200(※1)1500*1200 초과~3000*2400
흑착색
없음
전기 아연도금
무전해 니켈도금
SPHC분체 도장 2.3   2.6   3.0   3.2   
4.0   4.5   5.0   6.0
흑착색
없음
전기 아연도금
 무전해 니켈도금
SS400분체 도장 0.8   1.0   1.2   1.6   
2.0   2.3   2.6   3.0   3.2
4.0   4.5   5.0   6.0
흑착색
없음
전기 아연도금
무전해 니켈도금
SECC 없음 0.8  1.0  1.2  1.6  2.0

※일부 도장 및 도금 은 0.8t 이상 9.0t 이하로 대응이 가능하며, 사이즈는 600*600이 자동 견적 범위 입니다. 치수가 초과될 경우에는 담당자 견적으로 의뢰 가능합니다.

※1 6.0t 이상은  자동견적 외형치수가 300 이상일경우 담당자 견적으로 의뢰 가능합니다
※표면처리, 소재에 따라 가능한 사이즈는 상이할 수 있으므로 정확한 사양은 3D 모델링을 업로드하여 확인 부탁 드립니다. 

재질 : SUS 계열표면 처리두께자동견적 외형치수 (가로・세로)담당자 견적 외형치수
(가로・세로)
SUS304 No.1없음3.0   4.0   5.0   6.0   8.0   9.0   10.010*10~1500*1200(※1)1500*1200 초과~3000*2400
SUS304 2B 없음

0.3   0.4   0.5    0.8  1.0   1.2   1.5   2.0   2.5   3.0

전해연마0.3   0.4   0.5    0.8  1.0   1.2   1.5   2.0   2.5   3.0
SUS304 단면 헤어라인 없음0.8   1.0   1.2   1.5   2.0   2.5   3.0
SUS304 단면 폴리싱 없음0.8   1.0   1.2   1.5   2.0   2.5   3.0
SUS304 양면 폴리싱 없음1.0   1.5   2.0   3.0
전해연마

※1  6t 이상은  자동견적 외형치수가 300 이상일경우 담당자 견적으로 의뢰 가능합니다
※표면처리, 소재에 따라 가능한 사이즈는 상이할 수 있으므로 정확한 사양은 3D 모델링을 업로드하여 확인 부탁 드립니다 

재질 : 알루미늄 계열표면처리두께자동견적 외형치수 (가로・세로) 담당자 견적 외형치수 (가로・세로)
AL5052없음 0.5   0.8   1.0   1.2   1.5   2.0   2.5   3.0   4.0   5.0   6.0   8.0   10.010*10~1500*1200(※1) 1500*1200 초과~3000*2400
백색 아노다이징(반광)
흑색 아노다이징 (반광/무광)
경질 아노다이징(국방)
분체 도장

※일부 도장은 0.8t~4.0t이며, 사이즈는 600*600이 자동 견적 범위 입니다.

※1 6.0t 이상은  자동견적 외형치수가 300 이상일경우 담당자 견적으로 의뢰 가능합니다
※표면처리, 소재에 따라 가능한 사이즈는 상이할 수 있으므로 정확한 사양은 3D 모델링을 업로드하여 확인 부탁 드립니다.