표면 처리

무전해 니켈 도금

무전해 니켈 도금

공업 용도로 광범위하게 사용되는 도금 처리품입니다. 내식성·내마모성이 뛰어나 판 두께가 일정해지므로 정밀 기기 부품에 자주 사용됩니다. 표면은 백색 실버입니다.

* 로트에 따라 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

전기 아연 도금

피도금 재료를 음극, 금속 아연을 양극으로 하여 전류를 통해 재료 표면에 아연층을 형성시키는 도금입니다. 

* 로트에 따라 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

알루마이트 백색

백색 아노다이징

내식성·내마모성이 양호한 도금 처리품입니다.

표면은 알루미늄 소재 색으로 되어 있습니다.

* 로트에 따라 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

알루마이트 흑색

흑색 아노다이징

내식성·내마모성이 양호한 도금 처리품입니다.

표면은 흑색입니다.

* 로트에 따라 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

알루마이트 무광 흑색

흑색 아노다이징 무광

광학 기기나 의장품 등에서 자주 사용되는 도금 처리품입니다. 외관은 광택을 억제한 차분한 흑색입니다. 바탕은 약품 처리가 되어 있습니다.
* 로트에 따라 색상의 차이가 있을 수 있습니다.
카키 경질 아노다이징 회색

국방색 경질 아노다이징

내마모성이 요구되는 기계부품에 주로 사용되며, 표면은 짙은 회색입니다.

* 로트에 따라 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

흑착색

철강 표면에 흑착색(랙 옥사이드) 처리를 적용해 적녹을 억제하고 방청 성능을 높이며, 외관과 경제성을 모두 갖춘 표면처리입니다.
* 로트에 따라 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

↑