재료의 특성

SPCC

SPCC

일반 프레스 판금용 냉간 압연 강판입니다. 치수 정밀도가 뛰어나고 표면이 깔끔한 것이 특징으로, 일반적인 표준 판 두께는 0.2mm~3.2mm입니다. 판 두께 t값에 따라 SPHC와 구분없이 사용합니다.
SPHC

SPHC

일반용 및 드로잉용 열간 압연 연강판입니다. 일반적인 표준 판 두께는 1.2mm 이상으로, 중판·후판 제품에서 자주 사용됩니다. 판 두께 t값에 따라 SPCC와 구분없이 사용합니다.
SS400

SS400

대표적인 일반 구조용 압연강재입니다. 강도가 있어 건축, 기계 설비 등, 광범위한 용도로 사용됩니다. 표면은 흑색 산화 피막으로 덮여 있어 흑피재라고도 합니다.
SECC(전기 아연 도금 강판)

SECC(전기 아연 도금 강판)

내식성이 양호한 도금 처리 강판입니다. 절단면에는 도금 처리가 되어 있지 않습니다. 재료의 특성상 표면에 다소 마찰흔적이 있습니다. 표면은 회색입니다.
SUS304(단면/양면 폴리싱)

SUS304(단면/양면 폴리싱)

SUS304의 표면에 광택 처리를 한 재질로, 외관이 중요한 경우에 사용합니다. 출하 시 표면 보호를 위해 보호 시트(필요에 따라 양면)가 접착 되어 있습니다.
SUS304(No.1)

SUS304(No.1)

열간 압연·열 처리 후 산으로 세척하여 표면에 붙은 검은 피막이나 오염물을 제거한 것입니다. 무광으로 크레이프 직물과 같은 표면이 특징입니다.
SUS304(2B)

SUS304(2B)

가장 대표적인 스테인리스강입니다. 내식성, 인성, 연성, 가공성, 용접성이 뛰어나 광범위한 용도로 사용됩니다. 표면은 다소 광택이 있는 마감으로 되어 있습니다.
A5052

AL5052

가장 범용적인 알루미늄 합금입니다.
내식성·용접성이 뛰어나 광범위한 용도로 사용됩니다.
SUS304(한쪽 면 헤어 라인)

SUS304(단면 헤어라인)

머리카락과 같이 길게 연속된 연마 선이 특징인 표면 마감재입니다. 표면은 광택을 억제하여 차분한 분위기를 연출합니다. 출하 시에는 보호 시트(한쪽 면만)가 접착 되어 있습니다.

↑