접시 홀의 모델링과 선택 가능한 사이즈

접시 홀의 모델링 규칙

접시(원뿔 형상)를 검출할 때 접시 홀(카운터싱크)로 식별됩니다.

모델링 작성 규칙형상 예
접시(원뿔 형상)의 각도는 90°로 모델링을 하여 주십시오.
홀 직경의 비율 D/d는 d가 4.0[mm] 이하일 때 1.4를 초과하는 비율, d가 4.0[mm] 초과일 때 1.7를 초과하는 비율로 하여 주십시오
형상 예

접시 홀 인식

STEP1

  •  

meviy의 홀 정보 데이터베이스에는 CAD별 접시 홀의 기초 홀 직경이 등록되어 있어, 검출된 홀 직경과 대조됩니다(아래 표).

접시 홀 호칭
직경
파일 확장자
  • STEP(.step / .stp)
  • Parasolid(.x_t/.x_b/.xmt /.xmt_txt)ACIS(.sat/.sab)JT(.jt)
  • PRC(.prc)
  • I-deas(.arc/.unv)
  • Autodesk Inventor(.ipt)
  • CATIA V5(.CATPart)

Siemens PLM-NX(.prt) ※1

Creo(.neu/.prt/.xpr)

Solid Edge(.par/.pwd)

iCAD SX(.icd)SOLIDWORKS
(.sldprt)Siemens PLM-NX(.prt) ※2
M33.203.303.403.583.604.003.203.303.40
M44.304.404.504.604.684.804.304.404.50
M55.305.505.806.006.186.505.305.505.50
M66.406.606.827.00––6.406.606.60
M88.408.549.009.2210.00–8.408.549.00
M1010.5010.6211.0011.2712.00–10.5010.6211.00
M1213.0013.5014.50---13.00-13.50
M1415.0015.5016.50------
M1617.0017.5018.50---17.00-17.50

※1 Siemens PLM-NX의 JIS 모델에서의 기초 홀 직경
※2 Siemens PLM-NX의 ISO 모델에서의  기초 홀 직경

STEP2

STEP1의 기준에 적용되지 않을 경우, 홀 직경 범위에 따라 호칭 직경이 결정됩니다. (아래 표)

검출된 홀 직경이 아래의 리스트에 해당되지 않을 경우에는 관통 홀 또는 탭 홀로 인식됩니다. 

단, 홀 타입이나 홀 직경은 견적 설정 중에 변경할 수 있습니다. 

접시 홀 호칭 직경홀 직경(d) 범위형상 예
M33.2≦d≦4.0형상 예
M44.3≦d≦4.8
M55.3≦d≦6.5
M66.3≦d≦7.0
M88.4≦d≦10.0
M1010.5≦d≦12.0
M1213.0≦d≦14.5
M1415.0≦d≦16.5
M1617.0≦d≦18.5

접시 홀의 사이즈 선택

재질·판 두께별로 선택할 수 있는 사이즈가 다릅니다. 아래 표를 참조해 주십시오.

재질두께카운터싱크 탭 홀 사이즈
  • SPCC
  • SPHC
  • SS400
  • SECC(※1)
1.2          
1.6M3         
2.0M3M4        
2.3M3M4        
2.6M3M4M5M6      
3.0M3M4M5M6      
3.2M3M4M5M6      
4.0 M4M5M6      
4.5 M4M5M6      
5.0  M5M6      
6.0  M5M6      
  • SUS304 No.1
  • SUS304 2B
  • SUS304 단면 헤어라인(※2)
  • SUS304 단면 폴리싱(※2)
  • SUS304 양면 폴리싱(※2)
1.0          
1.2          
1.5M3         
2.0M3M4        
2.5M3M4M5       
3.0M3M4M5M6      
4.0 M4M5M6      
5.0  M5M6      
6.0   M6M8M10M12   
8.0    M8M10M12M14  
10.0     M10M12M14M16M18
  • AL5052(※3)
0.8          
1.0          
1.2          
1.5M3         
2.0M3M4        
2.5M3M4M5       
3.0M3M4M5M6      
4.0 M4M5M6      
5.0  M5M6M8M10    
6.0   M6M8M10M12   
8.0   M6M8M10M12M14  
10.0    M8M10M12M14M16 

※1 SECC는 0.8T~2T까지 대응

※2 SUS304 2B, 헤어라인, 단면 및 양면 폴리싱은 3T까지 대응

※3 AL5052는 M2, M2.5 TAP 미대응

↑