탭 홀 인식과 선택할 수 있는 사이즈

탭 홀 인식

meviy의 홀 정보 데이터베이스는 업로드가 가능한 파일 확장자별로 탭 홀의 호칭 직경에 대응하는 홀 직경이 등록되어 있어, 검출된 홀 직경과 대조됩니다(아래 표 1).
※ 검출된 홀 직경이 탭 홀 호칭 직경의 대응표에 적용되지 않을 경우, 관통 홀로 취급됩니다. 홀 종류나 호칭 직경은 견적 설정 중에 변경할 수 있지만 

     판 두께별 대응 사이즈에 없는 호칭 직경은 선택할 수 없습니다.

※ 여러 호칭 직경에 적용되는 홀 직경(이하 5.00mm)인 경우, 큰 호칭 직경(M6)이 우선적으로 선택됩니다.

※ 관통홀의 직경은 아래의 탭홀 직경 기준치를 기준으로 적용해 주시기 바랍니다.

표 1)기본값 설정 시: 파일 확장자를 통한 탭 홀 인식의 대응 홀 직경표
탭 홀 호칭 직경 파일 확장자
  • STEP(.step / .stp)
  • Parasolid(.x_t/.x_b/.xmt /.xmt_txt)
  • ACIS(.sat/.sab)
  • JT(.jt)
  • PRC(.prc)
  • I-deas(.arc/.unv)
  • SOLIDWORKS
  • (.sldprt)Siemens PLM-NX(.prt)
  • Creo(.neu/.prt/.xpr)
  • Solid Edge(.par/.pwd)
  • Pro/ENGINEER (.prt/.neu/.xpr)
  • Autodesk Inventor
  • (.ipt)CATIA V5(.CATPart)
iCAD SX(.icd)
M3 2.46 2.50 2.53 3.00 2.50 2.46 3.00
M4 3.24 3.30 3.33 4.00 3.30 3.24 4.00
M5 4.13 4.20 4.23 5.00 4.20 4.13 5.00
M6 4.92 5.00 5.04 6.00 5.00 4.92 6.00
M8 6.65 6.75 6.78 6.80 8.00 6.80 6.65 8.00
M10 8.38 8.50 8.53 10.00 8.50 8.38 10.00
M12 10.11 10.20 10.25 10.27 10.30 10.20 10.11 12.00
M14 11.84 12.00 12.02 12.10 12.00 11.84 14.00
M16 13.84 14.00 14.02 16.00 14.00 13.84 16.00
표 2)탭 식별 방법 설정 시: 지정한 CAD별로 참조되는 탭 홀 인식의 홀 직경표
탭 홀 호칭 직경탭 식별 방법 설정
SOLIDWORKS
(2타입 중에서 선택)
Siemens PLM-NX
Creo
Solid Edge
Onshape
Autodesk Inventor
CATIA
iCAD SXIRONCADAutodesk Fusion360
A 타입(※1)B 타입(※2)
M32.503.002.502.463.002.502.53
M43.304.003.303.244.003.303.33
M54.205.004.204.135.004.204.23
M65.006.005.004.926.005.005.04
M86.808.006.806.658.006.806.78
M108.5010.008.508.3810.008.508.53
M1210.2012.0010.2010.1112.0010.2010.27
M1412.0014.0012.0011.8414.0012.0012.02
M1614.0016.0014.0013.8416.0014.0014.02

※1 SOLIDWORKS 구멍 가공 마법사 → 홀 스팩 → 홀 유형 중 「직선 탭」 → 옵션에서 「탭 드릴 지름」「나사산 표시」일 때

※2 SOLIDWORKS 홀 가공 마법사 → 홀 스팩 → 홀 유형 중 「직선 탭」 → 옵션에서 「나사산 제거」일 때

탭 홀의 사이즈 선택

재질두께탭 홀 사이즈
  • SPCC
  • SPHC
  • SS400
  • SECC(※1)
0.8          
1.0M2M2.5M3M4      
1.2M2M2.5M3M4M5     
1.6M2M2.5M3M4M5M6    
2.0M2M2.5M3M4M5M6    
2.3  M3M4M5M6M8   
2.6  M3M4M5M6M8   
3.0  M3M4M5M6M8   
3.2  M3M4M5M6M8   
4.0   M4M5M6M8   
4.5    M5M6M8   
5.0    M5M6M8M10  
6.0     M6M8M10  
  • SUS304 No.1
  • SUS304 2B
  • SUS304 단면 헤어라인(※2)
  • SUS304 단면 폴리싱(※2)
  • SUS304 양면 폴리싱(※2)
1.0M2M2.5M3M4      
1.2M2M2.5M3M4M5     
1.5M2M2.5M3M4M5M6    
2.0M2M2.5M3M4M5M6    
2.5  M3M4M5M6M8   
3.0  M3M4M5M6M8   
4.0   M4M5M6M8   
5.0    M5M6M8   
6.0     M6M8M10M12 
8.0      M8M10M12 
10.0       M10M12M14
  • AL5052(※3)
0.8          
1.0          
1.2          
1.5  M3       
2.0  M3M4      
2.5  M3M4M5     
3.0  M3M4M5     
4.0   M4M5M6    
5.0    M5M6M8M10  
6.0     M6M8M10M12 
8.0      M8M10M12M14
10.0      M8M10M12M14

※1 SECC는 0.8T~2T까지 대응

※2 SUS304 헤어라인, 단면 및 양면 폴리싱은 3T까지 대응

※3 AL5052는 M2, M2.5 TAP 미대응

↑