견적 가능 형상

최종갱신일:2020/12/17

가공 방향

직육면체 재료 면에 수직/평행 6방향으로 가공이 가능합니다.
직육면체에 대해 각도가 필요한 가공은 전용 지그가 필요하므로 서비스 대상에서 제외됩니다.

※6면 방향에 대한 경사 가공은 3축 머시닝으로는 가공 불가

加工方向

가공 자세 면 수

아래에서 녹색으로 된 부분은 대상 형상이 되는 포인트, 황색으로 된 부분은 그 부분이 원인으로 서비스 대상 외 형상이 되는 포인트를 나타냅니다.

황색으로 된 부분의 형상을 변경 및 삭제하여 대상 형상으로 변경할 수 있습니다.

(1)포켓 형상

포켓 형상 가공(엔드밀에 따른 절삭 가공 범위)은 엔드밀로만 6방향에서 가공이 가능한 형상이 서비스 대상입니다.

아래의 예시를 참조해 주십시오.

加工姿勢面数
(2)클로즈 포켓

주위 4면이 둘러져 닫힌 포켓인 경우, 아래 그림의 왼쪽과 같이 관통·비관통에 상관없이 그 모퉁이부 4곳에 안쪽 R이 없으면 모두 서비스 대상 외 형상이 됩니다.
(포켓은 엔드밀로 가공하기 때문에 핀각(예각)은 가공 불가)

クローズポケット

아래 그림과 같이 모따기를 할 경우, C15 이하가 대상 형상이 됩니다.
(C15가 넘는 모따기는 엔드밀로 가공하기 때문에 아래 그림과 같이 입구 모따기는 불가)

クローズポケット
(3)오픈 포켓 ①

주위 4면이 둘러쳐져 있지 않은 포켓인 경우, 안쪽 R이 없어도 대상 형상이 될 수 있습니다.

オープンポケット①

단, 아래 그림과 같은 비관통인 경우, R이 없으면 서비스 대상 외 형상이 됩니다. (가공 방향으로 엔드밀 직경의 R이 반드시 붙기 때문에)

オープンポケット①
(4)오픈 포켓 ②

바깥쪽 R이 포켓에 붙은 경우, 엔드밀이 R에 대해 수평으로 들어가지 않은 형상은 서비스 대상 외 형상이 됩니다.

オープンポケット②

아래 그림과 같이 모따기를 할 경우, C15 이하가 대상 형상이 됩니다.
단, 아래 그림의 오른쪽과 같은 형상인 경우, 엔드밀로 모따기 가공이 가능하므로 C15를 초과해도 대상 형상이 됩니다.

オープンポケット②

아래 그림과 같은 형상인 경우, 모따기 커터로 가공하므로 모따기 교차부에 위의 그림 왼쪽 및 중앙과 같이 R이 붙습니다.

オープンポケット②
(5)홀 ①

홀은 포켓과 달리 다방향에서의 가공이라도 대상 형상이 됩니다.
카운터보어 형상인 경우, 아랫 단에 여러 개의 홀이 뚫려 있거나 타원 홀이 있어도 대상 형상이 됩니다.

穴①
(6)홀 ②

2단 이상의 홀인 경우, 2단만 대상 형상이 됩니다. 아래 그림의 왼쪽과 같이 중간 단의 홀이 최소인 형상만 대상 형상이 됩니다(당사 시스템 사정상).
아래 그림의 중앙 및 오른쪽과 같이 위에서 단 형상이 되는 홀이나 중간 단이 최대 홀(보링)과 같은 형상은 서비스 대상 외 형상이 됩니다.

穴②
(7)타원 홀 ①

타원 홀도 홀과 마찬가지로 다방향에서의 가공 및 카운터보어에 대해 여러 개의 타원 홀이나 홀이 뚫린 경우라도 대상 형상이 됩니다.

長穴①
(8)타원 홀 ②

2단 이상이라도 대응이 가능합니다.
아래 그림의 오른쪽과 같이 중간 단이 최대 타원 홀(보링) 형상은 서비스 대상 외 형상이지만, 홀과 달리 아래 그림의 중앙과 같이 위에서 단 형상인 경우에는 대상 형상이 됩니다.

長穴②
(9)홀+모따기 or R ①

홀이나 타원 홀의 입구에 모따기를 할 경우, C15 이하가 아니면 서비스 대상 외 형상이 됩니다.
또한 홀이나 타원 홀의 입구 바깥쪽 R이 있으면 서비스 대상 외 형상이 됩니다.

穴+面取りor R①
(10)홀+모따기 or R ②

홀, 타원 홀의 모퉁이부에 R이 있을 경우, 그 R이 0.5가 넘으면 서비스 대상 외 형상이 됩니다.

穴+面取りor R②

모퉁이부에 C 모따기 또는 R0.5 이하인 R이 있을 경우, 모델과 마감 형상이 다를 수 있습니다.
(아래 그림의 왼쪽과 같이 카운터보어 형상에 R 및 모따기가 있으면 엔드밀로 가공하기 때문에 모퉁이는 핀각~R0.5, 아래 그림의 오른쪽과 같이 정밀 홀 or 탭 홀+기초 홀 형상인 경우에는 드릴 가공이기 때문에 경사면이 붙습니다)

穴+面取りor R②

곡면에 모따기, R이 있으면 서비스 대상 외 형상이 됩니다.

穴+面取りor R②

↑