출하일

재질·표면 처리·출하일

재질표면 처리통상 출하일단납기 출하일장납기 출하일
알루미늄AL5052
AL6061※1 AL7075
없음6일째4일째26일째
백색 아노다이징8일째6일째28일째
흑색 아노다이징
흑색 아노다이징(무광)
백색 아노다이징(무광)
경질 아노다이징
※1 크롬 도금별도 협의별도 협의별도 협의
스틸SM45C (S45C)
SS400 (SS41)※1 SKD11
없음6일째4일째26일째
무전해니켈도금8일째6일째28일째
크롬 도금
흑착색
니켈 도금
경질 크롬 도금
스테인레스SUS303
SUS304
SUS316
없음7일째5일째27일째
BRASS※1 황동(C3604)없음별도 협의별도 협의별도 협의
수지폴리아세탈 (스탠다드, 흰색)
폴리아세탈 (스탠다드, 검정)
MC나일론 (스탠다드, 청색)
MC나일론 (스탠다드, 아이보리)
없음6일째4일째26일째
※1 PEEK없음별도 협의별도 협의별도 협의
  • ※상기 출하일은 통상 기준입니다. 가동 상황에 따라 변경되는 경우가 있으므로 확정 출하일은 한국미스미 사이트에 표시되는 날짜를 확인하여 주십시오.
  • ※AL 크롬 도금, AL7075, SKD11, 황동(C3604), PEEK는 담당자 견적으로 의뢰 가능하며 별도 협의된 납기로 회신드립니다.
  • ※스틸, 스테인레스, 수지 소재 두께 30T이상의 경우, 수량에 따라 납기가 추가 가산 될 수 있습니다.
  • ※1표시는 담당자 견적으로 의뢰 가능합니다.
  • ※600 이상 사이즈의 경우, 표준납기가 + 3일 가산됩니다.

수량 할인

수량
슬라이드
할인율납기
1
6일째
2
15%
6일째
3~5
25%
6일째
6~10
30%
6일째
11~30
40%
8일째
31~100
50%
12일째
101~200
55%
14일째

※출하일의 변동은 meviy 상에서 확인 해 주세요.  표면처리, 사이즈, 두께 등에 따라 변경 될 수 있습니다.

※가공 후 중량 5.5Kg 이상의 제품의 경우하는 할인율이 상이하므로, meviy 상에서 확인 해주세요.

※201개 이상의 경우 담당자 견적으로 진행 됩니다.  

※600이상 사이즈에 자동견적 품목은 10개까지 산출 되며, 할인율이 상이하므로 meviy상에서 확인해주세요.

포인트

  • 수량별 차등가격표를 클릭하시면 자동 표시 됩니다.
  • 수량이 많은 제품의 경우 출하일도 변경 되므로, 이용에 참고 부탁 드립니다.