각종 홀의 인식 조건

최종 갱신일:2021/8/6

「홀」로 인식되는 형상 요소

절삭 서비스에서는 아래의 형상 요소를 「홀」로 인식합니다.
홀로 인식된 것은 「스트레이트 홀」 「정밀 홀」로 전환할 수 있습니다.
홀 직경이 각종 임계값에 적용된 경우에는 「탭 홀」「인서트 홀」「접시 홀」로도 전환할 수 있습니다.

1단 홀, 2단 홀은 각 단별로 홀 종류를 전환할 수 있습니다.
1단 홀, 2단 홀에 모따기가 가능한 위치는 여기를 클릭하여 확인해 주십시오.
또한, 홀 중심에서 치수 공차를 지정할 수 있습니다.
홀 바닥이 평평한
비관통 원주 형상
홀 바닥이 원뿔인 비관통
원주 형상
홀 바닥이 평평한 비관통
원주 형상
+90° 입구 모따기
홀 바닥이 원뿔인 비관통
원주 형상
+90° 입구 모따기
관통 원주 형상
관통 원주 형상
+90° 입구 모따기
관통 원주 형상
+90° 입구 모따기(양쪽)
1단 홀
2단 홀
(중간단 최소)


「스트레이트 홀」의 인식 조건

「홀」로 인식된 형상 중 초기 인식에서 「탭 홀」「접시 홀」에 해당하지 않는 것은 「스트레이트 홀」로 인식됩니다


「정밀 홀」의 설정 조건

「스트레이트 홀」의 홀 직경 공차 타입을 변경하면 「정밀 홀」로 변경할 수 있습니다. 정밀 홀로 전환하는 방법은 여기를 참조하여 주십시오.


「탭 홀」의 인식 조건

meviy는 유저 설정의 「홀 타입 인식 방법」 및 확장자별로 기초 홀 직경이 설정되어 있어(아래 표 참고) 모델의 홀 직경이 설정값과 일치하면 탭 홀로 식별됩니다.
또한, 처음 업로드로 탭 홀이 자동으로 할당되지 않은 홀이라도 임계값 내의 홀 직경이라면 수동으로 홀 종류를 변경할 수 있습니다.
탭 홀에서 스트레이트 홀이나 인서트 홀로 변경할 수도 있습니다.

유저 메뉴에서 유저 설정을 클릭하는 화면 예시
  • 화면 오른쪽 상부의 「유저 메뉴」에서 「유저 설정」을 선택.
  • 「홀 타입의 자동인식 설정」에서 「홀 직경으로 탭홀을 자동인식(디폴트)」 풀 다운에서 설정합니다.
  • 설정 후 「사용 CAD」에서 사용하시는 CAD로 선택 후 「설정 저장」을 클릭 합니다.
네이티브 파일인 경우: 원래 작성한「3D CAD」를 선택
중간 파일인 경우: 원래 작성한 「3D CAD」를 선택
※탭 홀 자동 할당으로 정밀도를 높이기 위해, 가능한 한 원래 작성한 CAD명을 선택할 것을 권장합니다.
【예】CATIA → SOLIDWORKS (업로드)설정 3D CAD
○ 좋은 예: CATIA
x 나쁜 예: SOLIDWORKS

※ 네이티브 파일과 설정 3D CAD가 다를 경우, 설정 3D CAD의 로직을 우선하여 탭을 식별합니다.

주의 사항

홀 명령어를 통한 홀 형상 추가를 권장합니다.
절삭 서비스는 각 CAD의 홀 명령어로 생성한 모델링을 베이스로 설계되어 있기 때문에 탭 홀을  자동으로 인식하는 정밀도가 향상됩니다.
(절삭(돌출컷)으로 생성한 모델링이라도 탭 홀 자동 할당은 가능하지만, 로직과 차이가 발생하면 탭 홀로 자동 인식 되지 않고 스트레이트 홀 또는 그 외의 홀로 인식되는 경우가 있습니다.)
【주의 사항】(SolidWorks를 사용하는 분만 해당)

절삭 서비스는 SolidWorks의 탭 식별 방법 설정에서의 CAD명을 「SolidWorks(A)」「SolidWorks(B)」라고 호칭합니다. 양쪽의 차이는 다음과 같습니다.

고객의 모델링 사양에 맞게 선택하여 주십시오.

모델링 사양 「SolidWorks(B)」인 고객이 탭 식별 방법 설정에서 CAD명을 「파일 타입에 따르기」로 할 경우, 「SolidWorks(A)」의 로직이 우선됩니다.

「SolidWorks(B)」인 고객은 CAD명을 반드시 「SolidWorks(B)」로 설정하여 주십시오.

절삭 플레이트 서비스의 탭 홀 인식 로직은 아래와 같습니다.

※절삭 플레이트 서비스의 탭 홀 인식 로직은 소숫점 3자리를 반올림 한 값으로 설계 되었습니다.

※이후에 표시되는 표의 CAD는 아래 버전의 기본값을 상정하고 있습니다.

 버전업이나 개인 설정에 따라 작동하지 않는 경우가 있습니다.

Autodesk Inventor 2022 Siemens PLM-NX 2206
CATIA V5 R2017(R27) SolidEdge 2023
Creo 9.0 SolidWorks 2023
Pro/Engineer 19.0 I-deas
Onshape 1.154.6978 iCAD SX V8L3-00A
Fusion360 2.0.10813 IRONCAD 2021

탭 홀 자동 할당

권장: 탭 식별 방법 설정 「CAD명」

모델 홀 직경①업로드 모델: 속성 파일/변환 파일
(Φ)mm②탭 식별 방법 설정: CAD 명
탭 사이즈
(일반나사)
Creo
onshape
SW(A)
Solid Edge
IRON
NXCATIA V5
Inventer
SW(B)
iCAD SX
Fusion
M21.61.61.5721.62
M2.52.052.052.012.52.08
M32.52.52.4632.53
M43.33.33.2443.33
M54.24.24.1354.23
M6554.9265.04
M86.86.86.6586.78
M108.58.58.38108.53
M1210.210.310.111210.27
M141212.111.841412.02
M16141413.841614.02

비 권장:탭 식별 방법 설정 [파일 유형에 따름]

모델 홀 직경①업로드 모델: 속성 파일
(Φ)mm②탭 식별 방법 설정: 파일 유형에 따름
탭 사이즈
(일반나사)
Creo
onshape
SW(A)
Solid Edge
IRON
NX
CATIA V5
Inventer
SW(B)
iCAD SX
Fusion
M21.61.5721.62
M2.52.052.012.52.08
M32.52.4632.53
M43.33.2443.33
M54.24.1354.23
M654.9265.04
M86.86.6586.78
M108.58.38108.53
M1210.210.111210.27
M141211.841412.02
M161413.841614.02
모델 홀 직경 ①업로드 모델: 속성 파일
(Φ)mm ②탭 식별 방법 설정: 파일 유형에 따름
탭 사이즈
 (일반나사)
STEP , Parasolid , ACIS , JT , PRC , I-deas
M2 1.57 / 1.6 / 1.62 / 2
M2.5 2.01 / 2.05 / 2.08
M3 2.46 / 2.5 / 2.53 / 3
M4 3.24 / 3.3 / 3.33 / 4
M5 4.13 / 4.2 / 4.23
M6  4.92 /5 / 5.04 / 6
M8  6.65 /6.75 / 6.78 / 6.8 / 8
M10 8.38 / 8.5 / 8.53 / 10
M12 10.11 / 10.2 / 10.25 / 10.27 / 10.3
M14  11.84 / 12 / 12.02  /12.1
M16 13.84 / 14 / 14.02 / 16

탭 홀 수동 할당

탭 사이즈
 (일반나사/가는나사)
모델 홀 직경 (Φ) mm
M2 1.5~2
M2.5 2~2.5
M3 2.4~3
M4 3.2~4
M5 4.1~5
M6 4.9~6
M8 6.6~8
M10 8.3~10
M12 10.1~12
M14 11.8~14
M16 13.8~16

※ SW(A)는 SOLIDWORKS 홀 사양 옵션 「탭 드릴 지름」 「나사산 표시」로 작성했을 때
※ SW(B)는 SOLIDWORKS 홀 사양 옵션 「나사산 제거」로 작성했을 때

「인서트 홀」의 설정 조건

견적 재질을 알루미늄으로 한 경우, 절삭 서비스는 탭 홀의 인식 로직과 동일한 로직으로 임계값 내에서 인서트 홀을 선택할 수 있습니다.

인서트의 재질은 SUS304입니다.

호칭 길이는 각 직경별로 「0.5D」「1D」「1.5D」「2D」 등 4종류입니다.

단, 선택할 수 있는 직경의 수는 탭 홀과 달리 M2~M12까지로 되어 있습니다.

「접시 홀」의 인식 조건

아래의 조건에 적합한 접시(원뿔 형상)는 「접시 홀」로 식별됩니다.

·접시(원뿔 형상)의 각도가 90°

·d가 3.0[mm] 이상

·D/d가

 d≧4.0[mm]일 때, D>1.4d

 d<4.0[mm]일 때, D>1.7d

【카운터 싱크 설정 시 주의 사항】

카운터 싱크 설정 시, 표준 규격으로서 KS규격을 선택하면 기본 각도가 92°로 인식 됩니다. 90°외에는 형상 인식에 실패 할 확률이 높아집니다. (meviy에서는 90°를 기본홀로 인식 가능합니다.) 

표준 규격을 ISO규격 또는 JIS규격을 선택하면 기본 각도가 90°로 인식되어, 형상 인식에 성공합니다. 

「그 밖의 홀」로 인식되는 조건

아래와 같은 형상은 「그 밖의 홀」로 인식됩니다. 그 밖의 홀이 존재할 경우, 서비스 대상에서 제외됩니다.

선단이 가는 2단 홀
90° 이외의 입구 모따기
테이퍼 홀
경사 홀
입구 필렛

절삭 나사산

(meviy 기능에 

의한 나사 

설정은 가능)

「타원 홀」의 인식 조건

아래의 형상 요소는 「타원 홀」로 인식됩니다.

「타원 홀」로 인식된 형상은 대화 상자에서「정밀 타원 홀」로 변경할 수 있습니다. 또한, 원호 중심에서 치수 공차를 지정할 수 있습니다.

 

폭=2R인 관통 형상
 
 
폭=2R인 관통 형상+90° 입구 모따기(한쪽)
폭=2R인 관통 형상+90° 입구 모따기(한쪽)
 
폭=2R인 관통 형상
+90° 입구 모따기(양쪽)
폭=2R인 관통 형상<br>+90° 입구 모따기(양쪽)
 
폭=2R인 비관통 형상
폭=2R인 비관통 형상
 
폭=2R인 비관통 형상 +90° 입구 모따기
폭=2R인 비관통 형상 +90° 입구 모따기
 
+90° 입구 폭=2R인 관통 노치 형상
+90° 입구 폭=2R인 관통 노치 형상
 
폭=2R인 관통 노치 형상+90°입구 모따기(한쪽)
폭=2R인 관통 노치 형상+90° 입구 모따기(한쪽)
 
폭=2R인 관통 노치 형상+90°입구 모따기(양쪽)
폭=2R인 관통 노치 형상+90° 입구 모따기(양쪽)
 
폭=2R인  비관통 노치 형상
폭=2R인 비관통 노치 형상
 
폭=2R인 관통 노치
형상+90°입구 모따기
폭=2R인 관통 노치 형상+90° 입구 모따기
 

절삭 서비스는 SolidWorks의 탭 식별 방법 설정에서의 CAD명을 「SolidWorks(A)」「SolidWorks(B)」라고 호칭합니다. 양쪽의 차이는 다음과 같습니다.

고객의 모델링 사양에 맞게 선택하여 주십시오.

모델링 사양 「SolidWorks(B)」인 고객이 탭 식별 방법 설정에서 CAD명을 「파일 타입에 따르기」로 할 경우, 「SolidWorks(A)」의 로직이 우선됩니다.

「SolidWorks(B)」인 고객은 CAD명을 반드시 「SolidWorks(B)」로 설정하여 주십시오.

↑