3D 모델링 시의 유의점

최종 갱신일: 2021/8/18

제조는 3D CAD 데이터를 기초로 합니다.

아래의 형상 요소를 잊지 말고 모델링을 하여 주십시오.

엔드밀 궤적의 종점·반환점에는 R이 필요

  • 엔드밀이 그리는 궤적은 반드시 끝부분이나 반환점에 R이 발생합니다.
  • 엔드밀 직경과 칼날 길이를 포함하여 1.25 이상으로 R을 모델링하여 주십시오.
  • 자동 견적을 실시하기 위하여 필요한 R은 포켓 가공의 깊이에 따라 다릅니다.
  • R이 클수록 직경이 큰 엔드밀을 사용하기 때문에 가공 시간이 짧아져 그 만큼 비용을 절감할 수 있습니다.
엔드밀 가공 시 끝점과 반환점의 R 형상 예시 도면

엔드밀의 노즈 R은 모델링 불필요

노즈 R은 모델링을 하지 마십시오.(노즈 R이란 엔드밀의 모서리부에 있는 극소 R).

노즈 R이 존재하면 가공 방향을 정확하게 판정하지 못하여 자동 견적이 불가능합니다.

엔드밀 노즈 R 모델링 금지 예시 도면

C0.5를 초과하는 모따기는 모델링이 필요

C0.5를 초과하는 모따기는 모델링이 필요합니다.

※모서리부가 핀각 또는 C0.5 이하인 모델은 C0.1~0.5 이하로 마무리됩니다.

C0.5를 초과하는 모따기 모델링 필요 예시 도면

표면 처리용 리프팅홀은 모델링이 필요

  • 각 아노다이징은 부품을 매달아 처리수조에 담그기 때문에 리프팅홀이 필요합니다.
    다만 리프팅홀이 없기 때문에 표면처리 시 와이어 자국이 남을 수 있다는 메세지에 동의한 경우, 리프팅홀이 필요하지 않습니다.

  • 아래의 형상을 2개 이상 조합해 모델링을 하여 주십시오.
  • 동일한 것을 2개 이상 조합해도 됩니다.

  • ·Φ3.5 이상인 관통 홀 (정밀 홀은 불가)
  • ·폭 3.5 이상인 타원 홀 (정밀 타원 홀은 불가)
  • ·폭 3.5 이상인 클로즈 포켓
  • ·M5 이상인 관통 탭 홀
표면 처리용 리프팅홀 모델링 예시 도면

↑