각종 홀과 포켓의 규격

최종 갱신일:2021/7/8

스트레이트 홀

드릴이나 엔드밀로 가공하는 홀 중에서 정밀도를 지정하지 않은 것을 절삭 플레이트 서비스에서는 「스트레이트 홀」이라 합니다. 가공에 이용하는 공구에 따라 자동 견적이 가능한 가공 깊이가 다릅니다.
최대값을 기준값으로 기재했습니다.
최대값은 형상이나 재질 등 다른 견적 조건에 따라 변화하는 경우가 있습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.
드릴로 가공

[mm]

스틸・알루미늄・SUS・BRASS・수지
직경가공 깊이 (기준)
2≤직경≤10 (단위0.1)≤직경*20
10.1≤직경≤13 (단위0.1)≤280
13.5≤직경≤20 (단위0.5)
엔드밀로 가공

드릴을 보유하지 않은 직경의 가공 깊이는 아래와 같습니다.

[mm]

스틸
직경 가공 깊이 (기준값) 직경 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.499 1.998 ≦6 6 7 ≦45
1.999 2.498 ≦8 7 9 ≦50
2.499 2.998 ≦14 9 11 ≦60
2.999 3.5 ≦25 11 13 ≦70
3.5 4.5 ≦30 13 17 ≦120
 4.5 6.0 ≦40  17  21 ≦120

[mm]

알루미늄・BRASS
직경 가공 깊이 (기준값) 직경 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.499 1.998 ≦6 6 7 ≦45
1.999 2.498 ≦16 7 9 ≦50
2.499 2.998 ≦16 9 11 ≦65
2.999 3.5 ≦20 11 13 ≦65
3.5 4.5 ≦30 13 17 ≦100
4.5 6 ≦30 17 21 ≦150

[mm]

SUS
직경 가공 깊이 (기준값) 직경 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.499 1.998 ≦6 6 7 ≦30
1.999 2.498 ≦8 7 9 ≦40
2.499 2.998 ≦14 9 11 ≦50
2.999 3.5 ≦14 11 13 ≦60
3.5 4.5 ≦30 13 17 ≦70
4.5 6 ≦30 17 21 ≦90

[mm]

수지 (폴리아세탈・MC나일론)
직경 가공 깊이 (기준값) 직경 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.499 1.998 ≦6 6 7 ≦45
1.999 2.498 ≦8 7 9 ≦50
2.499 2.998 ≦14 9 11 ≦60
2.999 3.5 ≦25 11 13 ≦70
3.5 4.5 ≦30 13 17 ≦120
4.5 6 ≦40 17 21 ≦120

정밀 홀

스트레이트 홀은 「공차 타입」을 설정하여 정밀 홀로 변경할 수 있습니다. 정밀 홀로 변경하면 직경에 대한 정밀도와 유효 깊이를 지정할 수 있습니다.
자동 견적 가능한 정밀도 범위

[mm]

직경 정밀도 범위
초과 이하 끼워맞춤 공차 양측 공차 최소값 편측 공차 최소값(범위)
ー 3 IT 7급 이상 0.005 0.01
3 6 0.006 0.012
6 10 0.008 0.015
10 18 0.009 0.018
18 30 0.011 0.021
30 50 0.013 0.025
50 80 0.015 0.03
80 120 0.018 0.035
120 180 0.02 0.04
180 250 0.023 0.046
250 315 0.026 0.052
315 400 0.029 0.057
400 500 0.032 0.064
자동 견적 가능한 유효 깊이

[mm]

스틸
직경 가공 깊이 (기준값) 직경 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.499 1.998 ≦6 7 9 ≦45
1.999 2.498 ≦16 9 11 ≦50
2.499 2.998 ≦16 11 13 ≦60
2.999 3.5 ≦20 13 17 ≦70
3.5 4.5 ≦30 17 21 ≦120
4.5 6 ≦30 21 제한없음 ≦120
6 7 ≦45 – – –

[mm]

알루미늄・BRASS
직경 가공 깊이 (기준값) 직경 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.499 1.998 ≦6 7 9 ≦50
1.999 2.498 ≦8 9 11 ≦65
2.499 2.998 ≦14 11 13 ≦65
2.999 3.5 ≦25 13 17 ≦100
3.5 4.5 ≦30 17 21 ≦150
4.5 6 ≦40 21 제한없음 ≦160
6 7 ≦45 – – –

[mm]

SUS
직경 가공 깊이 (기준값) 직경 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.499 1.998 ≦6 7 9 ≦40
1.999 2.498 ≦8 9 11 ≦50
2.499 2.998 ≦14 11 13 ≦60
2.999 3.5 ≦14 13 17 ≦70
3.5 4.5 ≦30 17 21 ≦90
4.5 6 ≦30 21 제한없음 ≦100
6 7 ≦30 – – –

[mm]

수지(폴리아세탈・MC나일론)
직경 가공 깊이 (기준값) 직경 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.499 1.998 ≦6 7 9 ≦50
1.999 2.498 ≦12 9 11 ≦65
2.499 2.998 ≦15 11 13 ≦65
2.999 3.5 ≦15 13 17 ≦100
3.5 4.5 ≦30 17 21 ≦120
4.5 6 ≦30 21 제한없음 ≦160
6 7 ≦45 – – –

아래 직경으로 끼워맞추기 공차가 H7일 때 리머로 가공하므로 자동 견적 가능한 유효 깊이가 다릅니다.

[mm]

리머를 보유하고
있는 직경
유효깊이(기준)
SS400SUS알루미늄・BRASS수지
2≤직경*10≤직경*9≤직경*10≤직경*12
3≤직경*9≤직경*12
4≤직경*8≤직경*10
5≤직경*10≤직경*15
6≤직경*8
7≤직경*6
8・9≤직경*5
10・11≦100≤직경*5
12・13ー
14・15・16≤직경*9ー
17・18・19・20≤직경*8ー

탭 홀

절삭 플레이트 서비스에서 인식이 가능한 탭 사이즈와 지정이 가능한 유효 깊이는 아래와 같습니다.

※탭 홈이 얕은 경우, 가공 공구의 모따기부나 체결부로 인하여 나사 산을 2산 확보하지 못할 가능성이 있습니다. 

    체결력을 확보해야 하는 경우, 3산 이상을 설정하여 주십시오.

견적 가능한 탭 유효 깊이

[mm]

탭홀 피치 일반 나사 가는 나사 유효 깊이(기준)
스틸・알루미늄・SUS・BRASS・수지
M2 0.25 ○ ≤탭 직경*6
0.4 ○
M2.5 0.35 ○ ≤탭 직경*5
0.45 ○
M3 0.35 ○
0.5 ○
M4 0.5 ○
0.7 ○
M5 0.5 ○
0.8 ○
M6 0.75 ○
1 ○
M8 0.75 ○
1 ○
1.25 ○
M10 0.75 ○
1 ○
1.25 ○
1.5 ○
M12 1 ○
1.25 ○
1.5 ○
1.75 ○
M14 1 ○
1.25 ○
1.5 ○
2 ○
M16 1 ○
1.5 ○
2 ○

인서트 홀

절삭 플레이트 서비스에서 인식이 가능한 인서트 사이즈와 지정이 가능한 유효 깊이는 아래와 같습니다.

견적 가능한 사이즈

[mm]

탭 직경 피치 일반나사 호칭 길이
알루미늄・BRASS・수지
M2 0.4 ○ 0.5D, 1D, 1.5D, 2D
M2.5 0.45 ○ 0.5D, 1D, 1.5D, 2D
M3 0.5 ○ 0.5D, 1D, 1.5D, 2D
M4 0.7 ○ 0.5D, 1D, 1.5D, 2D, 2.5D
M5 0.8 ○ 0.5D, 1D, 1.5D, 2D
M6 1 ○ 0.5D, 1D, 1.5D, 2D
M8 1.25 ○ 0.5D, 1D, 1.5D, 2D
M10 1.5 ○ 0.5D, 1D, 1.5D, 2D
M12 1.75 ○ 0.5D, 1D, 1.5D, 2D

1단 홀

1단 홀은 상단·하단의 홀 타입·홀 직경 공차 타입을 자유롭게 조합할 수 있습니다. 또한, 탭 홀·정밀 홀의 정밀도·규격은 상술한 바와 같습니다. ※탭 홀을 선택할 수 있는 부분은 인서트 홀도 선택할 수 있습니다. (알루미늄·수지에 한함)

상단스트레이트 홀스트레이트 홀스트레이트 홀정밀 홀정밀 홀정밀 홀탭홀탭홀
하단스트레이트 홀정밀 홀탭홀스트레이트 홀정밀 홀탭홀스트레이트 홀탭홀

※ 상단이 탭홀일 때 상단과 하단의 경계선에는 탭홀의 아래 홀 가공에 따른 원뿔이 발생할 수 있습니다.

2단 홀

2단 홀은 상단·중간단·하단의 홀 타입·홀 직경 공차 타입을 자유롭게 조합할 수 있습니다. 또한, 탭 홀·정밀 홀의 정밀도·규격은 상술한 바와 같습니다.
※ 탭 홀을 선택할 수 있는 부분은 인서트 홀도 선택할 수 있습니다. (알루미늄에 한함)

상단스트레이트 홀스트레이트 홀스트레이트 홀스트레이트 홀스트레이트 홀스트레이트 홀스트레이트 홀
중단스트레이트 홀스트레이트 홀스트레이트 홀정밀 홀정밀 홀탭홀탭홀
하단스트레이트 홀정밀 홀탭홀정밀 홀스트레이트 홀정밀 홀스트레이트 홀
상단스트레이트 홀탭홀탭홀탭홀탭홀탭홀탭홀정밀 홀
중단탭 기초 홀스트레이트 홀스트레이트 홀스트레이트 홀탭 기초 홀탭 기초 홀탭 기초 홀스트레이트 홀
하단탭홀스트레이트 홀정밀 홀탭홀스트레이트 홀정밀 홀탭홀스트레이트 홀
상단정밀 홀정밀 홀정밀 홀정밀 홀정밀 홀정밀 홀정밀 홀
중단스트레이트 홀스트레이트 홀정밀 홀정밀 홀탭홀탭홀탭 기초 홀
하단정밀 홀탭홀정밀 홀스트레이트 홀정밀 홀스트레이트 홀탭홀

※상단 또는 하단이 탭 홀일 때, 각각 중간단과의 경계에는 탭 홀의 예비 홀 가공에 따른 원뿔이 발생하는 경우가 있습니다.

접시 홀

접시 홀은 모델대로 가공 합니다

타원 홀

폭에 따라 자동 견적이 가능한 가공 깊이가 다릅니다.

자동 견적 가능한 유효 깊이

[mm]

스틸
폭 가공 깊이 (기준값) 폭 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.0 1.5 ≦6 6 8 ≦45
1.5 1.9 ≦8 8 10 ≦45
2.0 2.5 ≦14 10 12 ≦50
2.5 3.0 ≦14 12 16 ≦60
3 4 ≦25 16 20 ≦70
4 5 ≦30 20 제한없음 ≦120
5 6 ≦40 – – –

[mm]

알루미늄・BRASS
폭 가공 깊이 (기준값) 폭 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.0 1.5 ≦6 6 8 ≦50
1.5 1.9 ≦16 8 10 ≦65
2.0 2.5 ≦16 10 12 ≦65
2.5 3.0 ≦20 12 16 ≦100
3 4 ≦30 16 20 ≦150
4 5 ≦30 20 제한없음 ≦160
5 6 ≦45 – – –

[mm]

SUS
폭 가공 깊이 (기준값) 폭 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.0 1.5 ≦6 6 8 ≦40
1.5 1.9 ≦8 8 10 ≦50
2.0 2.5 ≦14 10 12 ≦60
2.5 3.0 ≦14 12 16 ≦70
3 4 ≦30 16 20 ≦90
4 5 ≦30 20 제한없음 ≦100
5 6 ≦30 – – –

[mm]

수지(폴리아세탈・MC나일론)
폭 가공 깊이 (기준값) 폭 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.499 1.998 ≦6 7 9 ≦50
1.999 2.498 ≦12 9 11 ≦65
2.5 3.0 ≦15 11 13 ≦65
3.0 3.5 ≦15 13 17 ≦100
3.5 4.5 ≦30 17 21 ≦120
4.5 6 ≦30 21 제한없음 ≦160
6 7 ≦45 – – –

정밀 타원 홀

지정이 가능한 정밀도 범위
타원 홀은 「홀 직경 공차 타입」을 설정하여 정밀도 타원 홀로 변경할 수 있습니다. 정밀도 타원 홀의 피치 방향에는 아래의 범위로 정밀도를 지정할 수 있습니다.
또한, 유효 깊이의 공차는 피치에 상관없이 모델 깊이입니다.

[mm]

폭 정밀도 범위
초과 이하 끼워맞춤 공차 양측 공차 최소값 편측 공차 최소범위
ー 3 IT 7급 이상 0.005 0.01
3 6 0.006 0.012
6 10 0.008 0.015
10 18 0.009 0.018
18 30 0.011 0.021
30 50 0.013 0.025
50 80 0.015 0.03
80 120 0.018 0.035
120 180 0.02 0.04
180 250 0.023 0.046
250 315 0.026 0.052
315 400 0.029 0.057
400 500 0.032 0.064
자동 견적 가능한 유효 깊이

[mm]

스틸
폭 가공 깊이 (기준값) 폭 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.0 1.5 ≦6 6 8 ≦45
1.5 1.9 ≦8 8 10 ≦45
2.0 2.5 ≦14 10 12 ≦50
2.5 3.0 ≦14 12 16 ≦60
3 4 ≦25 16 20 ≦70
4 5 ≦30 20 제한없음 ≦120
5 6 ≦40 – – –

[mm]

알루미늄・BRASS
폭 가공 깊이 (기준값) 폭 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.0 1.5 ≦6 6 8 ≦50
1.5 1.9 ≦16 8 10 ≦65
2.0 2.5 ≦16 10 12 ≦65
2.5 3.0 ≦20 12 16 ≦100
3 4 ≦30 16 20 ≦150
4 5 ≦30 20 제한없음 ≦160
5 6 ≦45 – – –

[mm]

SUS
폭 가공 깊이 (기준값) 폭 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.0 1.5 ≦6 6 8 ≦40
1.5 1.9 ≦8 8 10 ≦50
2.0 2.5 ≦14 10 12 ≦60
2.5 3.0 ≦14 12 16 ≦70
3 4 ≦30 16 20 ≦90
4 5 ≦30 20 제한없음 ≦100
5 6 ≦30 – – –

[mm]

수지(폴리아세탈・MC나일론)
폭 가공 깊이 (기준값) 폭 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.499 1.998 ≦6 7 9 ≦50
1.999 2.498 ≦12 9 11 ≦65
2.5 3.0 ≦15 11 13 ≦65
3.0 3.5 ≦15 13 17 ≦100
3.5 4.5 ≦30 17 21 ≦120
4.5 6 ≦30 21 제한없음 ≦160
6 7 ≦45 – – –

포켓

  • 홀, 타원 홀에 해당하지 않는 가공 부분은 모두 포켓으로 판정됩니다.
  • 포켓은 폭, 깊이 외에 R 사이즈(존재할 경우)도 자동 견적 범위가 존재합니다.
  • C15 이하의 모따기에서 모따기 커터로 가공이 가능한 형상인 경우, 깊이에 제한은 없습니다.
포켓의 폭·깊이 대응표

[mm]

스틸
폭 가공 깊이 (기준값) 폭 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.0 1.5 ≦6 6 8 ≦45
1.5 1.9 ≦8 8 10 ≦45
2.0 2.5 ≦14 10 12 ≦50
2.5 3.0 ≦14 12 16 ≦60
3 4 ≦25 16 20 ≦70
4 5 ≦30 20 제한없음 ≦120
5 6 ≦40 – – –

[mm]

알루미늄・BRASS
폭 가공 깊이 (기준값) 폭 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.0 1.5 ≦6 6 8 ≦50
1.5 1.9 ≦16 8 10 ≦65
2.0 2.5 ≦16 10 12 ≦65
2.5 3.0 ≦20 12 16 ≦100
3 4 ≦30 16 20 ≦150
4 5 ≦30 20 제한없음 ≦160
5 6 ≦45 – – –

[mm]

SUS
폭 가공 깊이 (기준값) 폭 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.0 1.5 ≦6 6 8 ≦40
1.5 1.9 ≦8 8 10 ≦50
2.0 2.5 ≦14 10 12 ≦60
2.5 3.0 ≦14 12 16 ≦70
3 4 ≦30 16 20 ≦90
4 5 ≦30 20 제한없음 ≦100
5 6 ≦30 – – –

[mm]

수지(폴리아세탈・MC나일론)
폭 가공 깊이 (기준값) 폭 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
1.499 1.998 ≦6 7 9 ≦50
1.999 2.498 ≦12 9 11 ≦65
2.5 3.0 ≦15 11 13 ≦65
3.0 3.5 ≦15 13 17 ≦100
3.5 4.5 ≦30 17 21 ≦120
4.5 6 ≦30 21 제한없음 ≦160
6 7 ≦45 – – –
포켓 R ・깊이 대응표

[mm]

스틸
R 가공 깊이 (기준값) R 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
0.499 0.749 ≦6 2.999 3.999 ≦45
0.749 0.999 ≦8 3.999 4.999 ≦45
0.999 1.249 ≦14 4.999 5.999 ≦50
1.249 1.499 ≦14 5.999 7.999 ≦60
1.499 1.999 ≦25 7.999 9.999 ≦70
1.999 2.499 ≦30 9.999 제한없음 ≦120
2.499 2.999 ≦40 – – –

[mm]

알루미늄・BRASS
R 가공 깊이 (기준값) R 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
0.499 0.749 ≦6 2.999 3.999 ≦50
0.749 0.999 ≦16 3.999 4.999 ≦65
0.999 1.249 ≦16 4.999 5.999 ≦65
1.249 1.499 ≦20 5.999 7.999 ≦100
1.499 1.999 ≦30 7.999 9.999 ≦150
1.999 2.499 ≦30 9.999 제한없음 ≦160
2.499 2.999 ≦45 – – –

[mm]

SUS
R 가공 깊이 (기준값) R 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
0.499 0.749 ≦6 2.999 3.999 ≦40
0.749 0.999 ≦8 3.999 4.999 ≦50
0.999 1.249 ≦14 4.999 5.999 ≦60
1.249 1.499 ≦14 5.999 7.999 ≦70
1.499 1.999 ≦30 7.999 9.999 ≦90
1.999 2.499 ≦30 9.999 제한없음 ≦100
2.499 2.999 ≦30 – – –

[mm]

수지(폴리아세탈・MC나일론)
R 가공 깊이 (기준값) R 가공 깊이 (기준값)
초과 이하 초과 이하
0.499 0.749 ≦6 2.999 3.999 ≦50
0.749 0.999 ≦12 3.999 4.999 ≦65
0.999 1.249 ≦15 4.999 5.999 ≦65
1.249 1.499 ≦15 5.999 7.999 ≦100
1.499 1.999 ≦30 7.999 9.999 ≦120
1.999 2.499 ≦30 9.999 제한없음 ≦160
2.499 2.999 ≦45 – – –

↑