지시가 없는 가공 치수의 보통 허용공차 표준

最終更新日:2021/7/8

절삭 플레이트 서비스에서는 고객이 임의의 공차를 지정할 것을 예상하여, 3D CAD 데이터를 업로드한 단계에서는 외형 치수와 홀 정보 이외의 치수·공차를 표시하지 않습니다.

여기에서는 치수·공차가 표시되지 않은 부위의 마무리에 대하여 설명하겠습니다.

지시가 없는 가공 치수의 일반 허용공차 표준

지시가 없을 경우, 원점을 가공 기준으로 하여 아래의 규격을 적용합니다.

또한, 원점은 임의의 위치로 이동할 수 있습니다.

모따기 부분을 제외한 길이 치수에 대한 허용공차

 

[mm]

공차 등급 기준 치수 구분
기호 설명 0.5 이상 3 이하 3을 초과 6 이하 6을 초과 30 이하 30을 초과 120 이하 120을 초과 400 이하 400을 초과 1000 이하
m 중급 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8
모따기 부분의 길이 치수(모서리 및 모따기 모따기 치수)에 대한 허용공차

 

[mm]

공차 등급기준 치수 구분
기호설명0.5 이상
3 이하
3을 초과
6 이하
6을 초과
C하급±0.4±1±2
각도 치수의 허용공차
공차 등급 대상으로 하는 각도가 짧은 쪽 변 길이의 구분
기호 설명 10 이하 10을 초과 50 이하 50을 초과 120 이하 120을 초과 400 이하 400을 초과
m 중급 ±1° ±30′ ±20′ ±10′ ±5′

대표 면조도

대표 면조도는 √Ra6.3【√Rz25】입니다.

대표 면조도는 3D 뷰어의 왼쪽 아래에 표시되어 있으며, 면조도 기호는 사용자 설정에서 변경할 수 있습니다.

대표 면조도 표기 및 3D 뷰어 표시 예시

외측 모서리부·내측 모서리부

외측 모서리부가 핀 각 또는 C0.5mm 이하인 경우, 마무리는 아래와 같습니다.
· 외측 모서리부 C0.1mm~0.5mm 이하

내측 모서리부가 핀각인 경우, 마무리는 아래와 같습니다.
· 내측 모서리부 R0.1~R0.5mm 이하

외측·내측 모서리부 마무리 규정 예시 도면

↑