납기 선택 서비스

통상 출하일보다 빠른 단납기와 더욱 경제적인 장납기 옵션을 제공하여, 필요에 따라 납기를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

긴급 가공이 필요할 경우 단납기 서비스를, 비용 절감을 원하신다면 장납기 서비스를 추천합니다.

납기 선택 목록

선택 가능한

납기 종류

표면처리출하일형번구분주문마감시간
단납기
없음1일째형번 끝에 “-E” 표기오후 12:30 이내
무전해 니켈도금
4일째
전기 아연도금
아노다이징
분체 도장
5일째
흑착색
표준 납기
없음4일째ㅡ오후 18:00 이내
전해연마
7일째
무전해 니켈도금
전기 아연도금
아노다이징
6일째
분체 도장
8일째
흑착색
액체 도장10일째
장납기
없음14일째형번 끝에 “-L” 표기
전해연마
17일째
무전해 니켈도금
전기 아연도금
아노다이징
16일째
분체 도장
18일째
흑착색
액체 도장20일째

메모

상세한 재질 및 표면처리별 출하일은 아래를 참조해 주십시오.

  • →[FA 메카니컬 판금 부품] 대상부품/재료>「출하일」
  •  

X,Y,Z 의 치수중에 제일 큰 치수 기준으로 아래와 같이 나뉘어집니다

  • → S사이즈- 300mm이하
  •  M사이즈- 800mm이하
  •      L사이즈- 800mm초과
  •  

장납기의 경우 사이즈에 따라서 최대 수량이 아래와 같습니다

  • → S사이즈- 1~1500개
  •  M사이즈- 1~1000개
  •      L사이즈- 1~500개
 

주의

단납기의 경우, 오후 12:30 이후 발주 시 +1일째 출하로 계산됩니다. 표준납기,장납기의 경우, 오후 18:00 이후 발주 시 +1일째 출하로 계산됩니다. 800MM 이상 L 사이즈의 경우 납기가 +1일 됩니다.

납기 선택 방법

D 도면 업로드 후 단납기 조건 설정과 견적조건 확정 절차 안내 화면

STEP1

  • 업로드된 도면을 3D 뷰어 화면에서 단납기 서비스 이용이 가능하도록 조건을 설정합니다. 「견적조건을 확정」 버튼을 클릭하여 형번을 생성합니다.

주의

・서비스 가능 사이즈 : 자동 견적이 가능한 범위 내 ・서비스 가능 수량 : 최소 1개~최대 300개 (단납기: 20개,장납기: 최소1개~최대1500개) ・주문 가능 시간 : 당일 오후 12:30 이전 주문에 한해 주문 후 1일째 출하 가능(단납기).18:00 이전까지(표준납기,장납기) (단, 영업일 기준으로 주말, 공휴일, 명절 등의 영향이 있을 수 있음)
출하일 선택 단계에서 원하는 납기 옵션을 지정하는 화면 안내

STEP2

  • 선택할 수 있는 「출하일」이 표시되며 원하는 납기를 선택할 수 있습니다.

메모

· 표준 납기 출하일이 기본값으로 선택되어 있습니다.
· 단납기 서비스 선택 시 형번 끝에 「-E」가 표기됩니다.

· 장납기 서비스 선택 시 형번 끝에 「-L」이 표기됩니다.

↑