너트의 선택 가능한 사이즈

너트의 기초홀 직경 상한

meviy에서는 너트를 장착할 홀에 대해 홀 정보 지시를 설정해 너트 장착 방법을 지정할 수 있습니다.장착 방법으로 압입, 용접(스팟), 용접(일반)을 선택할 수 있습니다. 단, 동일 모델 상에서 여러 장착 방법을 지정할 수는 없습니다.선택 가능한 너트 호칭 직경은 장착할 홀의 직경에 따라 다르며 호칭 직경 별로 홀 직경의 상한이 정해져 있습니다.자세한 내용은 아래 표를 참고하여 주십시오. 압입, 용접 등 너트 장착 방법별 기초홀 직경 상한 표  

압입 너트

 
압입 너트 호칭 직경 홀 직경(d) 상한 압입 너트 높이(h) 압입 너트 직경(D) 상한 형상 예
M3 d≦6.0 약 1.5 D≦8.2 압입 너트의 대표적인 형상 예시
M4 d≦8.0 약 2.0 D≦10.5
M5 d≦8.5 약2.3 D≦11.0

너트의 자동견적 최대 갯수

압입 너트를 선택 하더라도 자동견적이 되려면 한 모델링 상에서 장착할 수 있는 너트 갯수의 상한이 정해져 있습니다. 아래 표를 참고하여 주십시오.
만약 장착하려는 너트의 갯수가 여러 개일 경우, meviy 서포트로 담당자 견적을 의뢰하여 주시기 바랍니다.
일반 및 스팟 용접 너트를 희망하는 경우에는 갯수와 상관없이 담당자 견적으로 의뢰하여 주십시오.
너트 종류 한 모델 당 자동견적 가능한 너트의 최대 갯수
압입 너트 12

너트의 사이즈 선택

재질·판 두께에 따라 선택할 수 있는 사이즈가 다릅니다. 아래 표를 참고하여 주십시오.또한 장착 방법과 표면처리의 조합에 따라 견적이 불가한 경우가 있을 수 있습니다.

압입 너트

재질표면처리판 두께탭 직경
SPCC
SPHC
SS400
없음
도장
무전해 니켈도금
전기아연도금
1.0M3M4M5
1.2M3M4M5
1.6M3M4M5
2.0M3––
AL5052없음
백색 아노다이징
흑색 아노다이징
흑색 아노다이징(무광)
0.8M3M4M5
1.0M3M4M5
1.2M3M4M5
1.5M3M4M5
1.6M3M4M5
2.0M3M4M5

※ SUS 재질은 압입 너트 설정이 불가합니다.

↑