데이텀·기하공차를 설정하기

데이텀 설정 방법

STEP1

  • 상기의 아이콘 중 를 클릭합니다. 단축키 (Shift+G)로도 선택할 수 있습니다.

STEP2

  • 데이텀을 설정하고 싶은 평면을 선택합니다. 설정 가능한 면에 마우스를 갖다 대면 하늘색으로 표시됩니다.
데이텀 설정 가능 조건
긴 쪽 치수 짧은 쪽 치수 두께 공차
하한
자동견적 10mm 이상, 200mm 이하 8mm 이상,
각 재질의 두께 상한
0.02
200mm 초과, 300mm 이하 0.03
300mm 초과, 400mm 이하 0.05
담당자 견적 400mm 초과, 600mm 이하
긴 쪽 상한: 600mm, 짧은 쪽 상한 : 400mm
5mm 이상,
8mm 미만
0.02

주의

  • 선택 불가인 면에 마우스를 갖다 대면 선택 불가 아이콘이 표시 됩니다.
  •  

STEP3

    • 데이텀 기호를 선택 후 「수정」을 클릭합니다.

포인트

  • 「기하 공차 설정 」버튼을 누르시면 기하 공차를 설정할 수 있습니다.
    ※ 여기까지의 설정은 임시 저장 됩니다.
  • 참조>>기하 공차 설정 방법 STEP2

주의

・A~Z 중 하기 5개의 알파벳은 아래와 같은 사유로 표시되지 않습니다.
「I」: 숫자 1의 표기와 혼동 우려
「O」: 숫자 0의 표기와 혼동 우려
「Q」: 숫자 0의 표기와 혼동 우려
「V」: 영문자 U와 혼동 우려「T」: 기하공차인 ⊥(직각도)와 혼동 우려

「N」: 세로로 했을  때 숫자 2와 영문자 Z 로 혼동 우려
「Z」: 숫자 2와 세로로 했을 때 영문자 N 으로 혼동 우려

STEP4

기하공차 설정 방법

STEP1

  • 상기의 아이콘 중 를 클릭합니다. 단축키 (G)로도 선택할 수 있습니다.

STEP2

  • 기하공차를 설정하고 싶은 평면을 선택합니다. 설정 가능한 면에 마우스를 갖다 대면 하늘색으로 표시됩니다.

기하 공차 설정 가능 조건

 긴 쪽 치수짧은 쪽 치수두께공차하한
자동견적10mm 이상, 200mm 이하8mm 이상, 각 재질의 두께 상한0.02
200mm 초과, 300mm 이하0.03
300mm 초과, 400mm 이하0.05
담당자 견적400mm 초과, 600mm 이하
긴 쪽 상한: 600mm, 짧은 쪽 상한 : 400mm
5mm 이상,8mm 미만0.02

주의

  • 선택 불가인 면에 마우스를 갖다 대면 선택 불가 아이콘이 표시 됩니다.

STEP3

    • 기하공차 기호를 선택해 주세요. 기호는 평행도, 평면도, 직각도를 선택할 수 있습니다.
      선택을 완료했다면 「수정」을 클릭합니다.

포인트

데이텀 설정이 완료되지 않았더라도 왼쪽 하단 「데이텀 설정」버튼에서 새롭게 데이텀을 지정할 수 있습니다. ※ 여기까지의 설정은 임시 저장 됩니다.

포인트

버튼을 클릭하여 원하는 기하공차를 추가 설정할 수 있습니다.

추가할 수 있는 공차 값은 하기와 같습니다.
기하공차 아이콘 공차범위
평행도 0.02~0.99
평면도 0.02~0.99
직각도 0.02~0.99
※버튼을 클릭하면 해당 기하공차를 삭제할 수 있습니다.

최소 보증치 : 평면도, 직각도, 평행도 0.02/100mm

최소 사이즈설정가능 최소값보증치
~100mm0.02mm 이하0.02mm 이하
~200mm0.02mm 이하0.04mm 이하
~300mm0.03mm 이하0.09mm 이하
~400mm0.05mm 이하0.2mm 이하

주의

평행도·직각도 지정 시 데이텀이 필요합니다. 우선 데이텀을 설정한 후 지정하여 주시기 바랍니다.
또한 동일 평면 내에서는 같은 기하공차를 중복하여 설정할 수 없습니다.

STEP4

포인트

  • 업데이트를 누르지 않고 ‘다음 면 선택’ 버튼을 누르면 그대로 다른 면에 새롭게 기하공차를 설정할 수 있습니다.
  • ※ 여기까지의 설정은 임시 저장 됩니다.

STEP5

      • 기하 공차 설정을 업데이트하면 화면과 트리뷰 상에서 기하 공차 기호를 확인할 수 있습니다.

데이텀·기하공차 삭제 방법

STEP1

  • 상기의 아이콘 중 를 클릭합니다. 단축키 (D)로도 선택할 수 있습니다.

STEP2

  • 「삭제하고 싶은 PMI를 클릭하여 주십시오.」라는 메세지가 나오면 삭제하고 싶은 기하공차·데이텀을 선택합니다.
    마우스 커서를 갖다 대면 해당하는 기하공차·데이텀이 파랗게 바뀝니다. 이를 클릭하면 삭제할 수 있습니다.

주의

「특주 PMI 전체삭제」버튼을 클릭하는 경우, 설정한 다른 PMI가 모두 삭제되므로 주의해 주시기 바랍니다.

STEP3

    • 삭제가 완료되었습니다.
    • ESC키나 「X」버튼을 눌러 데이텀 기하 공차 치수 삭제를 종료합니다.

↑