각인 대상 범위

  • 판금의 각인 서비스의 대상 범위는 외관면만 가능합니다.

    또한 재질이나 가공 기계의 조건에 따라서는 마무리에 차이가 발생하는 경우가 있습니다.

  • 상세한 내용은 「각인에 대해서」를 확인해주세요.

각인 대상 재질・판두께

재질표면 처리판 두께 ※1
SPCC / SPHC없음

0.8  1.0  1.2  1.6  2.0  2.3  2.6  3.0  3.2  4.0  4.5  5.0  6.0

SS400없음
재질마감 방법판 두께 ※1
SUS304 2B / AL5052없음0.8  1.0  1.2  1.5  2.0  2.5  3.0 ※2
  • ※1 판두께 공차는 ±10%가 기준입니다.
  • ※2 AL5052 5T는 대상외 입니다.

각인 문자 사양

  • • 영문자와 일부기호(+-.#$%&()=*:?/_~)를 자유 입력으로 지시할 수 있습니다.
  • • 줄 바꿈, 스페이스 입력도 가능합니다.
  • • 글꼴(자체·문자 간격), 행간의 지정은 할 수 없습니다.
문자 사이즈(mm)

글자 크기 기준 상 내용에 따라 지정 사이즈와 차이가 있을 수도 있습니다.


문자 사이즈 기준

예) 문자 크기를 초기값 5.0mm 로 지정한 경우

※재질이나 문자에 따라서는 3.0~5.0mm는 글자가 깨질 우려가 있습니다.

※대문자의 높이 치수를 사이즈 기준으로 하고 있습니다. 대중값으로 치수 정밀도는 보증하기 어렵습니다.

각도( ° )

각도는 45°단위 (0~315°범위)로 지시할 수 있습니다.

초기값
각도 피치(대중값)0 ~ 315° (45° 단위)
각인 이미지