각인 한계의 범위

각인과 각인 · 끝단 면 · 홀간 최소 거리
가공한계 · 치수 범위 부위 예
재질 각인 · 끝단 면 홀 · 탭홀 · 접시홀 ·타원 홀 버링 탭
  • SPCC
  • SPHC
  • SS400
SUS304 NO.1 SUS304 2B SUS304 단면 폴리싱 SUS304 양면 폴리싱 SUS304 단면 헤어라인 한계치 a 한계치 b 한계치 b 보증치 b 한계치 c
0.8 0.8 2.0 4.0 2.0 5.0 3.0
  • 각인, 홀, 버링탭, 끝단 면 사이 최소 거리 구조와 주의 사항 안내
  • ※홀은 외경 끝에서 각인 문자의 바깥 부분과 최소 거리를 계산합니다. ※버링탭에 한하여 한계치 c는 일률 3.0mm입니다. ※보증치 밑으로 설정 될 경우 각인이 변형 될 가능성이 있습니다.
1.0 1.0
1.2 1.2
– 1.5
1.6 –
2.0 2.0 – –
2.3 –
2.6 2.5
3.0 3.0
3.2 –
4.0 4.0
4.5 –
5.0 5.0 *1)
6.0 –
각인과 너트의 최소 거리
너트 (압입) SPCC/ SPHC/ SS400 AL5052 부위 예
보증치 a 한계치 a 보증치 b 한계치 b 각인 문자 외측과 너트 중심 최소 거리 기준 예시 및 참고 안내
  • ※각인문자의 외측과 너트 중심부터의 최소거리가 계산 됩니다.
  • ※보증치를 밑도는 경우, 각인의 형태가 변형 될 가능성이 있습니다.
탭 직경 M3 6.5 4.5 8.7 6.7
M4 7.5 5.5 9.6 7.6
M5 8.5 6.5 10.2 8.2
각인과 절곡의 최소 거리
가공한계 · 치수범위 부위 예
재질 두께 보증치h 한계치h
  • SPCC
  • SPHC
  • SS400
0.8 6.2 4.2 재질과 두께별 각인과 절곡 최소 거리 기준 설명 구조도
  • ※재질 및 판두께별 최소 절곡 사이즈에 각인 문자의 외측 면 까지의 거리를 최소 거리로 계산하고 있습니다.
  • ※보증치를 벗어날 경우, 각인 형태에 변형이 발생할 가능성이 있습니다.
1.0 6.3 4.3
1.2 7.5 5.5
1.6 8.8 6.8
2.0 10.2 8.2
2.3 11.4 9.4
2.6 11.4 9.4
3.0 11.4 9.4
3.2 15.3 13.3
4.0 15.3 13.3
4.5 19.4 17.4
5.0 19.4 17.4
6.0 25.5 23.5
  • SUS304 2B
  • AL5052
0.8 6.2 4.2
1.0 6.3 4.3
1.2 6.5 4.5
1.5 8.0 6.0
2.0 9.1 7.1
2.5 13.3 11.3
3.0 13.5 11.5
4.0 19.2 17.2

↑