제작시에 파손이나 형상의 왜곡을 발생시키는 가공품의 얇은 두께의 역치는 아래 와 같습니다
모델링에서 가공품의 두께가 표에 기재되어 있는 가공한계치보다 이하인 경우에는 자동견적 대상 외입니다.
「모델 체적 규격외」가 주의사항으로 나왔을 경우, 이하 참조해 주십시오.
모델링 부피와 소재 부피에 대한 비율이 가공한계치 미만이면 변형될 위험이 있습니다
※ 소재 부피란 최외경부의 반경 × 반경 × 원주율 × 전체 길이를 말합니다.
소재 부피
100%
절삭 부피
95%
(
내경 제거율
5%
외경 제거율
89%
기타 제거율
1%
)
모델 부피
92%
19%
71%
8%
90%
41%
49%
0%
10%
88%
12%
포인트
↑