지정 가능한 치수공차

  • 3D CAD 데이터를 업로드한 단계에서 치수・공차가 표시되지 않은 부위에 대해서 임의의 치수 공차를 지정하실 수 있습니다.
    지정하실 수 있는 공차의 최소값(범위)은 형상 요소의 조합에 따라 다릅니다.
    그 외 설정에 따라서는 범위 내의 정밀도에서도 서비스 대상에서 제외될 가능성이 있습니다.

 

끼워맞춤 공차

선반 가공, 2차 가공으로 설정할 수 있는 끼워맞춤 공차는 다음과 같습니다.

가공 종류끼워맞춤 공차
선반
금속:IT6급~
수지:IT9급~
  • MC
  • (2차 가공)
금속:IT7급~
수지:IT9급~
 

전체 길이(L), 길이(ℓ) 치수 공차

전체 길이와 각 요소(부위)의 길이로 설정할 수 있는 공차는 다음과 같습니다.

[mm]

금속전체 길이(L), 길이(ℓ)
최소 공차 예범위
L,ℓ ≦ 200
±0.02
0.04
200 <L,ℓ ≦ 500
±0.05
0.1
500 < L,ℓ
±0.2
0.4
이하 얇은 판의 경우, 설정 가능한 범위는 변경이 되겠습니다.
 
[mm]
금속전체 길이(L), 길이(ℓ)
최소 공차 예범위
L ≤ 5150<D
±0.1
0.2
L<1050 ≤ D
수지​전체 길이(L), 길이(ℓ)​
최소 공차 예범위
L,ℓ ≦ 100​
±0.05
0.1​
100< L,ℓ ≦ 200
±0.1​
0.2
200< L,ℓ ≦ 300
±0.2
0.4
12605_01_A
12605_02_A
12605_03_A

 

※ 내경 홈 부분과 그 외 요소로의 공차 추가가 불가능합니다

 

 

홈 외경(D), 홈 폭(w), 위치 치수(ℓ) 공차

외경으로 설정할 수 있는 공차는 다음과 같습니다.

[mm]

홈 외경(D)​최소 공차범위
전체 지정​
±0.05​
0.1​
홈폭(w)최소 공차범위
전체 지정​
±0.05​
0.1​
위치 치수(ℓ)최소 공차범위
ℓ≦150
±0.05
0.1
150<ℓ≦400
±0.15
0.3
400<ℓ
±0.3
0.6
12605_04

※ 내경 면 및 외경 면의 공차 추가는 불가능합니다

 

홈 내경(d)·홈 폭(w), 위치 치수(ℓ) 공차

내경으로 설정할 수 있는 공차는 다음과 같습니다.

[mm]

홈 내경(d)최소 공차범위
±0.05​
0.1
홈폭(w)최소 공차범위
±0.057
0.14​
위치 치수(ℓ)최소 공차범위
±0.1​
0.2​
12605_05
  • ※ 내경 홈 부분과 그 외 요소에 공차 추가가 불가능 합니다
    단, ℓ부분 단면에서의 위치 치수는 제외합니다

 

각 부위의 공차

각 형상 요소 간에 설정할 수 있는 공차는 다음과 같습니다

홈 내경(d)·홈 폭(w), 위치 치수(ℓ) 공차
홈 내경(d)·홈 폭(w), 위치 치수(ℓ) 공차

[mm]

NO형상요소②외경 측면③외경 홈 측면④포켓 면⑤내경측면⑥내경 홈 측면
양단면
0.04~
0.1~
0.1~
0.04~
0.2~
외경 측면
외경 홈 측면
0.2~
포켓면
0.1~
내경 바닥면
0.04~
내경 홈 측면
0.2~
홈 내경(d)·홈 폭(w), 위치 치수(ℓ) 공차

[mm]

NO형상요소⑤정밀홀 중심⑥관통홀 중심⑦탭 홀 중심⑧인서트 홀 중심⑨접시 홀 중심⑩타원홀/ 키 홈
양측면/중심축
0.1~
0.2~
0.2~
0.2~
0.2~
0.2~
외경측면
외경 홈 측면
0.2~
포켓면
0.1~
정밀홀 중심
관통홀 중심
텝 홀 중심
인서트 홀 중심
접시 홀 중심
타원홀/ 키 홈

포인트

  • ①원점을 중심으로 동일 원주상에 있는 홀을 P.C.D.로 인식합니다.측면 홀은 대상 외입니다

  • ②홀 종류가 다른 경우도 P.C.D.로 인식합니다.

  • ③홀 위치의 관계에서 균등 배치/불균등 배치를 식별합니다.​

  • ④P.C.D. 홀 간 거리를 지정하는 사선 치수 추가가 가능합니다
    조작 매뉴얼>치수 및 치수 공차를 추가/삭제하다

PCD균등 배치PCD불균등 배치PCD사이 거리

포인트

  • 아래 참고 모델링의  양단면「홀」의 위치 관계는 일반 공차입니다. 같은 위치 상에 있는 형상에 대한 위치 공차는 지정할 수 없습니다.

  •  
  • 포인트 설명-공차

메모

  • 3D 모델의 배치 색에 대해
    대상 외 형상의 배치 색이 표시되어 있는 경우 자동 견적 대상에서 제외됩니다

  •  

기하 공차

가능한 기하공차의 설정 조건은 다음과 같습니다.

설정 가능한 면
 
  • 홀, 키 홈(내경, 외경), 절단(포켓 포함), 내경 홈, 단면 홈에 지정할 수 없습니다.
    나사몸통에 데이텀 또는 기하 공차를 지시받은 경우, 나사 가공 전의 측정치를 기준으로 보증합니다
설정 가능한 기하 공차
기하 공차 종류기호평면원통면데이텀

데이텀

대상 영역

공차치
평면도
평면도 기호
0.01~0.1
평행도
평행도 기호
필요
0.01~0.1
직각도
직각도 기호
필요
0.01~0.1
진원도
진원도 기호
0.01~0.1
동축도
동축도 기호
필요
축선
0.01~0.1
진직도
진직도기호
0.01~0.1
원통도
원통도 기호
0.01~0.1
원주 흔들림
원주 흔들림 기호
필요
축선
0.01~0.1
온(전체) 흔들림
전체 흔들림 기호
필요
축선
0.01~0.1

모든 국민은 직업선택의 자유를 가진다. 정당은 법률이 정하는 바에 의하여 국가의 보호를 받으며, 국가는 법률이 정하는 바에 의하여 정당운영에 필요한 자금을 보조할 수 있다.