- 헬프
- 기술정보
- [FA메카니컬 부품]선반 부품
- 대상부품/재료
- 납기 선택 서비스
납기 선택 서비스
통상 출하일보다 빠른 단납기와 더욱 경제적인 장납기 옵션을 제공하여, 필요에 따라 납기를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
긴급 가공이 필요할 경우 단납기 서비스를, 비용 절감을 원하신다면 장납기 서비스를 추천합니다.
납기 선택 목록
선택 가능한 납기 종류 | 재질 | 표면처리 | 출하일 | 형번구분 | 주문마감시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단납기 | SM45C (S45C) SCM435 SS400 SKD11 SUJ2 AL6061 SUS303 SUS304 폴리아세탈(백색) 폴리아세탈(흑색) MC나일론(청색) MC나일론(흑회색) | 없음 | 3일째 | 형번 끝에 “-E” 표기 | 오후 12:30 이내 |
SM45C (S45C) SCM435 SS400 SKD11 SUJ2 | 무전해 니켈도금 경질 크롬도금 흑착색 인산염 피막처리 | 5일째 | |||
| AL6061 | 백색 아노다이징 흑색 아노다이징 백색 아노다이징(무광) 흑색 아노다이징(무광) 경질 아노다이징 | ||||
| 표준 납기 | SM45C (S45C) SCM435 SS400 SKD11 SUJ2 AL6061 SUS303 SUS304 SUS316 폴리아세탈(백색) 폴리아세탈(흑색) MC나일론(청색) MC나일론(흑회색) PTFE(백색,테프론) ABS(스탠다드・자연색) ABS(스탠다드・흑색) 폴리카보네이트(스탠다드・투명) | 없음 | 6일째 | – | 오후 18:00 이내 |
SM45C (S45C) SCM435 SS400 SKD11 SUJ2 | 무전해 니켈도금 경질 크롬도금 흑착색 인산염 피막처리 | 8일째 | |||
| AL6061 | 백색 아노다이징 흑색 아노다이징 백색 아노다이징(무광) 흑색 아노다이징(무광) 경질 아노다이징 | ||||
| 장납기 | SM45C (S45C) SCM435 SS400 SKD11 SUJ2 AL6061 SUS303 SUS304 SUS316 폴리아세탈(백색) 폴리아세탈(흑색) MC나일론(청색) MC나일론(흑회색) PTFE(백색,테프론) ABS(스탠다드・자연색) ABS(스탠다드・흑색) 폴리카보네이트(스탠다드・투명) | 없음 | 16일째 | 형번 끝에 “-L” 표기 | |
SM45C (S45C) SCM435 SS400 SKD11 SUJ2 | 무전해 니켈도금 경질 크롬도금 흑착색 인산염 피막처리 | 18일째 | |||
| AL6061 | 백색 아노다이징 흑색 아노다이징 백색 아노다이징(무광) 흑색 아노다이징(무광) 경질 아노다이징 |
주의
단납기의 경우, 오후 12:30분 이후 발주시 납기가 1일 가산 됩니다.
사이즈, 공정에 따라 + 납기가 계산되므로 정확한 납기는 모델링 업로드 후 확인이 필요합니다.
납기 선택 방법

STEP1
- 업로드된 도면을 3D 뷰어 화면에서 단납기 서비스 이용이 가능하도록 조건을 설정합니다.
「견적조건을 확정」 버튼을 클릭하여 형번을 생성합니다.
주의
・서비스 가능 사이즈 : 자동 견적이 가능한 범위 내
・서비스 가능 수량 : 최소 1개~최대 500개 (단납기의 경우: 30개)
・주문 가능 시간 : 당일 오후 12:30 이전(단납기).18:00 이전까지(표준납기,장납기).
(단, 영업일 기준으로 주말, 공휴일, 명절 등의 영향이 있을 수 있음)

STEP2
- 선택할 수 있는 「출하일」이 표시되며 원하는 납기를 선택할 수 있습니다.
메모
· 표준 납기 출하일이 기본값으로 선택되어 있습니다.
· 단납기 서비스 선택 시 형번 끝에 「-E」가 표기됩니다.
· 장납기 서비스 선택 시 형번 끝에 「-L」이 표기됩니다.