재료의 특성

SS400

일반 구조용 압연 강재로 일본에서 널리 사용되는 재료입니다. “Steel Structure”를 의미하는 ‘SS’와 최소 인장 강도 400 N/㎟ 이상을 나타내는 ‘400’을 의미합니다. 저비용으로 가공성이 좋은 것이 특징입니다. 기계, 건축 등 폭넓은 업계에서 사용됩니다.

S45C

구조용 탄소강이며, 45는 탄소 약 0.45% 함유를 의미합니다. 특징은 비교적 가공성이 양호합니다. 열처리를 하면 강도와 내마모성을 향상시킬 수 있습니다

SKD11

합금 공구강의 일종입니다. 특징은 높은 경도와 내마모성을 가지고 있습니다. 열처리를 하면 강도와 내마모성을 향상시킬 수 있습니다. 스테인리스에는 뒤지지만 비교적 높은 내식성이 있습니다. 주로 금형이나 지그, 게이지 등의 경도나 내마모성이 요구되는 제품에 사용합니다.

A5052

가장 일반적인 알루미늄 합금입니다. 알루미늄 합금 중에서도 특히 절삭성이 뛰어나 용도가 넓고 입수성이 뛰어납니다. 내식성도 가지고 있습니다. 범용성이 높은 재료로 많은 분야에서 널리 사용됩니다.

A6061

내식성과 열처리성을 높인 알루미늄 합금입니다. 내식성은 알루미늄 합금 중 최고 수준입니다. 특히 T6 처리(인공 시효 경화)를 실시함으로써 높은 인장 강도와 내력을 얻을 수 있습니다. 해수 및 실외 환경에서 사용하기에 가장 적합합니다.

A7075

“초두랄루민”이라고 불리며, 뛰어난 강도와 경량성을 양립시킨 알루미늄 합금입니다. 열처리성도 뛰어나고 강도와 충격에 대한 내성은 알루미늄 합금 중에서도 최상위급입니다. 경량화와 높은 강도가 요구되는 용도에 최적인 재료입니다.

SUS303

절삭성과 가공성을 향상시킨 오스테나이트계 스테인리스강입니다. 높은 내식성과 강도를 유지하면서, 우수한 절삭성을 가지므로, 복잡 형상의 부품 가공에 적합합니다. 내식성 및 용접성은 SUS304에 뒤떨어집니다. 볼트나 샤프트 등의 단일 부품에 널리 사용됩니다.

SUS304

내식성과 용접성을 향상시킨 오스테나이트계 스테인리스강입니다. 용도의 넓이와 입수의 용이성으로 범용성이 높아 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 높은 내식성과 강도를 유지하면서 우수한 용접성을 가지고 있어 설비 기기 등에 이용하는 경우가 많습니다.

SUS316

SUS304에 내식성, 내공식성을 향상시킨 오스테나이트계 스테인리스강입니다. 연안부 등 해수를 포함한 물과 접촉하는 곳, 바닷바람의 영향을 받는 환경에서 부식되었을 때 중대한 결함으로 이어질 우려가 있는 곳에 적합합니다.

C3604-LCd

황동이라고 불리는 구리와 아연의 합금입니다. C2801과 비교하여 절삭 저항이 적고 절삭 시의 절분이 분단되는 성질을 가집니다. C2801보다 정밀 부품에 적합합니다.

폴리아세탈(백색・흑색)

POM이라고 불리는 엔지니어링 플라스틱의 일종입니다. 기계적 강도, 내마모성, 내약품성이 높음. 가공성이 우수하고 저비용입니다. MC 나일론과 비교하여 흡수성이 낮고 내마모성도 높아 장기 사용 시 치수 안정성이 뛰어납니다.

MC나일론(청색・아이보리)

기계적 강도, 화학적 성질, 열적 특성, 내마모성이 우수하며 강산 이외의 약품에 대해 내성을 갖습니다. 흡수성이 높아 치수 안정성이 떨어집니다.

PEEK

열가소성 수지 중 최고 수준의 내열성과 기계적 강도를 가진 재질입니다. 내열성, 치수 안정성, 내약품성, 내마모성, 기계적 강도의 특성이 매우 높습니다. 매우 비싼 재질입니다. 고온 환경에서도 대부분의 산, 염기, 유기 용제에 대해 내성을 갖습니다.

PTFE (테프론)

PTFE는 불소수지의 일종으로, 내열성·내약품성·내한성·마찰 특성이 매우 우수한 소재입니다. 다른 수지와 비교하면 경도가 낮아 버가 발생하기 쉽고, 사용 가능한 온도 범위는 넓지만 온도 변화에 따른 체적 변화가 커 치수 안정성은 떨어지는 편입니다. 고온 환경이나 화학약품에 노출되는 조건에서의 사용에 적합합니다.

ABS

저비용으로 기계적 강도와 충격 저항성이 뛰어납니다. 충격 흡수성 덕분에 내충격성이 특히 높습니다.

MC나일론 (대전방지)

MC 나일론에 전도성을 부여해 대전 방지 기능을 갖춘 등급 소재입니다. 부피 저항률은 1~1000kΩ·m이며, 전도성 나일론(전도·검정)보다 저항이 큽니다.

PP

내마모성·내수성·내약품성·절연성이 뛰어납니다. 범용 수지 중에서는 가장 높은 내열성을 가지고 있습니다. 단단하고 당기는 힘이 강합니다. 약품에 강해 접착·인쇄가 어렵고, 내후성이 낮아 햇빛에 의해 열화되며 저온에서 취성하는 특징이 있습니다.

↑