재료의 특성

SS400

일반 구조용 압연강재로, 일본에서 널리 사용되는 소재입니다. 인장강도가 400N/mm² 이상이라는 점에서 명칭이 유래되었습니다. 특징은 저비용이며 가공성이 양호하다는 것입니다. 기계, 건축 등 폭넓은 분야에서 사용됩니다.

S45C

구조용 탄소강 (약 0.45% 탄소 함유) 비교적 가공성이 우수하며, 열처리(담금질 등)를 통해 강도와 내마모성을 향상시킬 수 있습니다. 주로 샤프트, 기어, 핀 등 기계 부품에 사용됩니다.

SCM435

크롬과 몰리브덴을 첨가한 합금강으로, 높은 강도와 인성을 겸비하고 있습니다. 담금질성이 뛰어나며, 열처리를 통해 강도와 내마모성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 주로 고강도 볼트, 샤프트, 기어 등의 기계 부품에 사용됩니다.

SKD11

합금 공구강으로 높은 경도와 내마모성을 가진 공구강의 일종입니다. 열처리(담금질 등)를 통해 강도와 내마모성을 향상시킬 수 있습니다. 스테인리스보다는 내식성이 떨어지지만, 비교적 우수한 내식성을 가지고 있습니다. 주로 금형, 지그, 게이지 등 고경도와 내마모성이 요구되는 제품에 사용됩니다.

SUJ2

고탄소 크롬 베어링강 으로 매우 높은 경도와 내마모성을 갖춘 소재입니다. 담금질성이 우수하여 치수 정밀도가 요구되는 용도에 적합합니다. 주로 베어링, 롤러, 게이지, 정밀 기계 부품 등에 사용됩니다.

A6061

내식성과 열처리성을 향상시킨 알루미늄 합금입니다.
내식성은 알루미늄 합금 중에서도 최고 수준입니다. 특히 T6 처리(인공 시효 경화)를 통해 높은 인장 강도와 항복 강도를 얻을 수 있습니다. 해수나 옥외 환경에서의 사용에 가장 적합합니다.

SUS303

절삭성과 가공성을 향상시킨 오스테나이트계 스테인리스강
높은 내식성과 강도를 유지하면서도 우수한 절삭성을 갖추고 있어 복잡한 형상의 부품 가공에 적합합니다. 다만 내식성과 용접성은 SUS304보다 떨어집니다. 주로 볼트나 샤프트 등 단일 부품에 널리 사용됩니다.

SUS304

내식성과 용접성을 향상시킨 오스테나이트계 스테인리스강
용도의 다양성과 우수한 입수성으로 인해 범용성이 높아 여러 분야에서 널리 사용됩니다. 높은 내식성과 강도를 유지하면서도 우수한 용접성을 지니고 있어 주로 설비 기기 등에 많이 활용됩니다.

SUS316

SUS304보다 내식성과 내공식성이 향상된 오스테나이트계 스테인리스강
해안 지역 등 해수를 포함한 물에 닿는 부분이나 염분이 많은 바람의 영향을 받는 환경 등, 부식 시 큰 결함으로 이어질 위험이 있는 장소에 적합합니다.

폴리아세탈 (기본 백색, 흑색)

POM (폴리옥시메틸렌, ‘주라콘’으로도 불림)
엔지니어링 플라스틱의 일종으로 기계적 강도, 내마모성, 내약품성이 우수합니다. 가공성이 뛰어나며 저비용이라는 장점이 있습니다. MC 나일론과 비교했을 때 흡수율이 낮고 내마모성이 높아 장기간 사용 시 치수 안정성이 뛰어납니다.

MC나일론 (기본 파란색)

MC 나일론
기계적 강도, 화학적 성질, 열적 특성, 내마모성이 우수하며, 강산을 제외한 대부분의 약품에 대해 내성을 가집니다. 그러나 흡수율이 높아 치수 안정성이 떨어집니다.

MC나일론 (내후·흑회색)

내후성을 부여한 MC 나일론(그레이드 소재)
옥외 사용 시의 열화 내성이 특징입니다. 내후성은 우수하지만, MC 나일론 특성상 흡수율이 있어 비나 습기에 노출되는 환경에서는 치수 변화에 주의가 필요합니다.

PTFE (기본 흰색, 테프론)

PTFE는 불소수지의 일종으로, 내열성·내약품성·내한성·마찰 특성이 매우 우수한 소재입니다. 다른 수지와 비교하면 경도가 낮아 버가 발생하기 쉽고, 사용 가능한 온도 범위는 넓지만 온도 변화에 따른 체적 변화가 커 치수 안정성은 떨어지는 편입니다. 고온 환경이나 화학약품에 노출되는 조건에서의 사용에 적합합니다.

ABS(스탠다드・자연색)

가성비가 우수한 엔지니어링 플라스틱입니다. 저렴한 비용으로 뛰어난 기계적 강도와 내충격성을 제공하며, 충격 흡수성이 우수해 특히 충격에 강한 특성을 갖고 있습니다. 절삭 가공성이 뛰어나며 접착 가공도 가능합니다.

ABS(스탠다드・흑색)

가성비가 우수한 엔지니어링 플라스틱입니다. 저렴한 비용으로 뛰어난 기계적 강도와 내충격성을 제공하며, 충격 흡수성이 우수해 특히 충격에 강한 특성을 갖고 있습니다. 절삭 가공성이 뛰어나며 접착 가공도 가능합니다.

PEEK(기본 회갈색)

열가소성 수지 중 최고 수준의 내열성과 기계적 강도를 갖춘 소재입니다. 내열성, 치수 안정성, 내약품성, 내마모성 및 기계적 강도가 매우 우수하며, 고가의 고성능 소재입니다. 또한 고온 환경에서도 대부분의 산, 염기 및 유기용제에 대해 뛰어난 내성을 발휘합니다.

폴리카보네이트(스탠다드・투명)

충격 저항성, 내열성 및 치수 안정성이 우수합니다. 또한 높은 광투과율을 갖추고 있어 커버, 창재, 보호 패널 등에 사용됩니다. 절삭 가공성도 뛰어나 기계 부품 소재로도 활용 가능합니다.

폴리카보네이트(스탠다드・흑색)

충격 저항성, 내열성 및 치수 안정성이 우수합니다. 또한 높은 광투과율을 갖추고 있어 커버, 창재, 보호 패널 등에 사용됩니다. 절삭 가공성도 뛰어나 기계 부품 소재로도 활용 가능합니다.

세라믹 (알루미나)

알루미나는 내화학성이 뛰어나고 전기 절연 특성이 우수한 세라믹 소재입니다. 높은 경도와 내마모성을 가지면서도 비교적 경량이며, 고온 환경에서도 물성이 안정적입니다. 반도체 공정용 부품, 절연 부품 등 정밀 산업 분야에서 널리 사용되는 첨단 세라믹입니다.

세라믹 (지르코니아)

지르코니아는 우수한 바이오 호환성을 갖춘 세라믹 소재로, 고온 및 극한 환경에서도 기계적 강도와 치수 안정성이 뛰어납니다. 내마모성 및 내화학성이 우수하며, 금속 대비 부식에 강하고 절연 특성을 가지고 있어 의료 및 산업용 정밀 부품 등 고신뢰성이 요구되는 분야에 사용됩니다.

↑