표면 처리

무전해 니켈 도금

화학 반응에 의한 피막 형성(무전해 처리)
전기를 사용하지 않고 약품의 화학 반응만으로 피막을 형성하는 표면 처리입니다. 복잡한 형상의 대상물에도 구석구석 균일한 피막을 형성할 수 있으며, 높은 치수 정밀도를 유지할 수 있습니다. 또한 절연체를 포함한 다양한 소재에도 적용 가능하여, 우수한 성능 덕분에 폭넓은 분야에서 사용됩니다.

경질 크롬 도금

고기능 피막 처리로 산업용을 목적으로 하며, 기존의 크로메이트 처리에 비해 더 높은 경도, 내마모성, 내식성을 실현한 표면 처리입니다. 형성된 피막 경도는 HV700~1000에 달하며, 뛰어난 내마모성을 가지고 있습니다. 이 특성으로 인해 마찰·슬라이딩 부품의 수명 연장에 크게 기여합니다.

저온 흑색 크롬 도금

저온 전기도금으로 저온 환경에서 전기 도금을 실시하여 경질 크롬에 버금가는 내구성을 동시에 실현하는 표면 처리입니다. 내식·내마모·내열 성능은 일반 크롬 도금과 동등하며, 높은 밀착성을 가지기 때문에 피막 균열이 잘

인산염피막처리(망간계)

금속 표면에 인산염 피막을 형성하여 방청성, 내마모성, 도장 밀착성을 향상시키는 표면 처리입니다. 특히 자동차 부품, 가전제품 등 내구성이 요구되는 제품의 신뢰성을 높이기 위해 널리 활용됩니다.

백색 아노다이징

표면에 두꺼운 알루미나 피막을 형성하여 내식성, 내마모성, 절연성, 착색성을 향상시키는 표면 처리입니다. 특히 장식성이 뛰어나 다양한 색으로 착색이 가능하여, 장식성이 요구되는 용도에 널리 사용됩니다. 백색 알마이트는 무색 투명으로, 알루미늄 본래의 은백색에 가까운 색을 띱니다.

흑색 아노다이징

표면에 두꺼운 알루미나 피막을 형성하여 내식성, 내마모성, 절연성, 착색성을 향상시키는 표면 처리입니다. 장식성이 뛰어나 다양한 색상으로 착색 가능하며, 흑색 알마이트는 표면 처리 후 염료로 착색한 것입니다.

흑색 아노다이징(무광택)

기존 알마이트 처리에 더해, 블라스트 처리나 화학 처리를 통해 표면에 미세한 요철을 형성하고 빛의 난반사를 억제하여 무광 효과를 실현한 표면 처리입니다. 광택을 줄일 수 있어 광학 기기 등의 부품에 널리 사용됩니다.

경질 아노다이징

저온의 황산 용액에서 두꺼운 피막을 형성하여 기존 알마이트 처리보다 경도와 내마모성을 향상시킨 표면 처리입니다. 자동차나 항공기 등 산업 분야에서 경도·내마모성과 동시에 윤활성이 요구되는 곳에 널리 사용됩니다. 색상은 황갈색 계열이나 금속 본래의 색조에 가까운 톤을 띱니다.

무전해 니켈도금 (열처리)

전기를 사용하지 않고 화학 반응으로 균일한 피막을 형성하는 표면 처리입니다. 복잡한 형상에도 두께 편차가 적고, 치수 정밀도를 유지하면서 내식성·내마모성을 향상시킵니다.

경질 크롬도금 (열처리)

HV700~1000 수준의 고경도 피막을 형성하여 내마모성·내식성이 우수한 산업용 고기능 표면 처리입니다. 마찰·접동 부품의 수명 향상에 효과적입니다. 

※ 열처리된 소재에 크롬 도금 적용 시, 표면 산화층 및 조직 영향으로 인해 광택이 저하되거나 백탁 현상이 발생할 수 있습니다.