참조 사항

허용 치수 공차

 
  • 용접 가공부의 허용 치수 공차는 아래 표와 같습니다.
규격 부위 기준치수의 구분 규격치 a 부위 예
용접 가공부
30미만
±1.0
30초과 120이하
±3.0
120초과 400이하
±4.0
400초과 1000이하
±6.0
1000초과 2000이하
±8.0
  • ※ 용접 가공부의 치수는 ISO 13920의 금속 가공품 보통 허용차의 공차 등급【 C】급을 적용합니다.
      
  • ※표면처리를 지정하실 경우, 원소재 상태에서의 치수를 기준으로 합니다.

용접의 종류

 

TIG용접

  • 박스 형상의 외부, 맞대기 용접 부분 등에서 주로 사용되는 방법입니다.
  • 중후판 이상에서는 용접봉을 이용하여 TIG 용접을 하는 경우도 있습니다.
  • TIG 용접 부는 물결 무늬의 용접 흔적이 남게 됩니다.
        TIG 용접 사례(용접봉 미사용, SUS304(2B))

CO² 용접

  • 중후판에 주로 사용되는 용접 방법으로. 슬래그가 발생하게 됩니다.
  • TIG 용접과 비교해 용접 가공 흔적이 강하게 남습니다.
              CO² 용접 사례(용접봉 사용, SS400)


・용접봉의 사용 기준:

  • TIG용접 진행 할 경우, 용접봉을 사용합니다. (외관면의 경우에는 임의 판단하여 용접봉 없이 가공 될 수 있습니다.)

TIG 용접 사례

         (용접봉 사용, A5052)

 

레이저 용접

레이저 용접은 파이버 레이저 용접으로 가공합니다.
 
       레이저 용접 가공 사례
 

스팟 용접

스팟 용접은 정치식으로 가공합니다.


・가공 방법:

  •  복수의 판재를 겹쳐 놓고, 압력으로 용접을 진행합니다.


・가공 방향:

  • 스팟 용접시의 가압 방향은 형상에 따라 임의로 가공됩니다.
  • 가공 방향을 지정하고 싶은 경우는, 「기타 추가 지시」사항에 작성 해주세요.
  스팟 용접  흔적 (SUS304(2B))

용접의 방법

연속(전둘레) 용접

  • 용접 가능한 부분을 틈없이 용접합니다.
  • 접합 부분의 수밀성・기밀성 유지에 유효합니다.

부분 용접

  • 용접 가능한 부분을 일정 간격을 두고 용접합니다.
  • 용접으로 인한 열 변형이 적다는 장점이 있습니다.
연속 용접부분 용접

용접의 방향

내부만 용접

용접하는 판의 내부만 용접합니다.

외부만 용접

용접하는 판의 외부만 용접합니다.

양측 용접

내부, 외부 양측을 용접합니다.
내부만 용접외부만 용접양측 용접

스팟 용접

스팟 용접의 경우에는 아래의 그림과 같이 용접 가공부를 홀로 표시 해주세요.