각인에 대하여

가공 방법

  • 각인은 담당자 견적으로 대응 중에 있습니다.

    가공 방법은 레이저 가공 혹은, 절삭 가공으로 가공합니다.

    ※가공 방법은 지정할 수 없습니다. 가공 방법의 지정을 원하실 경우 기타 추가 지시에 입력 부탁 드립니다.

    ※참고 (레이저 각인: 표면 처리 후 , 절삭 각인: 표면 처리 전)

각인의 설정 가능 부분

문자 사양

 

알파벳, 숫자 및 일부 기호 (+-.#%$()=*.?/_~) 를 자유롭게 입력 하여 지시 가능합니다.

※행바꾸기, 스페이스 입력도 대응 하고 있습니다.

각인문자사이즈

3~15mm (1mm피치로 지정가능) 17.5mm~30mm (2.5mm피치로 지정가능)

※폰트 행간의 지정은 할수 없습니다

※사이즈는 어디까지나 참고 치입니다. 치수 보장을 하고 있지 않습니다.

문자 내용에 따라 지정 사이즈와 다른 경우가 있습니다.

각인문자의 사이즈의 정의는 이하와 같습니다.

예) 폰트사이즈 10mm를 지정한 경우

각도 지정

각도는 45도 피치 (0~360도)로 지정 가능합니다

※사이즈는 어디까지나 참고 치입니다. 각도 보장을 하고 있지 않습니다.

角度指定

각인의 외관

절삭 각인: 표면 처리 전

레이저 각인: 표면 처리 후

품질 관리

각인 관련 품질 주의사항

1.각인 부위에 버(burr)나 열변색(그을림)이 발생할 수 있습니다.

2.각인 문자 크기를 3~5mm로 지정하신 경우, 문자 형태에 따라 글자 간 간격이 충분히 확보되지 않거나 글자가 뭉개질 가능성이 있습니다.

3.재질이나 표면처리에 따라 각인 문자가 옅게 보일 수 있습니다.

4.각인의 ‘문자 크기’ 및 ‘각도’는 참고값이며, 치수 정밀도는 보증하지 않습니다.
5.문자 내용에 따라 지정한 크기와 다르게 각인될 수 있습니다.

6.각인 전체 길이에 따라 문자 간격 또는 높이에 오차가 발생할 수 있습니다. (기준: 약 90mm 이상)

↑