각인에 대하여

최대 작업 크기 및 대상 재질

  • 300mm×300mm(TOP/BOTTOM면 지시의 경우)
  • 200mm×200mm(FRONT/BACK면 지시의 경우)
  • 200mm×200mm(LEFT/RIGHT면 지시의 경우)
※대상 재질, 표면 처리의 자세한 것은 아래 표를 확인해 주세요
분류재질표면 처리
철
  • SS400
  • S45C(상당)
  • 없음
  • 무전해 니켈 도금
  • 크롬 도금
  • 흑착색
  • 니켈 도금
  • 경질 크롬 도금
알루미늄
  • A5052
  • A6061
  • A7075
  • 없음
  • 백색 아노다이징
  • 흑색 아노다이징
  • 흑색 아노다이징(무광)
  • 백색 아노다이징(무광)
  • 경질 아노다이징
  • 크롬도금
스테인레스
  • SUS303
  • SUS304
  • SUS316
없음

※표면 처리품은 「표면 처리 후」의 각인 대응이 됩니다

가공방법

  • 각인은 「레이저 가공」또는 「절삭 가공」중 하나로 가공합니다
  • ※ 가공 방법의 지정은 할 수 없습니다
  • ※표면 처리품은 이하 순서로 각인합니다
     - 레이저 각인 : 표면 처리 후
     - 절삭 각인 : 표면 처리 전

각인의 설정 가능 부분

「6면시 방향의 평면」에 각인 지시가 가능합니다 

각인 설정 가능 수

  • 「한쪽 면에 대한 복수, 복수면」의 각인 지시가 가능합니다

문자 사양

  • 반각 영숫자와 일부 기호(+-.#$%&()=*:?/_~)를 자유롭게 작성 가능합니다
  • ※ 행바꾸기・스페이스 입력에도 대응하고 있습니다
각인 문자 사이즈
3~15mm(1mm 피치로 지정 가능)
17.5~30mm(2.5mm 피치로 지정 가능)
  • ※ 폰트(문자・문자 간격)・행 사이의 지정은 할 수 없습니다
  • ※ 사이즈는 어디까지나 기준치가 됩니다. 치수 정밀도는 보증하지 않습니다
    문자 내용에 따라 지정된 크기와 다른 경우가 있습니다.
각인 문자의 크기 정의는 다음과 같습니다.
예): 글꼴 크기 10mm를 지정한 경우

각도 지정

  • 각도는 45deg 피치(0~360deg)입니다.
  • ※ 각도는 어디까지나 기준치가 됩니다. 각도 정밀도는 보증하지 않습니다

품질 관리

  1. 각인에 관한 품질 주의사항
  2. 1. 각인 부위에 버나 탄(자국)이 발생할 가능성이 있습니다
  3. 2. 3~5mm의 각인 문자 사이즈를 지정해 주신 경우, 문자에 따라서는 문자 사이의 클리어런스가 충분히 잡히지 않는 경우나 붕괴될 가능성이 있습니다
  4. 3. 재질·표면 처리에 따라서는 각인 문자가 얇아질 가능성이 있습니다
  5. 4. 각인의 「문자 사이즈, 각도」는 어디까지나 기준치가 됩니다. 치수 정밀도는 보증하지 않습니다
  6. 5. 문자 내용에 따라서는 지정 사이즈와 다른 경우가 있습니다
  7. 6. 각인 전장에 따라서는, 문자 사이 높이의 어긋남이 발생할 가능성이 있습니다(기준:90mm 이상)

↑