- 헬프
- 조작 메뉴얼
- 견적조건의 설정
- [FA 절삭]견적 설정
- 담당자견적 안내
담당자견적 안내
meviy에서 자동견적이 되지 않더라도 「담당자 견적」으로 견적이 가능할 수도 있습니다.
하기 내용을 확인하신 후 언제든지 의뢰하여 주시기 바랍니다.
담당자 견적이란
meviy에서 자동견적이 되지 않을 때 meviy 서포트 담당자 견적을 통해 제작 여부를 검토해 견적을 제출 드리는 프로세스입니다.
자동견적이 불가한 요소가 포함되어 있을 때 이외에도 수량이 많을 경우, 코멘트란・대응 외 홀을 지정한 경우에 견적 의뢰가 가능합니다.
견적 회신에는 통상 1영업일 정도가 소요됩니다.
※단, 재질 조달에 어려움이 있을 경우에는 통상보다 납기가 길어지는 경우가 있으니 참고하여 주십시오.
견적 의뢰 방법
- 담당자 견적 의뢰가 가능한 경우에는
- 「담당자 견적을 의뢰」 버튼이 표시됩니다.
- 이 버튼을 눌러서 의뢰하여 주십시오.
코멘트란(기타 추가 지시)
- [입력]을 클릭하여 표시되는 입력란에서 내용을 기재하고 [OK]을 눌러 주세요.
주의
홀 지시 관련 내용은 아래 내용을 참고하여 [기타 홀]에 기재해 주십시오.
기타 홀의 기재
- 절삭 플레이트의 「홀 정보 지시」에서
가 선택된 홀은 ‘기타 홀’로 인식됩니다.
기타 홀에는 자유 기입란에 문자 입력이 가능합니다.
홀 정보를 30자 이내로 기재하고 [수정]을 클릭하십시오.
담당자 견적 의뢰의 취소
- meviy 지원 담당자로부터 답변이 올 때까지는 견적 의뢰 취소가 가능합니다.
조건을 변경하거나 불필요하게 된 경우에는「담당자 견적 취소」를 클릭하십시오.
취소 후 다시 견적을 의뢰할 때는 다시「담당자 견적 의뢰」를 클릭하십시오.
- meviy 지원 담당자로부터 답변이 올 때까지는 견적 의뢰 취소가 가능합니다.
견적 성공의 경우
- meviy 서포트로부터 알림 메일과 함께 meviy의 화면 상에 금액, 출하일, 형번이 표시됩니다. 또한 견적 조건이 있는 경우에는 「meviy 서포트로부터의 메시지」가 표시되므로 [확인]을 클릭하여 내용을 확인하시기 바랍니다.
견적 불가의 경우
- meviy 서포트 담당자가 불가 답변을 드릴 경우, 주의사항에 메시지가 추가되며 등록된 이메일 주소로 상세 내용에 대한 메일이 발송 되므로 내용을 확인해 주십시오. 「견적을 재설정」버튼을 선택하면 담당자 견적 의뢰 전 상태로 돌아가 설정을 변경하거나 다시 담당자 견적을 의뢰할 수 있습니다.
담당자 견적을 의뢰할 수 없는 경우
- 「담당자 견적을 의뢰」버튼이 없는 경우, 담당자 견적을 의뢰할 수 없습니다. 형상 인식에 실패했을 우려가 있으므로 모델 형상 등을 확인해 주십시오. 내용을 잘 모르겠다면 문의하기 를 통해 추가 문의해 주시기 바랍니다.
담당자 견적의 대응 내용
- 담당자 견적의 대응 내용 및 대응 불가 요소는 다음과 같습니다.
이전에 대응한 있는 요소가 포함되는 부품이더라도 제작 여부는 매번 판단하게 됩니다. 대응할 수 없는 경우는 불가 회답 드립니다.
절삭플레이트
- 홀 지정은 기타 홀에, 홀 크기 등 상세하게 기재해 주십시오.
| 대응 내용 | 대응불가요소 | |
|---|---|---|
| 수량 | 대량(31EA~)수량별 가격표 요청(2EA / 5EA / 15EA / 50EA 등) | – |
| 납기 | ○ | – |
| 사이즈 | 가로(X) 600~2400mm | – |
| 공차·정밀도 | 기하 공차 지정면 조도 지정끼워맞춤 공차 지정 | meviy에서 치수 추가가 불가한 곳에 대한 공차 지정 0.01 이하의 공차 범위 지정광택도 지정안건, 제품 간의 치수 상호 공차 지시조립 공차 |
| 재질·표면처리 | 재질 : SKD11, 황동(C3604), PEEK, MC나일론(흑색)표면처리 : 아연도금(백색/흑색), 아노다이징 반광(백색/ 흑색), 아노다이징(샌딩) | 자동 견적 선택 외 재질 및 표면처리(일부가능) 사전 처리 지정 피막 두께 지정 부분 표면 처리 지정 |
| 열처리·경도 | 열처리·경도 지정(조질재 포함)단, 경도값 데이터 요청 시 코멘트란 기재 필요 | – |
| 홀 | 자동 견적 외의 메트릭 나사 관용 테이퍼 나사 관용 평행 나사 유니파이/왼쪽(좌)나사 홀 밑의 플랫 지정 선택 외의 끼워맞춤 공차 | 홀 깊이 공차 지정 meviy 상의 6면에 대한 경사홀 외형, 포켓의 면취없음 지정(홀은 기타 홀로 의뢰 가능) |
| 가공방법 | 연마기를 사용한 가공 공정 지정 | 용접/용단 공가공 탈지 처리 모따기 없음 지정 가공 설비 지정(선반/5축가공/와이어 등) |
| 상품 | – | 미러 형상원형 플레이트 |
| 증명서류 | 밀시트(유사 로트) MSDS검사표 | 절단 증명서 RoHS 증명서 |
자주 있는 질문
금액이 비싸지나요?
대규모 수량을 제외하면, 자동 견적보다 고가인 경향이 있습니다.이전 견적과 조건이 다른 이유는 왜인가요?
매번 담당자가 견적을 하기 때문에 견적 조건은 변동합니다.할인이 가능한가요?
대응이 어렵습니다.여러 수량으로 견적을 받을 수 있나요?
댓글란에 기재해주시면 해당 수량으로 답변 드리겠습니다.
수량은 최대 7개 종류까지 답변 가능합니다.빠른 회신을 원할 경우 어떻게 해야 하나요?
댓글란에 ‘0월 0일까지 회신 희망’ 등으로 기재해 주시면 최대한 확인 후 대응하겠습니다.
그러나 가공처의 공정 상황에 따라, 희망 납기가 불가한 경우도 있습니다. 모쪼록 양해 부탁 드립니다.