- 헬프
- 조작 메뉴얼
- 이용하시기 전에
- 홀・내경 타입의 자동 인식
- 홀 직경으로 탭 홀을 자동 인식
홀 직경으로 탭 홀을 자동 인식
각 CAD 소프트웨어에 따라 모델의 홀 형상과「홀 직경」을 검출하여 탭 홀을 자동으로 인식하고 meviy에 반영할 수 있습니다.
설정 방법
STEP1
meviy유저 메뉴에서「유저 설정」을 클릭합니다.
STEP2
드롭다운 메뉴에서 사용할 CAD를 선택합니다.
STEP3
홀·내경 타입 인식 방법 드롭다운 메뉴에서「홀 직경으로 탭 홀을 자동 인식(내경 제외)」을 선택합니다.
STEP4
페이지 하단에 있는 「설정 저장」을 눌러 주세요.
데이터 업로드 후
아래의 부분에 연동된 탭 홀이 표시됩니다.
① 상세 뷰의 홀 리스트
② 3D 뷰어 상
주의
・본 기능을 이용하실 때는 홀 자동 인식 결과를
meviy에서 반드시 확인해 주십시오.
・커스터마이즈된 밑 홀 직경은 자동 인식되지 않습니다.
・3D CAD에서 부여된 오리지널 홀 속성 정보는 승계되지 않습니다.
・각 탭의 유효 깊이는 연동되지 않으며 유저 설정 정보가 반영됩니다.
아래 사용자 설정에서 각 항목의 유효 깊이를 설정하십시오.
・절삭 견적 설정 탭 홀
・선반 견적 설정 탭 홀
・절삭 견적 설정 정밀 홀
・선반 견적 설정 정밀 홀
・본 기능에서는 가공 방향이 연동되지 않습니다.
밑 홀이 관통된 경우 가공 방향을 반드시 확인해 주십시오.
메모
・자세한 내용은 아래를 참고해 주세요.
→[절삭] > 「각종 홀 인식 조건」
→[선반] > 「수나사·암나사/키 홈/홀/포켓 규격」
→[판금] > 「탭 홀 인식 및 선택 가능한 크기」
권장: 탭 식별 방법 설정「3D CAD명」(「각종 홀 인식 조건」참조)
| 탭 사이즈 | 탭 식별 방법 설정: 3D CAD명 | |||||||
| Creo onshape SW(A) | Solid Edge IRON | NX | CATIA V5 Inventer | SW(B) iCAD SX | Fusion | |||
| M2 | 1.6 | 1.6 | 1.57 | 2.0 | 1.62 | |||
| M2.5 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.5 | 2.08 | |||
| M3 | 2.5 | 2.5 | 2.46 | 3.0 | 2.53 | |||
| M4 | 3.3 | 3.3 | 3.24 | 4.0 | 3.33 | |||
| M5 | 4.2 | 4.2 | 4.013 | 5.0 | 4.23 | |||
| M6 | 5.0 | 5.0 | 4.92 | 6.0 | 5.04 | |||
| M8 | 6.8 | 6.8 | 6.65 | 8.0 | 6.78 | |||
| M10 | 8.5 | 8.5 | 8.38 | 10.0 | 8.53 | |||
| M12 | 10.2 | 10.3 | 10.11 | 12.0 | 10.27 | |||
| M14 | 12.0 | 12.1 | 11.84 | 14.0 | 12.02 | |||
| M16 | 14.0 | 14.0 | 13.84 | 16.0 | 14.02 | |||
| M18 | 15.5 | 15.5 | 15.29 | 15.5 | 15.52 | |||
| M20 | 17.5 | 17.5 | 17.29 | 17.50 | 17.52 | |||
| M22 | 19.5 | 19.5 | 19.29 | 19.5 | 19.52 | |||
| M24 | 21.0 | 21.0 | 20.75 | 21.0 | 21.0 | |||