탭 홀 인식과 선택할 수 있는 사이즈
탭 홀 인식
meviy의 홀 정보 데이터베이스는 업로드가 가능한 파일 확장자별로 탭 홀의 호칭 직경에 대응하는 홀 직경이 등록되어 있어, 검출된 홀 직경과 대조됩니다(아래 표 1).
※ 검출된 홀 직경이 탭 홀 호칭 직경의 대응표에 적용되지 않을 경우, 관통 홀로 취급됩니다. 홀 종류나 호칭 직경은 견적 설정 중에 변경할 수 있지만
판 두께별 대응 사이즈에 없는 호칭 직경은 선택할 수 없습니다.
※ 여러 호칭 직경에 적용되는 홀 직경(이하 5.00mm)인 경우, 큰 호칭 직경(M6)이 우선적으로 선택됩니다.
※ 관통홀의 직경은 아래의 탭홀 직경 기준치를 기준으로 적용해 주시기 바랍니다.
표 1)기본값 설정 시: 파일 확장자를 통한 탭 홀 인식의 대응 홀 직경표
| 탭 홀 호칭 직경 | 파일 확장자 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
iCAD SX(.icd) | |||||
| M3 | 2.46 | 2.50 | 2.53 | 3.00 | 2.50 | 2.46 | 3.00 | |
| M4 | 3.24 | 3.30 | 3.33 | 4.00 | 3.30 | 3.24 | 4.00 | |
| M5 | 4.13 | 4.20 | 4.23 | 5.00 | 4.20 | 4.13 | 5.00 | |
| M6 | 4.92 | 5.00 | 5.04 | 6.00 | 5.00 | 4.92 | 6.00 | |
| M8 | 6.65 | 6.75 | 6.78 | 6.80 | 8.00 | 6.80 | 6.65 | 8.00 |
| M10 | 8.38 | 8.50 | 8.53 | 10.00 | 8.50 | 8.38 | 10.00 | |
| M12 | 10.11 | 10.20 | 10.25 | 10.27 | 10.30 | 10.20 | 10.11 | 12.00 |
| M14 | 11.84 | 12.00 | 12.02 | 12.10 | 12.00 | 11.84 | 14.00 | |
| M16 | 13.84 | 14.00 | 14.02 | 16.00 | 14.00 | 13.84 | 16.00 | |
- 보다 원활하게 의도한대로 탭 홀을 인식 시키기 위해서는 사용하는 CAD 종류를 유저 설정의 「홀 타입 자동 인식」에서 지정해 둘 것을 권장합니다. meviy에서 검출된 홀 직경은 지정한 CAD별 홀 직경과 대조됩니다.(아래 표 2)
- ※아래에서 설정 방법에 대하여 소개합니다.
- 「홀 타입 자동 인식」에 대한 자세한 설명은 여기를 클릭해 확인하여 주십시오.
표 2)탭 식별 방법 설정 시: 지정한 CAD별로 참조되는 탭 홀 인식의 홀 직경표
| 탭 홀 호칭 직경 | 탭 식별 방법 설정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIDWORKS (2타입 중에서 선택) | Siemens PLM-NX Creo Solid Edge Onshape | Autodesk Inventor CATIA | iCAD SX | IRONCAD | Autodesk Fusion360 | ||
| A 타입(※1) | B 타입(※2) | ||||||
| M3 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.46 | 3.00 | 2.50 | 2.53 |
| M4 | 3.30 | 4.00 | 3.30 | 3.24 | 4.00 | 3.30 | 3.33 |
| M5 | 4.20 | 5.00 | 4.20 | 4.13 | 5.00 | 4.20 | 4.23 |
| M6 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.92 | 6.00 | 5.00 | 5.04 |
| M8 | 6.80 | 8.00 | 6.80 | 6.65 | 8.00 | 6.80 | 6.78 |
| M10 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 8.38 | 10.00 | 8.50 | 8.53 |
| M12 | 10.20 | 12.00 | 10.20 | 10.11 | 12.00 | 10.20 | 10.27 |
| M14 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 11.84 | 14.00 | 12.00 | 12.02 |
| M16 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 13.84 | 16.00 | 14.00 | 14.02 |
※1 SOLIDWORKS 구멍 가공 마법사 → 구멍 스팩 → 구멍 유형 중 ‘직선 탭’ → 옵션에서 「탭 드릴 지름」「나사산 표시」일 때
※2 SOLIDWORKS 구멍 가공 마법사 → 구멍 스팩 → 구멍 유형 중 ‘직선 탭’ → 옵션에서 「나사산 제거」일 때
탭 홀의 사이즈 선택
| 재질 | 두께 | 카운터싱크 탭 홀 사이즈 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | ||||||||||||
| 1.0 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | |||||||||
| 1.2 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| 1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
| 2.0 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
| 2.3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||||
| 2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||||
| 3.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||||
| 3.2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||||
| 4.0 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||||
| 4.5 | M5 | M6 | M8 | ||||||||||
| 5.0 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
| 6.0 | M6 | M8 | M10 | ||||||||||
| 1.0 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | ||||||||
| 1.2 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| 1.5 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
| 2.0 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
| 2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||||
| 3.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||||
| 4.0 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||||
| 5.0 | M5 | M6 | M8 | ||||||||||
| 6.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||||
| 8.0 | M8 | M10 | M12 | M14 | |||||||||
| 10.0 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | ||||||||
| 0.8 | ||||||||||||
| 1.0 | M2 | M2.5 | |||||||||||
| 1.2 | M2 | M2.5 | |||||||||||
| 1.5 | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||||
| 2.0 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | |||||||||
| 2.5 | M3 | M4 | M5 | ||||||||||
| 3.0 | M3 | M4 | M5 | ||||||||||
| 4.0 | M4 | M5 | M6 | ||||||||||
| 5.0 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
| 6.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||||
| 8.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | ||||||||
| 10.0 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||||
※1 SECC는 0.8T~2T까지 대응
※2 SUS304 헤어라인, 단면 및 양면 폴리싱은 3T까지 대응
※3 AL5052는 M2, M2.5 TAP 미대응