각인 한계의 범위
각인과 각인 · 끝단 면 · 홀간 최소 거리
각인과 너트의 최소 거리
각인과 절곡의 최소 거리
| 가공한계 · 치수 범위 | 부위 예 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | 각인 · 끝단 면 | 홀 · 탭홀 · 접시홀 ·타원 홀 | 버링 탭 | ||||
|
SUS304 NO.1 SUS304 2B SUS304 단면 폴리싱 SUS304 양면 폴리싱 SUS304 단면 헤어라인 | 한계치 a | 한계치 b | 한계치 b | 보증치 b | 한계치 c | |
| 0.8 | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 |
|
| 1.0 | 1.0 | ||||||
| 1.2 | 1.2 | ||||||
| – | 1.5 | ||||||
| 1.6 | – | ||||||
| 2.0 | 2.0 | – | – | ||||
| 2.3 | – | ||||||
| 2.6 | 2.5 | ||||||
| 3.0 | 3.0 | ||||||
| 3.2 | – | ||||||
| 4.0 | 4.0 | ||||||
| 4.5 | – | ||||||
| 5.0 | 5.0 *1) | ||||||
| 6.0 | – | ||||||
| 너트 (압입) | SPCC/ SPHC/ SS400 | AL5052 | 부위 예 | |||
| 보증치 a | 한계치 a | 보증치 b | 한계치 b |
|
||
| 탭 직경 | M3 | 6.5 | 4.5 | 8.7 | 6.7 | |
| M4 | 7.5 | 5.5 | 9.6 | 7.6 | ||
| M5 | 8.5 | 6.5 | 10.2 | 8.2 | ||
| 가공한계 · 치수범위 | 부위 예 | |||
|---|---|---|---|---|
| 재질 | 두께 | 보증치h | 한계치h | |
|
0.8 | 6.2 | 4.2 |
|
| 1.0 | 6.3 | 4.3 | ||
| 1.2 | 7.5 | 5.5 | ||
| 1.6 | 8.8 | 6.8 | ||
| 2.0 | 10.2 | 8.2 | ||
| 2.3 | 11.4 | 9.4 | ||
| 2.6 | 11.4 | 9.4 | ||
| 3.0 | 11.4 | 9.4 | ||
| 3.2 | 15.3 | 13.3 | ||
| 4.0 | 15.3 | 13.3 | ||
| 4.5 | 19.4 | 17.4 | ||
| 5.0 | 19.4 | 17.4 | ||
| 6.0 | 25.5 | 23.5 | ||
|
0.8 | 6.2 | 4.2 | |
| 1.0 | 6.3 | 4.3 | ||
| 1.2 | 6.5 | 4.5 | ||
| 1.5 | 8.0 | 6.0 | ||
| 2.0 | 9.1 | 7.1 | ||
| 2.5 | 13.3 | 11.3 | ||
| 3.0 | 13.5 | 11.5 | ||
| 4.0 | 19.2 | 17.2 | ||
