출하일
재질·표면 처리·출하일
| 재질 | 표면 처리 | 통상 출하일 | 단납기 출하일 | 장납기 출하일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 알루미늄 | AL5052 AL6061※1 AL7075 | 없음 | 6일째 | 4일째 | 26일째 |
| 백색 아노다이징 | 8일째 | 6일째 | 28일째 | ||
| 흑색 아노다이징 | |||||
| 흑색 아노다이징(무광) | |||||
| 백색 아노다이징(무광) | |||||
| 경질 아노다이징 | |||||
| ※1 크롬 도금 | 별도 협의 | 별도 협의 | 별도 협의 | ||
| 스틸 | SM45C (S45C) SS400 (SS41)※1 SKD11 | 없음 | 6일째 | 4일째 | 26일째 |
| 무전해니켈도금 | 8일째 | 6일째 | 28일째 | ||
| 크롬 도금 | |||||
| 흑착색 | |||||
| 니켈 도금 | |||||
| 경질 크롬 도금 | |||||
| 스테인레스 | SUS303 SUS304 SUS316 | 없음 | 7일째 | 5일째 | 27일째 |
| BRASS | ※1 황동(C3604) | 없음 | 별도 협의 | 별도 협의 | 별도 협의 |
| 수지 | 폴리아세탈 (스탠다드, 흰색) 폴리아세탈 (스탠다드, 검정) MC나일론 (스탠다드, 청색) MC나일론 (스탠다드, 아이보리) | 없음 | 6일째 | 4일째 | 26일째 |
| ※1 PEEK | 없음 | 별도 협의 | 별도 협의 | 별도 협의 | |
- ※상기 출하일은 통상 기준입니다. 가동 상황에 따라 변경되는 경우가 있으므로 확정 출하일은 한국미스미 사이트에 표시되는 날짜를 확인하여 주십시오.
- ※AL 크롬 도금, AL7075, SKD11, 황동(C3604), PEEK는 담당자 견적으로 의뢰 가능하며 별도 협의된 납기로 회신드립니다.
- ※스틸, 스테인레스, 수지 소재 두께 30T이상의 경우, 수량에 따라 납기가 추가 가산 될 수 있습니다.
- ※1표시는 담당자 견적으로 의뢰 가능합니다.
※600 이상 사이즈의 경우, 표준납기가 + 3일 가산됩니다.
수량 할인
| 수량 슬라이드 | 할인율 | 납기 |
|---|---|---|
| 1 | - | 6일째 |
| 2 | 15% | 6일째 |
| 3~5 | 25% | 6일째 |
| 6~10 | 30% | 6일째 |
| 11~30 | 40% | 8일째 |
| 31~100 | 50% | 12일째 |
| 101~200 | 55% | 14일째 |
※출하일의 변동은 meviy 상에서 확인 해 주세요. 표면처리, 사이즈, 두께 등에 따라 변경 될 수 있습니다.
※가공 후 중량 5.5Kg 이상의 제품의 경우하는 할인율이 상이하므로, meviy 상에서 확인 해주세요.
※201개 이상의 경우 담당자 견적으로 진행 됩니다.
※600이상 사이즈에 자동견적 품목은 10개까지 산출 되며, 할인율이 상이하므로 meviy상에서 확인해주세요.
포인트
- 수량별 차등가격표를 클릭하시면 자동 표시 됩니다.
수량이 많은 제품의 경우 출하일도 변경 되므로, 이용에 참고 부탁 드립니다.
