- 헬프
- 기술정보
- [FA메카니컬 부품]판금 부품
- 정밀도와 가공조건
- 허용 범위의 치수 공차
허용 범위의 치수 공차
| No. | 규격 부위 | 기준 치수의 구분 | 규격값 ※ | 부위 예 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 절곡 | |||||
| 판 두께 6.0mm 이하 | 판 두께 6.0mm 초과 | ||||
| 1 | 절곡이 없는 부분 | 6 이하 | ±0.1 | ±0.3 | ![]() |
| 6 초과 30 이하 | ±0.2 | ±0.5 | |||
| 30 초과 120 이하 | ±0.3 | ±0.8 | |||
| 120 초과 400 이하 | ±0.5 | ±1.2 | |||
| 400 초과 1,000 이하 | ±0.8 | ±2.0 | |||
| 1,000 초과 2,000 이하 | ±1.2 | ±3.0 | |||
| 2 | 절곡 가공부 | 6 이하 | ±0.3 | ±0.5 | |
| 6 초과 30 이하 | ±0.5 | ±1.0 | |||
| 30 초과 120 이하 | ±0.8 | ±1.5 | |||
| 120 초과 400 이하 | ±1.2 | ±2.5 | |||
| 400 초과 1,000 이하 | ±2.0 | ±4.0 | |||
| 1,000 초과 2,000 이하 | ±3.0 | ±6.0 | |||
- ※JIS B 0408의 금속 프레스 가공품 일반 허용공차의 공차 등급: B등급(판 두께 6.0mm 이하), C등급(판 두께 6.0mm 초과)을 채택
- ※도장을 지정한 경우, 규격값은 도장을 하지 않은 상태에서의 값입니다.
허용 치수 공차가 적용되는 부분은 동일한 면의 홀 간이나 절곡에 의해 인접한 단면·수직면의 치수에 한합니다.
인접하지 않은 면에 있는(여러 절곡 가공부에 걸쳐) 홀 간·홀-단면의 치수에 대해서는 허용 치수 공차는 적용되지 않습니다.
예 1)허용 치수 공차가 적용되는 치수 사례
예 2)허용 치수 공차가 적용되지 않는 치수 사례
