품질 관리에 대하여

외관의 품질 보증 범위

절단면도장 시의 리프팅 지그 자국
도장 시의 인양 지그 자국

표면

  • ·외관면은 깊은 흠집이 없을 것
  •  외관면이 아닌 면은 가공상 흠집이 있을 수 있습니다.
절단 방향의 버·돌출부 절곡으로
인한 흠집
절곡으로 인한 팽창(혹)
벤딩으로 인한 흠집

가공부(절단, 절곡)

  • ·절단 가공 시에 발생하는 0.1mm를 초과하는 버·돌출부는 제거합니다.
  •  ※미세 면취는 하지 않습니다.
  • ·외형에 모따기나 필렛 가공하는 것이 필요한 경우에는 모델링에 적용해 주십시오.  단, 판 두께 방향으로의 모따기 가공은 대상에서 제외됩니다.
  • ·가공 방법에 따라 절단면의 외관이 다르므로 유의하여 주십시오. 
  •    (가공 방법은 지정할 수 없습니다)
  • ·도장 시의 리프팅 지그 자국이 남아 있는 경우가 있습니다.
  • ·절곡 시 금형으로 인한 가공 자국이 남습니다.
  •  ※SUS304(한쪽 면 #400 연마)·SUS304(한쪽 면 헤어 라인)는 외관면에 보호 시트를 붙여 흠집을 방지합니다.
  • ·절곡 시 절곡부의 양쪽에 판 두께의 15% 정도의 팽창(혹)이 생깁니다.

후판 상품 외관 주의점

4879_13
4879_14

SUS304(No.1) 판 두께 12㎜

SS400 판 두께 16㎜

절단면

·레이저 절단으로 인한 그을림 자국이 있을 수 있습니다.

4879_15
4879_16

홀 내부의 요철

뒷면의 홀 

형상 일그러짐

홀 가공부

·홀 내부에 요철이 생길 수 있습니다.
 또한 상품 뒷면에서 볼 경우, 홀의 형상이 다소 일그러져 보일 수 있습니다.

 ※어떠한 경우에도 공차는 규격값 내입니다.

검사 항목

검사하는 모습 ①검사하는 모습 ②
검사 풍경 ①검사 풍경 ②

검사 내용

·외관 검사: 흠집, 타흔, 얼룩, 도장 상태, 표면 처리 상태(육안)

·치수 확인: viewer 표시 치수(디지털 버니어 캘리퍼스, 각도 측정기 등)

·검사 타이밍: 각 공정이나 출하 전 검사

판금의 치수 보증 범위

일반 공차: JIS B 0408 B등급(판 두께 6.0㎜ 이하), C등급(판 두께 6.0㎜ 초과)

·도장이 지정된 경우, 도장을 하지 않은 상태에서의 보증입니다.
·허용 치수 공차가 적용되는 부분은 동일한 면의 홀 간이나 절곡에 의하여 인접한 단면·수직면의 치수에 한합니다.
 ※ 인접하지 않은 면에 있는(여러 절곡 가공부에 걸쳐) 홀 간·홀-단면의
  치수에서의 허용 치수 공차는 적용되지 않습니다.
  아래 그림 「적용 외의 치수 예」를 참조
부위 예적용 외의 치수 예