- 헬프
- 기술정보
- [FA메카니컬 부품]판금 부품
- 대상부품/재료
- 재질·표면 처리·사이즈
재질·표면 처리·사이즈
| 재질 : 스틸 계열 | 표면 처리 | 두께 | 자동견적 외형치수 (가로・세로) | 담당자 견적 외형치수 (가로・세로) | ||
| SPCC | 분체 도장 | 0.5 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 2.6 3.0 3.2 4.0 4.5 5.0 6.0 | 10*10~1500*1200(※1) | 1500*1200 초과~3000*2400 | ||
| 흑착색 | ||||||
| 없음 | ||||||
| 전기 아연도금 | ||||||
| 무전해 니켈도금 | ||||||
| SPHC | 분체 도장 | 2.3 2.6 3.0 3.2 4.0 4.5 5.0 6.0 | ||||
| 흑착색 | ||||||
| 없음 | ||||||
| 전기 아연도금 | ||||||
| 무전해 니켈도금 | ||||||
| SS400 | 분체 도장 | 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 2.6 3.0 3.2 4.0 4.5 5.0 6.0 | ||||
| 흑착색 | ||||||
| 없음 | ||||||
| 전기 아연도금 | ||||||
| 무전해 니켈도금 | ||||||
| SECC | 없음 | 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 | ||||
※일부 도장 및 도금 은 0.8t 이상 9.0t 이하로 대응이 가능하며, 사이즈는 600*600이 자동 견적 범위 입니다. 치수가 초과될 경우에는 담당자 견적으로 의뢰 가능합니다.
※1 6.0t 이상은 자동견적 외형치수가 300 이상일경우 담당자 견적으로 의뢰 가능합니다
※표면처리, 소재에 따라 가능한 사이즈는 상이할 수 있으므로 정확한 사양은 3D 모델링을 업로드하여 확인 부탁 드립니다.
| 재질 : SUS 계열 | 표면 처리 | 두께 | 자동견적 외형치수 (가로・세로) | 담당자 견적 외형치수 (가로・세로) | ||
| SUS304 No.1 | 없음 | 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 9.0 10.0 | 10*10~1500*1200(※1) | 1500*1200 초과~3000*2400 | ||
| SUS304 2B | 없음 | 0.3 0.4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | ||||
| 전해연마 | 0.3 0.4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | |||||
| SUS304 단면 헤어라인 | 없음 | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | ||||
| SUS304 단면 폴리싱 | 없음 | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | ||||
| SUS304 양면 폴리싱 | 없음 | 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | ||||
| 전해연마 | ||||||
※1 6t 이상은 자동견적 외형치수가 300 이상일경우 담당자 견적으로 의뢰 가능합니다
※표면처리, 소재에 따라 가능한 사이즈는 상이할 수 있으므로 정확한 사양은 3D 모델링을 업로드하여 확인 부탁 드립니다
| 재질 : 알루미늄 계열 | 표면처리 | 두께 | 자동견적 외형치수 (가로・세로) | 담당자 견적 외형치수 (가로・세로) | ||
| AL5052 | 없음 | 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 | 10*10~1500*1200(※1) | 1500*1200 초과~3000*2400 | ||
| 백색 아노다이징(반광) | ||||||
| 흑색 아노다이징 (반광/무광) | ||||||
| 경질 아노다이징(국방) | ||||||
| 분체 도장 | ||||||
※일부 도장은 0.8t~4.0t이며, 사이즈는 600*600이 자동 견적 범위 입니다.
※1 6.0t 이상은 자동견적 외형치수가 300 이상일경우 담당자 견적으로 의뢰 가능합니다
※표면처리, 소재에 따라 가능한 사이즈는 상이할 수 있으므로 정확한 사양은 3D 모델링을 업로드하여 확인 부탁 드립니다.