- 헬프
- 기술정보
- [FA메카니컬 부품]선반 부품
- 정밀도와 가공조건
- 나사산/ 키홈/ 포켓 규격
나사산/ 키홈/ 포켓 규격
수나사・암나사
수나사・암나사의 대응 리스트는 아래와 같습니다
주의
대응표에 없는 「나사」는 대응하지 않습니다
주의
- 복합 선반의 내경에 홀 타입을 자동으로 인식하는 기능은 대응하고 있지 않습니다 . 3Dviewer 에서 설정해주세요
- 내경과 홀의 차이는 이쪽을 참조해주세요 →설계 가이드라인>복합 선반의 인식 조건> 외경・내경의 인식 조건
〇 | 수나사・암나사 자동견적가능 |
---|---|
탭(MC홀) 자동견적 가능 | |
△ |
|
가공불가 |
- ※암나사: 중심축에 “있음” 선반에서 대응하는 나사
- ※타입 홀: 중심축에 “없음” MC에서 대응하는 나사
- →설계 가이드라인 > 복합선반의 조건> 외경・내경의 인식조건
호칭 지름 | 모델 지름 (Φ) mm | 피치 1 | 수나사 | 암나사·홀타입 | 피치 2 | 수나사 | 암나사·홀타입 | 피치 3 | 수나사 | 암나사·홀타입 | 피치 4 | 수나사 | 암나사·홀타입 | 피치 5 | 수나사 | 암나사·홀타입 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수나사 | 암나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | ||||||
M2 | 1.7~2.0 | 1.5~2.0 | 0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.25 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
M3 | 2.6~3 | 2.4~3 | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.35 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
M4 | 3.5~4 | 3.2~4 | 0.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
M5 | 4.4~5 | 4.1~5 | 0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
M6 | 5.3~6 | 4.9~6 | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.75 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
M7 | 6.3~7 | 5.9~7 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 0.75 | 〇 | △ | 〇 | ||||||||||||||||
M8 | 7.1~8 | 6.6~8 | 1.25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.75 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
M9 | 8.1~9 | 7.6~9 | 1.25 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 0.75 | 〇 | △ | 〇 | |||||||||||
M10 | 9~10 | 8.3~10 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.25 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 0.75 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
M11 | 10~11 | 9.3~11 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | 0.75 | 〇 | △ | 〇 | ||||||||||||
M12 | 10.8~12 | 10.1~12 | 1.75 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |||||
M14 | 12.7~14 | 11.8~14 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.25 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
M15 | 14~15 | 13.3~15 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
M16 | 14.7~16 | 13.8~16 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
M17 | 16~17 | 15.3~17 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
M18 | 16.3~18 | 15.2~18 | 2.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | △ | △ | 〇 | △ | |||||
M20 | 18.3~20 | 17.2~20 | 2.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ |
호칭 지름 | 모델 지름 (Φ) mm | 피치 1 | 수나사 | 암나사 | 피치 2 | 수나사 | 암나사 | 피치 3 | 수나사 | 암나사 | 피치 4 | 수나사 | 암나사 | 피치 5 | 수나사 | 암나사 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수나사 | 암나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | 우 나사 | 좌 나사 | ||||||
M22 | 20.3~22 | 19.2~22 | 2.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
M24 | 22~24 | 20.7~24 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
M25 | 23.7~25 | 22.8~25 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||
M26 | 25~26 | 24.3~26 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
M27 | 25~27 | 23.7~27 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
M28 | 26.7~28 | 25.8~28 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
M30 | 27.7~30 | 26.2~30 | 3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ |
M32 | 30.7~32 | 29.8~32 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
M33 | 30.7~33 | 29.2~33 | 3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | 〇 | △ | △ | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
M35 | 34~35 | 33.3~35 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
M36 | 33.4~36 | 31.6~36 | 4.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
메모
홀 타입의 자동인식기능은 복합 선반과 동일하게 대응하고 있습니다
수나사・암나사(inch)
수나사 • 암나사 (인치)의 규격은 하기와 같습니다.
인치나사는 우나사만 대응 가능합니다.
사양에 따라 상대물이 필요할 수 있습니다.
◯ | 수나사 • 암나사 (인치) 자동 견적 가능 |
---|---|
탭 (MC 홀) 자동 견적 가능 | |
△ |
|
가공 불가 |
대상 호칭 | 외경 (ø) mm | 나사 종류 | 수나사 | 암나사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수나사・암나사(인치) |
#2-56 | 1.96~2.19 | UNC | ◯ | ◯ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
#2-64 | 1.75~2.19 | UNF | ◯ | ◯ | ||
#3-48 | 1.94~2.52 | UNC | ◯ | ◯ | ||
#3-56 | 2.02~2.52 | UNF | ◯ | ◯ | ||
#4-40 | 2.15~2.85 | UNC | ◯ | ◯ | ||
#4-48 | 2.12~2.85 | UNF | ◯ | ◯ | ||
#5-40 | 2.48~3.18 | UNC | ◯ | ◯ | ||
#5-44 | 2.55~3.18 | UNF | ◯ | ◯ | ||
#6-32 | 2.64~3.51 | UNC | ◯ | ◯ | ||
#6-40 | 2.81~3.51 | UNF | ◯ | ◯ | ||
#8-32 | 3.3~4.17 | UNC | ◯ | ◯ | ||
#8-36 | 3.4~4.17 | UNF | ◯ | ◯ | ||
#10-24 | 3.68~4.83 | UNC | ◯ | ◯ | ||
#10-32 | 3.96~4.83 | UNF | ◯ | ◯ | ||
#12-24 | 4.34~5.49 | UNC | ◯ | ◯ | ||
#12-28 | 4.49~5.49 | UNF | ◯ | ◯ | ||
1/4-20 | 4.97~6.35 | UNC | ◯ | ◯ | ||
1/4-28 | 5.35~6.35 | UNF | ◯ | ◯ | ||
5/16-18 | 6.4~7.94 | UNC | ◯ | ◯ | ||
5/16-24 | 6.78~7.94 | UNF | ◯ | ◯ | ||
3/8-16 | 7.79~9.53 | UNC | ◯ | ◯ | ||
3/8-24 | 8.37~9.53 | UNF | ◯ | ◯ | ||
7/16-14 | 9.14~11.12 | UNC | ◯ | ◯ | ||
7/16-20 | 9.72~11.12 | UNF | ◯ | ◯ | ||
1/2-13 | 10.58~12.7 | UNC | ◯ | ◯ | ||
1/2-20 | 11.32~12.7 | UNF | ◯ | ◯ | ||
9/16-12 | 11.98~14.29 | UNC | ◯ | ◯ | ||
9/16-18 | 12.75~14.29 | UNF | ◯ | ◯ | ||
5/8-11 | 13.37~15.88 | UNC | ◯ | ◯ | ||
5/8-18 | 14.27~15.88 | UNF | ◯ | ◯ | ||
3/4-10 | 16.29~19.05 | UNC | ◯ | ◯ | ||
3/4-16 | 17.32~19.05 | UNF | ◯ | ◯ | ||
1-8 | 21.96~25.4 | UNC | ◯ | ◯ | ||
1-12 | 23.11~25.4 | UNF | ◯ | ◯ |
관용 테이퍼 나사 (ISO)
meviy에서 대응하는 관용 테시퍼 나사의 규격입니다.
PT규격과 R 규격은 동일합니다.
〇 | 자동 견적 가능 |
---|---|
가공불가(담당자 견적) |
호칭 지름 | 모델 지름 | ISO규격 유효 길이 | 수나사 | 호칭지름 | 모델 지름 | ISO규격 유효 깊이 | 암나사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
불완전 나사부 있음 | 불완전 나사부 없음 | |||||||
R 1/16 | 6.44~7.6 | 6.47 | 〇 | R 1/16 | 6.56~7.72 | 6.2 | 4.40 | 〇 |
R 1/8 | 8.44~9.6 | 6.47 | 〇 | R 1/8 | 8.57~9.73 | 6.2 | 4.40 | 〇 |
R 1/4 | 11.26~12.97 | 9.71 | 〇 | R 1/4 | 11.45~13.16 | 9.4 | 6.70 | 〇 |
R 3/8 | 14.75~16.46 | 10.05 | 〇 | R 3/8 | 14.95~16.66 | 9.7 | 7.00 | 〇 |
R 1/2 | 18.38~20.7 | 13.16 | 〇 | R 1/2 | 18.63~20.96 | 12.7 | 9.10 | 〇 |
R 3/4 | 23.82~26.14 | 14.53 | 〇 | R 3/4 | 24.12~26.44 | 14.1 | 10.20 | 〇 |
R1 | 29.97~32.92 | 16.79 | 〇 | R1 | 30.29~33.25 | 16.2 | 11.60 | 〇 |
R1 1/4 | 38.56~41.51 | 19.10 | 〇 | R1 1/4 | 38.95~41.91 | 18.5 | 13.40 | 〇 |
R1 1/2 | 44.45~47.41 | 19.10 | 〇 | R1 1/2 | 44.85~47.8 | 18.5 | 13.40 | 〇 |
R2 | 56.16~59.12 | 23.38 | 〇 | R2 | 56.66~59.61 | 22.8 | 16.90 | 〇 |
R2 1/2 | 71.68~74.64 | 26.66 | × | R2 1/2 | 72.23~75.18 | 26.7 | 18.60 | × |
포인트
나사산 부분의 깊이는【ISO규격】에 해당할 경우 자동 견적이 가능합니다. 관용 테이퍼 나사의 경우에는 게이지 검사 또는 상대물 체결 여부로 불량 여를 판정하여 출하합니다.
규격외의 설정이나, 깊이를 따로 지정하고 싶으실 경우 담당자 견적으로 의뢰 부탁드립니다.
주의
테이퍼 형상으로 모델링을 설정 해주세요. 관용 테이퍼 나사가 가능한 각도는 나사산의 회전축을 기준으로 1°이상 2.5°미만 입니다.
주의
모델 직경은 수나사, 암나사 모두 아래 그림을 기준으로 합니다. 모델 직경의 사이즈는 ISO 규격에 따라 meviy용으로 어레인지 하였습니다
키 홈
JIS 규격(B1301:1996)과 일치하는 키홈에는 자동으로 공차가 설정되고 설정창에서 공차를 변경할 수 있습니다.
※유저 설정에서는, 초기설정을 커스터마이즈 할 수 있습니다.


b1, b2 키 치수 | b1 허용차 | b2 허용차 | t1 키 치수 | t1 허용차 | t2 키 치수 | t2 공차 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P9 | N9 | H9 | P9 | Js9 | D10 | |||||
2 |
|
|
|
| ±0.0125 |
| 1.2 |
| 1.0 |
|
3 | 1.8 | 1.4 | ||||||||
4 |
|
|
|
| ±0.0150 |
| 2.5 | 1.8 | ||
5 | 3.0 | 2.3 | ||||||||
6 | 3.5 | 2.8 | ||||||||
8 |
|
|
|
| ±0.0180 |
| 4.0 |
| 3.3 |
|
10 | 5.0 | |||||||||
12 |
|
|
|
| ±0.0215 |
| ||||
14 | 5.5 | 3.8 | ||||||||
16 | 6.0 | 4.3 | ||||||||
18 | 7.0 | 4.4 | ||||||||
20 |
|
|
|
| ±0.0260 |
| 7.5 | 4.9 | ||
22 | 9.0 | 5.4 | ||||||||
25 | ||||||||||
28 | 10 | 6.4 | ||||||||
32 |
|
|
| -0.026 -0.088 | ±0.0310 |
| 11 | 7.4 |
정밀 홀
정밀 홀은 「홀 지름 공차」가 끼워맞춤 공차, 양측 공차, 편측 공차 중 하나를 선택한 스트레이트 홀입니다.
정밀 홀에서는 지름의 정밀도와 유효 깊이를 지정할 수 있습니다.
자동 견적 가능한 정밀도 단위
지름 | 정밀도 단위 | |||
---|---|---|---|---|
초과 | 이하 | 끼워맞춤 공차 | 양측 공차 | 편측 공차 |
최소치 | 최소치(범위) | |||
ー | 3 | IT7급 이상 | 0.005 | 0.01 |
3 | 6 | 0.006 | 0.012 | |
6 | 0 | 0.008 | 0.015 | |
10 | 18 | 0.009 | 0.018 | |
18 | 30 | 0.011 | 0.021 | |
50 | 80 | 0.015 | 0.03 | |
80 | 120 | 0.018 | 0.035 | |
120 | 180 | 0.02 | 0.04 | |
180 | 250 | 0.023 | 0.046 | |
250 | 315 | 0.026 | 0.052 | |
400 | 500 | 0.032 | 0.064 |
접시 홀
우측/좌측 단면에 있는 아래와 같은 형상의 홀은 접시 홀로 인식합니다

- ※ 원통 측면에 모델링되어 있는 접시 홀 형상은 접시 홀로 인식하지 않습니다
- ・접시(원뿔형상)의 각도가 90°
- ・d가 3.0mm이상
- ・D/d가, d≧4.0 mm일 때 D>1.4 d
d <4.0mm일 때 D> 1.7d
포켓・타원홀
포켓・장홀에서 가공 가능한 폭 치수는 2.0mm 이상입니다

포켓

포켓

타원홀
스냅 링
스냅링 홈의 폭 권장값은 다음과 같습니다.


C형 스냅링 「t」 「m」 「구석 R」 참고값 | ||
---|---|---|
t: 멈춤 링 | m: 3D 모델링에 필요한 폭 치수 | 코너 R |
1 | 1.15 | R0.1 이하 |
1.25 | 1.35 | |
1.5 | 1.65 | R0.15 이하 |
1.75 | 1.9 | |
2 | 2.2 | R0.2 이하 |
2.5 | 2.7 | |
3 | 3.2 | |
4 | 4.2 |
메모
- d1, d2의 모델링의 지름도 C형 스냅링의 규격에 맞춰 설계하는 것을 권장하고 있습니다.
규격은 미스미 기술 정보 「C형 스냅링(JIS B 2804:2010에서 발췌)」를 참조해주세요
※ 작은 지름을 위한 E형 스냅링 규격은 현재 대응하지 않습니다.