견적 가능 사이즈

최종 갱신일:2023/4/3

재질마다 견적이 가능한 사이즈가 다릅니다.
재료 중량이 20kg를 초과할 경우, 납기 연장이나 서비스 대상 외가 될 수 있습니다.
재료 중량은 X(mm)×Y(mm)×Z(mm)×재질 비중(g/cm3)×10^(-6제곱)입니다(XYZ는 meviy에서의 외형 치수).

※X≧Y≧Z

お見積可能なサイズ

재료·비중

재질 SM45C(S45C) SS400(SS41) SKD11
  • 비중
  • (g/cm3)
7.85 7.87 7.87
재질 A6061 A5052 A7075
  • 비중
  • (g/cm3)
2.7 2.68 2.8
재질 SUS304 SUS316 SUS303
  • 비중
  • (g/cm3)
7.93 7.98 7.93
재질 황동(C3604)
  • 비중
  • (g/cm3)
8.43
재질 폴리아세탈 (스탠다드, 흰색) 폴리아세탈(스탠다드, 검정) MC나일론(청색, 흑색,아이보리) ABS PEEK(스탠다드, 회갈색) PP PTFE
  • 비중
  • (g/cm3)
1.41 1.41 1.16 1.05 1.32 0.91 2.17

두께(Z)

스틸・스테인레스
3미만4미만4이상 70이하120이하120초과
서비스 대상 외 담당자 견적자동 견적담당자 견적서비스 대상 외
알루미늄
3미만4미만4이상 70이하300이하300초과
서비스 대상 외 담당자 견적자동 견적담당자 견적서비스 대상 외
폴리아세탈・MC나일론
3미만5미만5이상 60이하300이하300초과
서비스 대상 외 담당자 견적자동 견적담당자 견적서비스 대상 외

가로(X)・세로(Y)

스틸・스테인레스・알루미늄가로(X)
10미만10이상1400이하2400이하2400초과


(Y)
10미만 서비스 대상 외 
10이상자동견적 
600이하
1200이하담당자 견적 
1200초과 

※ 단위는 mm입니다
※ 각 소재의 표면처리가 없을 때의 기준입니다.
※ 단, AL7075, PEEK, SKD11, BRASS 소재는 담당자 견적으로 진행되는 점 참고 부탁 드립니다.

※X사이즈 600 이상의 경우, 표준납기가 + 3일 이상 추가 가산 됩니다

폴리아세탈・MC나일론 등 비금속가로(X)
10미만10이상1000이하2400이하2400초과


(Y)
10미만 서비스 대상 외 
10이상자동견적 
600이하
1200이하담당자 견적 
1200초과 

※ 단위는 mm입니다
※ 각 소재의 표면처리가 없을 때의 기준입니다.
※ 단, AL7075, PEEK, SKD11, BRASS 소재는 담당자 견적으로 진행되는 점 참고 부탁 드립니다.

※X사이즈 600 이상의 경우, 표준납기가 + 3일 이상 추가 가산 됩니다.